R PTZ™ Série FH

Câmera multiespectral com panorâmica, inclinação e zoom, para detecção de incêndio e monitoramento dos limites de temperatura da superfície

A R PTZ série FH é uma reforçada câmera radiométrica térmica e visível, com zoom, inclinação e panorâmica fixa, para aplicações de detecção de incêndio e segurança. Esta câmera multiespectral integra as melhores imagens térmicas do setor com imagens visíveis de 1080p, permitindo rápida verificação visual de fumaça e pontos quentes, e detectando o início de incêndios em áreas externas. A radiometria integrada à câmera, combinada com os recursos de panorâmica, inclinação e zoom, permite cobertura contínua de grandes áreas e monitoramento ininterrupto contra possíveis incêndios. Ao detectar um ponto quente ou mudança de temperatura na superfície, a medição de temperatura sem contato é enviada ao operador pelo Sistema de Gerenciamento de Vídeo (VMS) para avaliação instantânea e implantação de táticas de resposta. O agendamento personalizado oferece ao pessoal de segurança a flexibilidade de ativar e desativar alarmes, dependendo do horário comercial e da sazonalidade.

Detecção precoce eficaz de incêndios

A FH-Series R PTZ oferece um fluxo térmico e radiométrico, bem como imagens visíveis em 4K para identificar e verificar visivelmente pontos quentes antes que eles atinjam sua temperatura de ignição. Perfeitamente adequado para locais industriais, de armazém ou de fabricação, empregar a FH-Series R PTZ para detecção precoce de incêndio melhora a segurança, protege instalações e evita desligamentos.

Segurança cibernética e em conformidade com NDAA

Proteger seus dados é tão importante para nós quanto a segurança do local é para você. As câmeras de segurança Flir são ideais para sistemas de segurança cibernética reforçados para infraestrutura crítica e aplicações governamentais. O desenvolvimento do Flir atende aos padrões de conformidade da NDAA ao incorporar considerações de cibersegurança em nosso processo, juntamente com testes de vulnerabilidade internos e externos, revisões rigorosas de código e protocolos rigorosos de TI.

Detecte e verifique intrusos

A FH-Series R PTZ apresenta uma câmera de luz visível de alta resolução em 4K e zoom óptico de até 30x para capturar os detalhes vitais que a equipe de segurança precisa para identificar e avaliar adequadamente as situações, melhorando significativamente o tempo de resposta.

Connecting Security Sensors with Flir Nexus

Seamlessly geo-track targets across wide areas through Flir Nexus, a proprietary communication protocol that helps bridge the gap between the FH-Series R PTZ, other cameras, radar devices, and their monitoring systems. Nexus enables seamless coordination with Flir radars and other thermal and visible cameras to maintain continuous tracking—even beyond a radar’s field of view.
Other Key Advantages
Integra um sensor térmico radiométrico de alta resolução e <35 mK NETD a uma câmera visual com zoom de 30x e 1080p, para detecção de ponto quente e verificação visual.
Mede temperaturas de superfície e processa diferenças de temperatura em tempo real.
A radiometria integrada permite medir as temperaturas mínima, máxima, média e diferencial em pontos definidos pelo usuário, como áreas em forma de caixa e polígono
Product showcase image

Quote Carousel

Especificações

Conformidade e certificações
Conformidade e Certificações Câmera R PTZ FH: FCC Parte 15 (Subparte B, classe A); Listado UL; RoHS; WEEE câmera R PTZ FH mais unidade PTU: Certificações pendentes. ONVIF Perfil S, G, T IEC 62368
Segurança cibernética
Segurança IEEE 802.1x, TLS/HTTPS, autenticação de usuário, controle de acesso por firewall, credenciais de usuário com aplicação de política, autenticação digest
Dados ambientais
Choque IEC 60068-2-27 (somente câmera R PTZ FH)
Classificação IP (ingresso de poeira e água) IP66
Faixa de Temperatura Operacional -35 °C a 65 °C (-31 °F a 149 °F)
Resistência Antivandalismo IK10 (exceto janelas; apenas câmera R PTZ FH)
Temperatura de Armazenamento Câmera R PTZ FH: -55 °C a 85 °C (-67 °F a 185 °F) Unidade PTU: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Umidade Câmera R PTZ FH: umidade relativa de 0-95% Unidade PTU: <90% de umidade relativa
Vibração IEC 60068-2-64 (somente câmera R PTZ FH)
Geral
Consumo de Energia R PTZ série FH + Unidade PTU: ≤150 W
Imunidade a Sobretensão em Linhas de Alimentação CA EN 50130-4 (somente câmera R PTZ FH)
Imunidade a Sobretensão em Linhas de Sinal EN 50130-4 (somente câmera R PTZ FH)
Invólucro Câmera R PTZ FH: Unidade NEMA 4X PTU: liga de alumínio
Peso 18,1 kg (41,4 lb)
Tamanho [C × L× A] tba
Tensão de Entrada 24 V CA (±10%) 24 V CC (±10%)**Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja tampada corretamente para evitar superaquecimento
Tipo de Detector Microbolômetro sem refrigeração Vox de longa vida útil
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos Modo de alto ganho: 0 °C a 160 °C (32 °°F a 320 °°F) Modo de baixo ganho: 0 °C a 380 °C (32 °F a 716 °F)
Precisão Alvo abaixo de 100 °C (212 °F): ±5 °C (±9 °F) Alvo abaixo de 150 °C (302 °F): ±5% Alvo acima de 150 °C (302 °F): ±15% Medido à temperatura ambiente de 25 °C. A imprecisão pode aumentar em temperaturas extremas.
Panorâmica/Inclinação/Zoom
Predefinições – Precisão Predefinida Suporta 200 bits predefinidos válidos; precisão de ±0,1°
Velocidade de Inclinação 0,1°/s a ~25°/s
Velocidade de Panorâmica 0,1°/s a ~55°/s
Ângulo de Inclinação -75° a ~40°
Ângulo de Panorâmica 360° contínuo
Integração do sistema
APIs de Rede NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF PERFIS S, G e T
E/S Digital Entrada: dois contatos de alarme secos Saída: dois contatos de relé, 1A máx. e 24 V CA/30 V CC Normalmente aberto ou normalmente fechado (configurável)
Ethernet 100/1.000 Mbps
Protocolos Compatíveis IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Resolução de Streaming Fluxos primários e secundários Térmico: VGA (640 × 512) Visível: 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), VGA (640 × 480)
Câmera termográfica
Comprimento Focal 35 mm
Configurações de Imagens Termográficas AGC automático, aprimoramento dinâmico de detalhes (DDE), brilho, contraste
Densidade de Pixels 17 µm
Faixa Espectral 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de Matriz 640 x 512
Otimização de Uniformidade da Imagem Correção automática de campo plano (FFC) — acionadores térmicos e temporais
Região de Interesse [ROI] do AGC Térmico Padrão, predefinições e definível pelo usuário, para garantir a melhor qualidade de imagem dos objetos de interesse
Sensibilidade <35 mK a 25 °C (77 °F), f/1.0
Taxa de Quadros do Vídeo NTSC: 5-30 fps / PAL: 5-25 fps
Câmera de luz visível
Comprimento Focal 35 mm
Faixa Espectral 7,5 µm a 13,5 µm
Formato de Matriz 640 x 512
Número f visível f/1.6–f/4.4
Sensibilidade <35 mK a 25 °C (77 °F), f/1.0
Taxa de Quadros do Vídeo NTSC: 5-30 fps / PAL: 5-25 fps
Vídeo e gravação
Compressão de Vídeo H.264/H.265/MJPEG: quatro fluxos independentes (2 visíveis, 2 térmicos)

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Caso de Aplicação

Câmeras FLIR mantêm pavilhão de produção de carne da Dovecote Park protegida contra incidentes de incêndio

Saiba como

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Folha de dados do FLIR FH-Series R PTZ BR

Brochure

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para o Setor de Mineração BR

Selection Guide

Guia de seleção da matriz de produtos de segurança da FLIR

Datasheet

FLIR FH-Series R PTZ Datasheet

Quick Start Guide

FLIR FH-Series R PTZ Quick Installation Guide

AE Spec

Flir FH-Series R PTZ A&E Specifications

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Firmware Release Notes v3.0.0.29

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Early Fire Detection - Flir A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35
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
América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.