Produto descontinuado

FLIR GF346

Câmera de Infravermelho para a Detecção de CO e Inspeções de Componentes Elétricos

A câmera de imagens ópticas de gás FLIR GF346 detecta monóxido de carbono (CO) e outros 17 gases sem a necessidade de interromper seu processo de produção da fábrica. Emissões de CO pode ser uma ameaça significativa para as operações de fabricação de aço primário; até mesmo o menor vazamento em uma pilha ou tubo de ventilação pode ter um efeito devastador. Com a FLIR GF346, os inspetores podem inspecionar grandes áreas de uma distância segura, detectando vazamentos em tempo real, reduzindo o tempo de inatividade para reparo e providenciando a verificação pós-reparo.

Interrompa os Vazamentos. Maximize o Tempo de Operação.
A GF346 pode ser usada para inspecionar rapidamente grandes áreas quanto a gás CO, sem interromper os processos industriais.
O gás CO é tóxico em concentrações elevadas e localizar a fonte de vazamentos com uma GF346 reduz o risco de exposição.
A GF346 mede com precisão temperaturas de até 300°C, o que a torna uma boa adição a seu programa de manutenção preditiva da instalação.

Especificações

Destacado
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para a faixa de temperatura de 0 °C a +100 °C (+32 °F a +212 °F) ou ±2% da leitura para a faixa de temperatura >+100 °C (>+212 °F)
Conformidade de Local Perigoso NA
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 24° x 18°
Câmera de Vídeo com Lâmpada 3,2 MP
Display da Câmera Widescreen 800 x 480 pixel LCD Tiltable 800 × 480 pixel OLED viewfinder
Foco Automático e Manual
Gravação de Vídeo MPEG Sim
JPG radiométrico Sim
LCD em cores 4,3 pol.; 800 x 480 pixels
Opção para Altas Temperaturas Não
Ponto Laser Sim
Resolução 320 x 240
Resposta Espectral 4,52 – 4,67 µm
Tipo de Detector InSb Refrigerado
Total de Pixels 76,8
Visor Ajustável OLED inclinável, 800 x 480 pixels
Vídeo Radiométrico [15 Hz] Não
Zoom Digital contínuo de 1 a 8×
Medição e análise
Caixa de Área 5 (mín./máx./méd.)
Delta T Sim
Faixa de Temperatura -4°F a 572°F (-20°C a 300°C)
Fotômetro 10,0
Perfil 1 linha energizada (horiz. ou vert.)
Precisão ±1 °C (±1,8 °F) para a faixa de temperatura de 0 °C a +100 °C (+32 °F a +212 °F) ou ±2% da leitura para a faixa de temperatura >+100 °C (>+212 °F)
Sensibilidade Térmica <15 mK a +30 °C (+86 °F)
Comunicação e armazenamento de dados
Saída de Vídeo HDMI
Geral
Tamanho da Embalagem 400 x 190 x 510 mm (15,7 x 7,5 x 20,1 pol.)
Dados ambientais e certificações
Conformidade de Local Perigoso NA

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - GF GFx

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Application Story

Inspeção e detecção de monóxido de carbono na fabricação de aço usando uma câmera FLIR GF346

Brochure

Folheto FLIR OGI (Optical Gas Imaging)

Selection Guide

Matriz de comparação de gases da FLIR GF Camera BR

Application Story

Carbon Monoxide Inspection and Detection in Steel Manufacturing Using a FLIR GF346 Camera

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Selection Guide

FLIR GF Camera Gas Comparison Matrix

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.