Novo

K85-N

TIC de Combate a Incêndios Certificado pela NFPA 1930:2025, 640 × 480, Habilitado para Aplicativo

O Flir K85-N oferece aos bombeiros uma visão mais clara e maior confiança em ambientes cheios de fumaça e de alto calor. Totalmente certificada para a NFPA 1930:2025, esta TIC de última geração combina resolução nítida de 640 × 480, contraste aprimorado e uma solução de imagem de alcance único que revela detalhes críticos da cena sem mudar de faixa ou perder a consciência situacional. Os modos de combate a incêndios desenvolvidos especificamente ajudam as equipes a se adaptar às condições variáveis no campo de incêndio, além de melhorar a ergonomia, facilitar a limpeza e oferecer suporte a zoom de alta clareza de forma mais rápida e eficaz. Além disso, a conectividade perfeita com o aplicativo Flir Responder amplia o valor da câmera antes, durante e após a missão por meio da configuração da câmera, atualizações aéreas, streaming sem fio, manuseio de mídia, geração de relatórios, treinamento e análise pós-incidente.

A fumaça obscurece. Flir revela.
Totalmente certificado de acordo com a NFPA 1930:2025, o K85-N oferece aos departamentos uma TIC de combate a incêndios pronta para o futuro alinhada com o mais novo padrão.
Com resolução de 640 × 480, contraste aprimorado e uma solução de imagem de alcance único, a K85-N ajuda os bombeiros a ver detalhes críticos na fumaça e no calor alto sem interrupções, congelamento de imagem ou perda de consciência.
A compatibilidade com o aplicativo Flir Responder oferece às equipes mais do que apenas visibilidade na cena: suporta a configuração da câmera na estação, streaming sem fio em operação e manuseio de mídia, treinamento e análise pós-incidente mais rápidos posteriormente.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 640 × 480
Display LCD de 4", 640 × 480, retroiluminado, taxa de quadros do display de 60 Hz
Faixa de Temperatura de Objetos Solução de faixa única operando: -20 °C a 650 °C (-4 °F a 1202 °F)
Modos de Imagem TI Básico, Busca, Detecção, Alto Calor, Branco Quente
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 53° × 40°
Densidade 12 µm
Faixa Espectral 7,5 µm a 14 µm
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV não radiométrico MPEG4 para memória flash interna
Modos de Imagem TI Básico, Busca, Detecção, Alto Calor, Branco Quente
Otimização do contraste Aprimoramento digital, Aprimoramento flexível de cena (FSX®)
Profundidade do Campo 1.2 m to infinity (47 in. to infinity)
Resolução de IV 640 × 480
Sensibilidade Térmica/NETD <60 mK
Streaming de vídeo IV não radiométrico Vídeo colorido descompactado usando USB e MPEG-4 Stream via Wi-Fi para aplicativo Flir Responder
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não resfriado
Zoom Zoom digital 2x
Dados ambientais e certificações
Campos magnéticos EN 61 000-4-8, nível de teste 5 para campo contínuo (ambiente industrial severo)
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
Conformidade NFPA 1930:2025
EMC EN 301 489-1 RED
EN 301 489-17
EN 55032 Classe B (Emissão)
EN 55035 (Imunidade)
EN 61000-6-2 Imunidade de acordo com a Industrial EN 61000-6-3 380-480 MHz
EN 61000-6-3 800-960 MHz
EN 60945 Equipamento
marítimo FCC 47 CFR parte 15 B, classe B (Emissão)
ICES-003
Encapsulamento IP67 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
150 °C (302 °F): 15 min
260 °C (500 °F): 5 min
Queda 2 m (6,6 pés) em piso de concreto (IEC 60068-2-31)
Segurança CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 IEC 62368
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 h 95
Umidade Relativa 95% de umidade relativa 25 °C a 40 °C (77 °F a 104 °F) sem condensação
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Potência
Capacidade da bateria 6,2 Ah, a 20 °C a 25 °C (68 °F a 77 °F)
Gerenciamento de Energia Desligamento automático e modo
de suspensão Para documentos como MSDS e resumos/relatórios de teste UN38.3, consulte: https://support.flir.com/resources/msds
Sistema de carregamento Carregador desktop de 2 compartimentos Carregador
opcional no caminhão
Temperatura de Carregamento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Tempo de Carregamento <3 h até a capacidade suficiente para 3 h de operação
Tempo Operacional da Bateria Aprox. 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente e uso típico
Tensão da bateria 3,6 V
Tipo de bateria Íon-lítio
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos Solução de faixa única operando: -20 °C a 650 °C (-4 °F a 1202 °F)
Precisão ±4 °C (±7,2 °F) ou ±6% da leitura, para temperatura ambiente de 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
Umidade Relativa 95% de umidade relativa 25 °C a 40 °C (77 °F a 104 °F) sem condensação
Geral
O Pacote Inclui Bateria da câmera
de infravermelho (2 cada)
Carregador de
bateria Alça
do mosquetão Chave de fenda Torx (T20)
Fonte
de alimentação Documentação
impressa Cordão retrátil, cabo USB de 16 N (58 oz)
Interface do usuário
Display LCD de 4", 640 × 480, retroiluminado, taxa de quadros do display de 60 Hz
Comunicação e armazenamento de dados
Capacidade de Armazenamento de Imagem 200 arquivos no total (N.B. O número total de arquivos varia dependendo do número de videoclipes salvos)
Formatos de Arquivo JPEG padrão, armazenado na câmera e no aplicativo Flir Responder
Interface Atualize via OTA (Wi-Fi usando o aplicativo Flir Responder)
Suporte legado para atualizações de PC e transferência de dados de e para PC
Mídia de Armazenamento Memória flash interna
USB USB-C

Acessórios

  1. Tripod Adapter (T198457ACC)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Flir Kxx Firmware

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica do Flir K85-N BR

Selection Guide Matrix

FLIR Kxx-Series Folha de dados com matriz de comparação de produtos BR

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series IEC62368-1 Safety Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series Drop Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series WLAN 2G4 RED Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series SAR IEEE Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series SAR CE Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series FCC ISED WLAN 2.4G Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series FCC ISED BLE Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series EN300328 WLAN 2.4G Test Report

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.