Novo

K85

TIC de combate a incêndios de alta resolução, 640 × 480 com aplicativo ativado

Product Variations

A TIC Flir K85 cuidadosamente projetada melhora a conscientização dos bombeiros com imagens de alta resolução e uma solução inovadora de alcance único que revela mais detalhes em ambientes cheios de fumaça e de alto calor sem preocupações com atrasos, congelamento de imagem ou perda de informações.
Esta câmera termográfica ajuda as equipes a detectar facilmente vítimas, rastrear o comportamento do incêndio e avaliar riscos estruturais, tudo sem perder a visão quando as condições mudam. Além disso, a K85 melhora a eficiência por meio de sua conexão sem fio perfeita com o novo aplicativo Flir Responder para configuração de câmera, manuseio de mídia e streaming ao vivo que permite aos departamentos treinar e documentar missões com facilidade.

A K85 de alta resolução mostra detalhes mais finos na estrutura, chamas e possíveis vítimas.
A inovadora K85 oferece uma solução de alcance único que revela perigos instantaneamente ao passar de ar frio para calor extremo. Sem congelamento ou atraso na coloração devido a mudanças de faixa, você nunca perde um momento crítico.
O modo de busca e o modo de detecção oferecem informações mais rápidas sobre propagação de incêndio, localização da vítima, riscos de segurança e operações de busca e resgate.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 640 x 480
Display LCD de 4”, 640 × 480, retroiluminado
Faixa de Temperatura de Objetos Solução de faixa única operando: -20 °C a 650 °C (-4 °F a 1202 °F)
Modos de Imagem Básico, Busca, Detecção, Alto Calor, Branco Quente
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 53° × 40°
Densidade 12 µm
Faixa Espectral 7,5 a 14 µm
Frequência da Imagem 30 Hz
Frequência da Imagem
Gravação de vídeo IV não radiométrico MPEG4 para memória flash interna
Modos de Imagem Básico, Busca, Detecção, Alto Calor, Branco Quente
Otimização do contraste Aprimoramento digital, Aprimoramento flexível de cena (FSX®)
Resolução de IV 640 x 480
Sensibilidade Térmica/NETD <60 mK
Streaming de vídeo IV não radiométrico Vídeo colorido descompactado usando USB e MPEG-4 Stream via Wi-Fi para o aplicativo Flir Responder
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não resfriado
Zoom 2× zooms digitais
Dados ambientais e certificações
Campos magnéticos EN 61 000-4-8, nível de teste 5 para campo contínuo (ambiente industrial severo)
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
Encapsulamento IP67 (IEC 60529)
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Faixa de Temperatura Operacional 150 °C (302 °F): 15 min
260 °C (500 °F): 5 min
Queda 2 m (6.6 ft.) sobre piso de concreto (IEC 60068-2-31)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 h 95
Umidade Relativa 95% de umidade relativa 25 °C a 40 °C (77 °F a 104 °F) sem condensação
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Potência
Capacidade da bateria 5,8 Ah, a 20 °C a 25 °C (68 °F a 77 °F)
Gerenciamento de Energia Desligamento automático e modo de suspensão
Sistema de carregamento Carregador
desktop de 2 compartimentos Carregador opcional no caminhão
Temperatura de Carregamento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Tempo de Carregamento <3 h até a capacidade suficiente para 3 h de operação
Tempo Operacional da Bateria Aproximadamente 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente e uso típico
Tensão da bateria 3,7 V
Tipo de bateria Íon-lítio
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos Solução de faixa única operando: -20 °C a 650 °C (-4 °F a 1202 °F)
Precisão ±4 °C (±7,2 °F) ou ±6% da leitura, para temperatura ambiente de 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
Geral
O Pacote Inclui Bateria da câmera
de infravermelho K85 (2 cada)
Carregador de
bateria Alça do
mosquetão Fonte
de alimentação Documentação
impressa Cordão retrátil, cabo USB de 16 N (58 oz)
Interface do usuário
Display LCD de 4”, 640 × 480, retroiluminado
Comunicação e armazenamento de dados
Armazenamento de Imagem JPEG padrão, armazenado na câmera e no aplicativo Flir Responder
Capacidade de Armazenamento de Imagem 200 arquivos no total
Interface Atualize via OTA (Wi-Fi usando o aplicativo Flir Responder)
Suporte legado para atualizações de PC e transferência de dados de e para PC
Mídia de Armazenamento Memória flash interna
USB USB-C

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Flir K75 K85 Firmware

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica FLIR Kxx-Series BR

Datasheet

FLIR Kxx-Series Datasheet

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.