Novo

K95

TIC de combate a incêndios, campo de visão de ângulo amplo de 95°, 640 × 480, habilitado para aplicativo

O Flir K95 é a próxima geração da K-Series, projetada para oferecer aos bombeiros uma visão mais clara e completa antes, durante e depois de cada incidente. Combinando resolução térmica de 640 × 480 com um campo de visão amplo de 95°, a K95 revela mais da cena a cada relance. Ao reduzir a necessidade de varredura e panorâmica constantes, ajuda as equipes a entender os layouts das salas, identificar caminhos de movimento, avaliar o desenvolvimento de incêndios e tomar decisões mais rápidas e mais bem informadas durante a busca e o resgate e o ataque a incêndios.

Sua solução de ganho único fornece imagens contínuas e sem congelamento sem perder informações críticas da cena. De portas superaquecidas e incêndios ocultos espalhados a aberturas no piso, a K95 ajuda os bombeiros a reconhecer as mudanças nas condições mais cedo, atacar incêndios de forma mais estratégica e manobrar em ambientes cheios de fumaça com maior confiança. A conectividade sem fio com o aplicativo Flir Responder também simplifica a configuração da câmera, permite streaming de vídeo ao vivo para treinamento e suporta o compartilhamento de dados da missão após a chamada.

A visão mais ampla de combate a incêndios em sua mão.
Com um campo de visão líder de mercado de 95°, —o mais amplo disponível em uma TIC de combate —a incêndios, a K95 revela significativamente mais do ambiente do que os modelos anteriores da série K. Os bombeiros podem examinar as salas com mais eficiência, entender layouts e caminhos de movimento mais rapidamente e acompanhar o desenvolvimento do incêndio com menos varreduras da câmera.
A imagem perfeita de alcance único oferece uma visão térmica contínua e sem congelamento, enquanto a exibição ao vivo simplificada e a interação mínima do menu mantêm as distrações ao mínimo. Os bombeiros permanecem focados na cena, não nos cenários.
Ao trazer mais do lareiro para a visão de uma só vez, a K95 ajuda os bombeiros a interpretar a propagação de incêndios, camadas de gás quente e recursos estruturais mais rapidamente durante o ataque e a busca e o resgate de incêndios. As equipes podem prever mudanças nas condições mais cedo, tomar decisões mais bem informadas e agir com maior confiança, em vez de reagir após o fato.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 640 × 480
Display LCD de 4", 640 × 480, 60 Hz, retroiluminado
Faixa de Temperatura de Objetos Solução de faixa única operando: -20 °C a 650 °C (-4 °F a 1.202 °F)
Modos de Imagem Básico, Busca, Detecção, Alto Calor, Branco Quente
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 95° × 74°
Densidade 12 µm
Faixa Espectral 7,5 µm a 14 µm
Frequência da Imagem 30 Hz
Gravação de vídeo IV não radiométrico MPEG4 para memória flash interna
Modos de Imagem Básico, Busca, Detecção, Alto Calor, Branco Quente
Otimização do contraste Melhoria flexível da cena (FSX®)
Resolução de IV 640 × 480
Sensibilidade Térmica/NETD <70 mK
Streaming de vídeo IV não radiométrico Vídeo colorido descompactado usando USB e MPEG-4 Stream via Wi-Fi para o aplicativo Flir Responder
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não resfriado
Zoom Zoom digital 2x
Dados ambientais e certificações
Campos magnéticos EN 61 000-4-8, nível de teste 5 para campo contínuo (ambiente industrial severo)
Choque 25 g (IEC 60068-2-27)
EMC EN 301 489-1 RED
EN 301 489-17
EN 55032 Classe B (Emissão)
EN 55035 (Imunidade)
EN 61000-6-2 Imunidade de acordo com a Industrial
EN 61000-6-3 380-480MHz
EN 61000-6-3 800-960MHz
EN 60945 Equipamento marítimo
FCC 47 CFR parte 15 B, cla
Encapsulamento IP67 (IEC 60529)
Espectro de Rádio ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR parte 15
RSS-247
Faixa de Temperatura de Armazenamento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
150 °C (302 °F): 15 min
260 °C (500 °F): 5 min
Queda 2 m (6,6 pés) em piso de concreto (IEC 60068-2-31)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 h 95
Umidade Relativa 95% de umidade relativa 25 °C a 40 °C
(77 °F a 104 °F) sem condensação
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)
Potência
Capacidade da bateria 5,8 Ah, a 20 °C a 25 °C (68 °F a 77 °F)
Gerenciamento de Energia Para documentos como MSDS e relatórios/resumos de teste UN38.3, acesse: https://support.flir.com/resources/msds
Segurança [fonte de alimentação] CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 IEC 62368
Sistema de carregamento Carregador de mesa de 2 compartimentos Carregador
opcional no caminhão
Temperatura de Carregamento 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Tempo de Carregamento ≤3 h até a capacidade suficiente para 3 h de operação
Tempo Operacional da Bateria Aprox. 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente e uso típico
Tensão da bateria 3,7 V
Tipo de bateria Íon-lítio
Medição e análise
Faixa de Temperatura de Objetos Solução de faixa única operando: -20 °C a 650 °C (-4 °F a 1.202 °F)
Umidade Relativa 95% de umidade relativa 25 °C a 40 °C
(77 °F a 104 °F) sem condensação
Geral
O Pacote Inclui
Bateria da câmera de infravermelho (2 cada)
Carregador de bateria Alça do
mosquetão Fonte
de alimentação Documentação
impressa Cordão
retrátil, cabo
USB de 16 N (58 oz)
Interface do usuário
Display LCD de 4", 640 × 480, 60 Hz, retroiluminado
Comunicação e armazenamento de dados
Armazenamento de Imagem Aplicativo Camera and Flir Responder
Bluetooth Bluetooth v. 5.0 EDR + BLE *PAN
Capacidade de Armazenamento de Imagem 200 arquivos no total (N.B. O número total de arquivos varia dependendo do número de videoclipes salvos)
Formatos de Arquivo JPEG padrão
Interface Atualize via OTA (Wi-Fi usando o aplicativo Flir Responder) Suporte
legado para atualizações de PC e transferência de dados de e para PC
Mídia de Armazenamento Memória flash interna
USB USB-C
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Acessórios

  1. Tripod Adapter (T198457ACC)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Flir Kxx Firmware

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Ficha técnica do FLIR K95 BR

Datasheet

FLIR K95 Datasheet

Certification

FLIR Kxx 2025 2026 Series CB certificate

Report

FLIR K85-N IP67 Test Report

Certification

FLIR Kxx 2025 2026 Series Declaration of Conformity T300791 Battery Charger

Certification

FLIR Kxx 2025 2026 Series CE Declaration of Conformity

MSDS

FLIR Kxx 2026 Series T301060 Battery MSDS

Certification

FLIR Kxx 2026 Series T301060 Battery UN38.3

Certification

FLIR Kxx 2026 Series T301060 Battery CB Certificate

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series Vibration and Shock Test Report (Not Applicable to K95)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.