Si2a-PD

Câmera de imagem acústica de montagem fixa para monitoramento contínuo da detecção de descarga parcial

O Flir Si2a-PD mantém uma escuta constante de seus ativos elétricos mais críticos, detectando, localizando e avaliando descarga parcial, corona e arco elétrico precocemente, a até 200 m (656 pés) de distância, para que você possa manter as equipes fora de áreas perigosas e evitar que falhas se transformem em interrupções, incidentes ou tempo de inatividade dispendioso. A detecção e análise aprimoradas por IA transformam sinais complexos em informações claras e acionáveis com intervenção mínima, enquanto seu design IP66-rated e montagem VESA simplifica a instalação permanente em ambientes adversos e facilita a integração em seus sistemas de dados mais amplos, para que seu painel de distribuição, subestações e GIS permaneçam mais seguros, mais fortes e continuamente operacionais.

Fornece monitoramento contínuo de condições 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo a detecção precoce de descarga parcial (DP), corona, arco elétrico e outras anomalias elétricas para ajudar a prevenir interrupções não planejadas e melhorar a segurança operacional.
Detecta, localiza, classifica e avalia falhas de PD a distâncias de até 200 m (656 pés), apoiando inspeções seguras, apresentando um IP66 com opções de montagem VESA para instalações confiáveis e flexíveis fora de zonas perigosas e em ambientes industriais agressivos.
Detecção e análise aprimoradas por IA que fornecem resultados precisos com intervenção mínima do operador e permitem integração de sistemas e gerenciamento de dados prontos para a empresa.
Product showcase image

Especificações

Destacado
Medição acústica 124 microfones MEMS de baixo ruído, com visualização de som em tempo real
Avaliação da gravidade Avaliação automática de severidade com base em IA, incluindo ações recomendadas
Distância De 0,3 m (1,0 pé) a 200 m (656 pés)
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) Diagonal de 75°
Câmera Digital Cor de 12 MP
Resolução da imagem de vídeo Streaming de 960 × 540;
proporção de imagem de 16:9
Taxa de Quadros do Vídeo Streaming: 15 fps;
Instantâneos: 30 fps
Medição e análise
Able to Quantify Descarga de superfície ou interna, Corona positivo e negativo, Corona negativo, Descarga flutuante
Avaliação da gravidade Avaliação automática de severidade com base em IA, incluindo ações recomendadas
Detection Threshold 20 kHz: -19,5 dB;
35 kHz: -11,2 dB;
50 kHz: -9,8 dB;
80 kHz: 12,2 dB;
100 kHz: 22,8 dB
Distância De 0,3 m (1,0 pé) a 200 m (656 pés)
Largura de Banda 2 kHz a 130 kHz
Medição acústica 124 microfones MEMS de baixo ruído, com visualização de som em tempo real

Acessórios

Recursos e suporte

Value Sheets

Detecção de descargas parciais | Flir Si2a-PD

FAQ

Perguntas frequentes sobre a Flir Si2a-PD BR

Datasheet

Ficha técnica do Flir Si2a-PD BR

Value Sheets

Flir Si2a-PD Value Sheet

Datasheet

Flir Si2a-PD Datasheet

FAQ

Flir Si2a-PD FAQ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.