Produto descontinuado

FLIR T1030sc

Câmera de Infravermelho Portátil com Desempenho de HD

A T1030sc é uma câmera de infravermelho portátil, de alta velocidade e alta definição que grava imagens em resolução total de 1024 × 768 a 30 quadros por segundo. Ela foi projetada para engenheiros, pesquisadores e cientistas que necessitam da mais alta resolução e sensibilidade possível em um conjunto flexível, portátil e alimentado por bateria. A T1030sc permite capturar imagens radiométricas em HD sem perdas a até 120 Hz que você pode visualizar, adquirir, analisar e compartilhe pelo FLIR ResearchIR Max ou o MathWorks® MATLAB.

Um detector extraordinariamente sensível e componentes ópticos prontos para HD oferecem imagens térmicas deslumbrantes e precisas e medições de temperatura sem contato
Câmera portátil, alimentada por bateria, vai para onde você precisar. A comunicação Wi-Fi simplifica o compartilhamento de imagens, controle remoto, visualização e a rápida geração de relatórios.
Transmita dados não compactados para um computador ou capture vídeo radiométrico totalmente dinâmico na câmera.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 1024 × 768 pixels
Pitch do Detector 17 µm
Faixa Espectral 7,5 - 14 µm
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não refrigerado
Número f da Câmera f/1.15
Número f 1,15
NETD <20 mK @ 30°C (86°F)
Sensibilidade Térmica/NETD <20 mK a +30 °C (+86 °F)
Sensibilidade Térmica <0,02 °C a +30 °C
Taxa de Quadros 30 Hz, janela completa, em câmera de 120 Hz, janela completa, com HSI para computador de 240 Hz, ½ janela com HSI
Foco Uma tomada ou manual
Conteúdo da Caixa Câmera de infravermelho com lente, Bateria (2 cada), Carregador de bateria, Cabo HDMI-HDMI, Caixa rígida para transporte, Viseira grande, Tampa da lente, Alça de pescoço, Fonte de alimentação (incluindo vários plugues), Cabo USB, Certificado de calibração padrão A para micro-B, Cartão de licença do FLIR Tools+, CD-ROM de documentação do usuário, Documentação impressa, Fone de ouvido Bluetooth, Cartão SD
Geração de imagem e óptica
Ajuste Automático da Imagem Padrão ou histograma com base no conteúdo da imagem
Ajuste Manual da Imagem Base linear, possível ajustar o nível/amplitude/ máx./mín.
Alinhamento a Laser A posição é exibida automaticamente na imagem de infravermelho
Aprimoramento de imagem digital Redução de ruído digital adaptável
Atualização do software da câmera Use o software para PC FLIR Tools
Campo de visão (FOV) 28° x 21°
Compatível com UltraMax Sim
Comprimento Focal 36 mm (1.42 in.)
Constante de Tempo <10 ms
Câmera Digital O campo de visão adapta-se a lentes de infravermelho
Câmera Digital Integrada 5 Mpixel com luz de LED
Descrição da imagem Adicionar pequena observação (armazenada na etiqueta exif de JPEG)
Desenho Desenhe nas imagens térmicas/digitais ou adicione marcações predefinidas Software de PC separado com extensa geração de relatórios
Dimensões da câmera sem lentes (C x L x A) 167,2 mm × 204,5 mm × 188,3 mm (6.6 in. × 8.0 in. × 7.4 in.)
Display de 4,3 pol. 800 x 480 pixels
Distância de alinhamento mínima, imagem IV-visual 0,4 m (1.32 ft.)
Distância focal mínima de IV 0,4 m (1.32 ft.)
Faixa Espectral 7,5 - 14 µm
Foco Uma tomada ou manual
Frequência da Imagem 30 Hz
Galeria Análise miniatura/imagem completa na câmera Editar medições/paletas/modos de imagem na câmera
Gravação de vídeo IV não radiométrico H.264 para o cartão de memória
Gravação de vídeo IV radiométrico Gravação radiométrica em tempo real (RTRR) no cartão de memória
Gravação de Vídeo Visual H.264 para o cartão de memória
Identificação da Lente Automática
Imagem de Infravermelho Imagem de infravermelho totalmente colorida
Imagem Visual Imagem visual totalmente colorida
Imagens Dinâmicas Multiespectrais (MSX) Imagem térmica com apresentação de detalhes melhorada
Laser Ativado por um botão específico
Lentes Disponíveis 28°
Lentes/Microscópios de Close-up NA
Lâmpada do Vídeo Luz LED integrada
Modos de Imagem Térmico, Thermal MSX, Picture in Picture, câmera digital
NETD <20 mK @ 30°C (86°F)
Número f 1,15
Número f da Câmera f/1.15
Orientação Automática Paisagem ou retrato automático
Paletas de cores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Picture-in-Picture Área de infravermelho redimensionável e movível na imagem visual
Pitch do Detector 17 µm
Resolução de IV 1024 × 768 pixels
Resolução espacial (IFOV) 0,47 mrad
Resolução MSX 1024 × 768 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <20 mK a +30 °C (+86 °F)
Streaming de vídeo IV não radiométrico Vídeo H.264 com Wi-Fi Vídeo H.264 com USB
Streaming de vídeo IV radiométrico Streaming radiométrico em tempo real (RTRS) através de USB
Streaming de Vídeo Visual Vídeo H.264 com Wi-Fi Vídeo H.264 com USB
Taxa de Quadros 30 Hz, janela completa, em câmera de 120 Hz, janela completa, com HSI para computador de 240 Hz, ½ janela com HSI
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não refrigerado
Tipo de Display Tela sensível ao toque capacitativa
UltraMax Sim
Visor 800 × 480 pixels incorporados
Vídeo IV Não Radiométrico H.264 para cartão de memória
Vídeo IV Radiométrico Gravação radiométrica em tempo real (RTRR) no cartão de memória
Zoom Digital Contínuo de 1-8×
Medição e análise
Alarme de cor (isotérmico) Acima/abaixo/intervalo
Alarme de Funções de Medição Alarmes audíveis/visuais (acima/abaixo) em qualquer função de medição selecionada
Comandos de Configuração Configurar predefinições do usuário, Opções de salvamento, Botão programável, Opções de redefinição, Configurar câmera, Wi-Fi, GPS e bússola, Bluetooth, Idioma, Hora e unidades, Informações da câmera
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, Histograma
Correção de Emissividade Variável de 0,01 a 1,0 ou selecionada na lista de materiais
Correção de Medições Emissividade, temperatura refletida, umidade relativa, temperatura atmosférica, distância do objeto, compensação de janela de infravermelho externa
Correção de temperatura aparente refletida Automática, baseada na entrada da temperatura refletida
Correção de transmissão atmosférica Automática, baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa
Correção de Transmissão Óptica Automática e baseada em sinais de sensores internos
Correção de Óptica e Janelas Externas Automática, baseada nas entradas da transmissão e temperatura de janela
Correções de Medição Emissividade, temperatura refletida, umidade relativa, temperatura atmosférica, distância do objeto, compensação de janela de infravermelho externa
Diferença de Temperatura Delta de temperatura entre as funções de medição e a temperatura referencial
Faixa de Temperatura de Objetos De –40 °C a +150 °C (de –40 °F a +302 °F), de 0 a +650 °C (de +32 °F a +1202 °F), de +300 °C a +2000 °C (de +572 °F a +3632 °F)
Fotômetro 10,0
Perfil 1 perfil de linha com temperatura máx./mín.
Precisão ±1°C (±1.8°F) or ±1% at 25°C for temperatures between 5°C to 150°C ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading at 25°C for temperatures up to 1200°C
Precisão da faixa de temperatura de objetos ±1 °C (±1,8 °F) ou ±1% a 25 ⁰C para temperaturas entre 5 °C e 150 °C ±2 °C (±3.6 °F) ou ±2% de leitura a 25 ⁰C para temperaturas até 1200 ⁰C
Predefinições de Medição Sem medição, Ponto central, Ponto quente, Ponto frio, Predefinição do usuário 1, Predefinição do usuário 2
Predefinições do Usuário O usuário pode selecionar e combinar medidas de qualquer quantidade de pontos/caixas/círculos/perfis/deltas
Sensibilidade Térmica <0,02 °C a +30 °C
Temperatura Referencial Definida manualmente utilizando a diferença de temperatura
Área 5 + 5 áreas (caixas e círculos) com máx./mín./média
Comunicação e armazenamento de dados
Antena Interno
Armazenamento de Imagem JPEG padrão, incluindo dados de imagem e de medição digitais, em um cartão de memória
Bluetooth Faixa de frequência: 2402–2480 MHz, suporta 2,1 e 4,0
Cartão SD Um slot para cartões de memória SD removíveis
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão, incluindo dados de fotos e de medição digitais, no cartão de memória
Formatos de Arquivo JPEG padrão, com dados de medição inclusos CSQ, dados de medição inclusos
Formatos de Arquivo – Visual JPEG padrão, automaticamente associado com a imagem térmica correspondente
Interface USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
Lapso de tempo De 15 segundos a 24 horas
METERLiNK Conexão sem fios (Bluetooth) para: Medidores FLIR com METERLiNK
METERLiNK – Bluetooth Comunicação com fone de ouvido e sensores externos
Modo de Armazenamento de Imagem Armazenamento simultâneo de imagens térmicas e digitais no mesmo arquivo JPEG Opcional para armazenar uma foto digital como arquivo JPEG separado
Mídia de Armazenamento Cartão de mídia SD ou SDHC removível. Classe 10 ou melhor recomendado
Saída de Vídeo HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
Tipo de Conector de Vídeo HDMI tipo C
USB USB Micro-B: transferência de dados para e a partir de um computador, vídeo colorido descompactado
USB – Padrão USB 2.0 de Alta Velocidade Conector USB Micro-B
Wi-Fi Padrão: 802.11 b/g/n Faixa de frequência: 2412-2462 MHz Potência máx. de saída: 15 dBm
Áudio Fone de ouvido com microfone via Bluetooth para anotação de voz de imagens
Geral
Bússola Direção da câmera automaticamente adicionada a todas as imagens
Conteúdo da Caixa Câmera de infravermelho com lente, Bateria (2 cada), Carregador de bateria, Cabo HDMI-HDMI, Caixa rígida para transporte, Viseira grande, Tampa da lente, Alça de pescoço, Fonte de alimentação (incluindo vários plugues), Cabo USB, Certificado de calibração padrão A para micro-B, Cartão de licença do FLIR Tools+, CD-ROM de documentação do usuário, Documentação impressa, Fone de ouvido Bluetooth, Cartão SD
Embalagem Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
Material da estrutura Magnésio
Mira Laser Cartão micro USB AB, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
O Sistema Inclui Câmera de infravermelho com lentes, Bateria (2 cada), Carregador de bateria, Cabo HDMI-HDMI, Caixa rígida para transporte, Viseira grande, Tampa da lente, Fone de ouvido Bluetooth, Cartão SD, Alça de pescoço, Fonte de alimentação (incluindo vários plugues), Cabo USB, Padrão A para Mini-B, Caixa HSI, Certificado de calibração, Cartão de download do FLIR Tools, CD-ROM de documentação do usuário, Documentação impressa
Peso 1,9 kg (4.3 lb.)
Interface do usuário
Display Tela sensível ao toque incorporada, LCD widescreen de 4,3 pol., 800 × 480 pixels
Idiomas Árabe, tcheco, dinamarquês, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, grego, húngaro, italiano, japonês, coreano, norueguês, polonês, português, russo, chinês simplificado, sueco, chinês tradicional, turco
Tela Sensível ao Toque Sim
Texto Adicionar tabela, selecionar entre modelos predefinidos
Voz 60 segundos (via Bluetooth) armazenada com a imagem
Potência
Gerenciamento de Energia Funcionalidade de desligamento automático, configurável pelo usuário entre 5 minutos, 20 minutos e sem desligamento automático
Operação com Alimentação Externa Adaptador de CA, 90-260 V CA, 50/60 Hz ou 12 V a partir de um veículo (cabo com plugue padrão, opcional)
Sistema de carregamento Na câmera (adaptador CA ou 12 V a partir de um veículo) ou carregador para duas baterias
Temperatura de Carregamento De 0 °C a +45 °C (de +32 °F a +113 °F), exceto para o mercado coreano: de +10 °C a +45 °C (de 50 °F a 113 °F)
Tempo de Carregamento 2,5 horas para 90% da capacidade, status do carregamento indicado por LED
Tempo Operacional da Bateria >2,5 horas a 25 °C (+68 °F) e uso típico
Tipo de bateria Bateria recarregável de íon-lítio
Dados ambientais e certificações
Choque 25 g (IEC 60068-2-29)
Classificação do Laser Classe 2
EMC ETSI EN 301 489-1 (rádio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Imunidade) EN 61000-6-3 (Emissão) FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissão) ICES-003
Encapsulamento IP 54 (IEC 60529)
Ergonomia O visor mais o bloco óptico rotativo de 120 ° permite apontar a câmera em várias direções, mantendo ao mesmo tempo uma posição confortável.
Espectro de Rádio ETSI EN 300 328 FCC Parte 15.247 RSS-247 Edição 2
Faixa de Temperatura de Armazenamento –40 a +70 °C (–40 a +158 °F)
Faixa de Temperatura Operacional De -40° a +2000 °C
Montagem em Tripé UNC 1/4"-20
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Tipo de Laser Laser diodo AlGaInP semicondutor, 1 mW, 635 nm (vermelho)
Umidade (em operação e em armazenamento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95% de umidade relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/2 ciclos
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)

Acessórios

Recursos e suporte

Brochure

FLIR T1030sc Brochure

Datasheet

FLIR T1030sc DataSheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-5-10 Limited Warranty

Warranty

FLIR Global 2-5-10 Warranty US

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.