Bate-papo
Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.
(Quando os agentes estiverem disponíveis)
Câmera Termográfica de Alto Desempenho com Visor para Inspeções Externas
A câmera de infravermelho FLIR T840 foi projetada para ajudar os profissionais de energia elétrica e outros profissionais de termografia a inspecionar equipamentos confortavelmente, tanto em espaços interiores quanto em espaços exteriores, além de procurar sinais de falha durante todo dia. Graças a um visor ocular integrado e a um display LCD em cores brilhantes de 4 polegadas, a T840 facilita a realização de inspeções em espaços exteriores, em condições de luz desafiadoras. A plataforma de lente giratória em 180° e o design ergonômico inteligente fazem com que os usuários diagnostiquem rapidamente componentes com falhas em áreas de difícil acesso. Uma opção de lente teleobjetiva de 6° está disponível para garantir a medição precisa da temperatura de alvos pequenos a partir de distâncias maiores. Na compra de uma câmera T40 ganhe uma assinatura de 3 meses do FLIR Thermal Studio Pro e do FLIR Route Creator.
Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.
Brochure
T500 Series Science Brochure
Datasheet
FLIR T800-Series Science Datasheet
Brochure
T500 Series Science Brochure A4
Datasheet
FLIR T800-Series Science Datasheet GB
Certification
FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015
Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.
(Quando os agentes estiverem disponíveis)
(+1) 805 392 3775
(+1) 844 283 5471
Contato do Centro de Serviços |
Telefone |
Solicitar serviço, reparo ou calibração |
Envie-nos um e-mail |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos |
Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687 Local: (+1) 603 324 7600 |
||
| Canadá | 800 613 0507 | Enviar uma RMA | |
| América do Sul e Central | 0800 878 2486 | ||
Europa |
|||
| Bélgica | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estônia | +3726063976 | ||
| Alemanha | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Itália | +390294753491 | ||
| Suécia | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| Emirados Árabes Unidos | +971 4 802 4999 | ||
| Reino Unido | +44 (0)1732 220 011 | ||
Ásia-Pacífico |
|||
| Austrália | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| China | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| Índia Delhi | +91 11 47212002 | ||
| Índia Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japão | 81-3-6721-6648 | ||
| Cingapura | +65 8787 0884 | ||
| Coreia do Sul | (02)565-2724 | ||
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.