Produto descontinuado

FLIR X6980™

High-Speed MWIR Science-Grade Camera

A FLIR X6980 é uma câmera de infravermelho de onda média extraordinariamente rápida, projetada para cientistas e engenheiros que precisam capturar imagens de alta velocidade para análise térmica precisa e medições radiométricas personalizadas. Esta câmera termográfica combina resolução de 640 × 512 com taxas de quadros ultrarrápidas, permitindo que os pesquisadores registrem cada movimento dos sujeitos em rápida movimentação ou mudanças rápidas de temperaturas, —seja no laboratório ou na faixa de teste. Com uma roda de filtro motorizada com quatro posições e suporte para lentes de foco motorizadas FLIR, a X6980 permite registros com maior qualidade, economiza tempo e reduz a frustração em ambientes de aquisição dinâmica.

Record crisply-focused, full 640 × 512 resolution thermal images at up to 1004 Hz with very low noise
Save up to 26,000 frames of data directly to on-camera memory or up to 15 minutes to included 512 GB SSD
Stream thermal data directly to a computer to view, record, and analyze with FLIR Research Studio

Especificações

Destacado
Resolução 640 × 512
Pitch do Detector 25 µm
Faixa Espectral X6980 InSb, X6982 InSb: 1.5–5.0 µm
X6981 InSb, X6983 InSb: 3.0–5.0 µm
Tipo de Detector FLIR indium antimonide (InSb)
Número f da Câmera X6980 InSb, X6981 InSb: f/2.5
X6982 InSb, X6983 InSb: f/4.1
Faixa Dinâmica 14-bit
NETD 20 mK typical
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
Tempo de Integração Programmable: 270 ns to ~full frame
Faixa de temperatura padrão [com óptica correspondente à banda] X6980 InSb, X6982 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X6981 InSb, X6983 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F)
ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F)
ND3: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
Filtragem 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Foco Motorized (compatible w/manual)
Geração de imagem e óptica
Armazenamento de Imagem na Câmera RAM (volatile): 16 GB, up to 26,000 frames full frame SSD (user-removable/non-volatile): ~15 minutes of ~800 Hz recording with included 512 GB SSD (more than 2 hours possible with 4 TB SSD purchased separately)
Carimbo de Data/Hora da Imagem Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp
Clock de Pixel 355 MHz
Download de RAM na câmera, gravações SSD Transfer from SSD through GigE, CXP, or CL to Research Studio v2.1 or higher
Faixa Dinâmica 14-bit
Faixa Espectral X6980 InSb, X6982 InSb: 1.5–5.0 µm
X6981 InSb, X6983 InSb: 3.0–5.0 µm
Filtragem 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Foco Motorized (compatible w/manual)
Gravação direta para SSD Yes, removable 512 GB SSD included
Interface da Lente FLIR FPO-M (4-tab bayonet, motorized)
Lentes Disponíveis X6980 InSb, X6982 InSb: Manual (broadband): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorized (broadband): None
X6981 InSb, X6983 InSb: Manual (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorized (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Lentes/Microscópios de Close-up X6980 InSb, X6982 InSb: No broadband microscopes available
X6981 InSb: 1x, 3x, 50mm close focus
X6983 InSb: 1x, 3x, 1x20 cm long working distance (LWD), 50 mm close focus
Modos de Janela Secundária Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
Modos de Leitura Asynchronous integrate while read, Asynchronous integrate then read
Modos de Vídeo HD-SDI: 720p@50/59.9Hz, 1080p@25/29.97Hz; SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz
NETD 20 mK typical
Número f da Câmera X6980 InSb, X6981 InSb: f/2.5
X6982 InSb, X6983 InSb: f/4.1
Operacionalidade >99.95% typical
Paleta Selectable 8-bit
Pitch do Detector 25 µm
Refrigeração do Sensor Closed cycle rotary
Resolução 640 × 512
Sobreposição Customizable (Ability to toggle off)
Streaming de Dados Radiométricos Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link,CoaXPress® 1.1, dual 5 Gb links
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
Tempo de Integração Programmable: 270 ns to ~full frame
Tipo de Detector FLIR indium antimonide (InSb)
Tipo de Leitura Snapshot
Vídeo Padrão HDMI, SDI
Zoom Digital 1x, Auto (best fit)
Medição e análise
Compensação de variação de temperatura [com calibração de fábrica] Yes
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F)
ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F)
ND3: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
Faixa de temperatura padrão [com óptica correspondente à banda] X6980 InSb, X6982 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X6981 InSb, X6983 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Precisão ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% of reading (±1% typical)
Comunicação e armazenamento de dados
Modos de Sincronização Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync
Potência
Potência 24 VDC (<50 W steady state)
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura Operacional -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Montagem 2 × 1/4 in. -20 / 1 × 3/8 in. -16 / 4 × #10 -24 / Side: 3x 1/4 in. -20 (each side)

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

Folha de dados do FLIR X6980

Datasheet

FLIR X6980 Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Datasheet

FLIR X6980 Datasheet GB

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail