Segurança

Câmeras profissionais de segurança visível para vigilância inteligente e expansível

Soluções inteligentes de vigilância

A segurança moderna exige mais do que vigilância passiva: ela requer sistemas inteligentes que detectem ativamente ameaças, avaliem riscos, rastreiem movimentos e permitam uma resposta rápida.

A segurança multicamadas da Flir combina tecnologias avançadas com profundo conhecimento para oferecer uma vantagem estratégica em suas operações de segurança. E com a conformidade com a ISO/IEC 27001:2022, a Flir garante proteção robusta de dados e gestão de riscos líder do setor.

Agora, com câmeras de segurança visíveis acessíveis, o Flir torna a proteção de ponta mais acessível do que nunca.

Por que a segurança visível é importante

Além da vigilância: Detecção inteligente de ameaças com câmeras visíveis

A segurança moderna requer detecção ativa de ameaças, não apenas monitoramento passivo. As câmeras de segurança visível da Flir oferecem rastreamento em tempo real, avaliação de risco e recursos de resposta rápida.

Confiável por profissionais de infraestrutura crítica

Tecnologia Avançada e Segura

Fortaleça a cibersegurança, proteja a integridade da cadeia de suprimentos e minimize os riscos de dados. A Flir construiu suas câmeras de segurança de luz visível com hardware seguro e fonte confiável, em conformidade com a NDAA e ISO/IEC 27001:2022.

Principais aplicações

Veja onde as câmeras de segurança de luz visível Flir se destacam.

Reconhecimento facial, monitoramento de multidões, segurança de perímetro

Locais de eventos, praças públicas, centros de trânsito

Locais industriais, armazéns, data centers

Controle de acesso, gerenciamento de visitantes

Monitoramento de prisioneiros, documentação de incidentes

Quer planejar seu sistema de segurança de forma mais inteligente? Conheça Flir Raven.

Visualize sua configuração de segurança antes de instalar uma única câmera usando o Rave, nossa ferramenta profissional de planejamento de sites para designers e integradores de sistemas de segurança. Simule a cobertura da câmera de segurança diretamente no Google Maps e determine o layout ideal de vigilância, tudo isso enquanto trabalha em uma plataforma fácil de usar e baseada na Web. Trabalhe de forma mais inteligente e tome decisões mais rápidas e precisas usando a ferramenta Raven da Flir.
Explore Flir Raven
raven in use.jpg
Software para planejamento de segurança de local em nível profissional

Ferramenta de planejamento de local RAVEN


Câmeras de Segurança Visíveis Flir

Cápsula Quasar (CP-6408-31-IA

Cápsula Quasar (CP-6408-31-IA

Premium 4K IR PTZ Security Camera with Edge AI

 Cápsula Quasar (CP-6402-41-IA

Cápsula Quasar (CP-6402-41-IA

Premium 1080p IR PTZ 40x Zoom Camera With Edge AI

Quasar™ CP-6408-31-I

Quasar™ CP-6408-31-I

Câmera PTZ de IV 4K visível

Cápsula Quasar (CF-6408-00-0A

Cápsula Quasar (CF-6408-00-0A

Câmera modular 4K de alto desempenho e baixa luminosidade com análise por IA de borda

Quasar™ CF-6308

Quasar™ CF-6308

Câmera de Baixa Luminosidade Ultra HD Multiuso de Caixa Fixa 4K

Ariel™CM-3508 Flir

Ariel™CM-3508 Flir

Câmera Mini-Dome 4K com Análise de Vídeo

FLIR ARIEL™ CM-3505

FLIR ARIEL™ CM-3505

Câmera Mini-Dome de 5 MP com análise de vídeo

Quasar™ CB-6505-11-IA

Quasar™ CB-6505-11-IA

IA Premium Bullet de 5 MP

 

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.