Flir 工业钳形表和万用表
快速、安全、高效工作
Flir 很荣幸能提供高品质的工业钳形表和数字万用表系列,帮助您诊断电气、机械 或电子问题并排除故障部件故障。
我们精选的仪表包括内置热成像功能的选项,我们称之为 IGMmega(红外引导测量),可帮助您从安全距离快速识别热点和过载电路,以便您修复这些热点并继续下一项工作。
无论您是商业还是工业电工 Flir 工业仪表,都能帮助您最大限度地提高安全性和效率。
为什么选择 Flir 钳形表和数字万用表?
使用 Flir 红外引导测量 (IGM) 增强的仪表,您可以使用热像仪扫描整个目标,以查找 热点。
使用 Flir Meterlink® 应用程序连接 Flir 卡箍和万用表,简化数据和图像存储,远程监控仪表并与您的团队共享信息。
Flir 电表具有高级变频驱动 (VFD) 滤波和低阻抗 (LoZ) 模式等专业级功能,有助于分析和理解复杂的电气故障。

什么是IGM红外成像引导测量技术?
红外引导测量 (IGM) 利用 Flir Lepton® 热成像传感器的强大功能,向您显示整个目标的温差,引导您准确定位需要进一步测试或调查的潜在问题。

FLIR METERLiNK 应用
Flir Meterlink® 应用程序使您能够同时监控各种环境和电气状况,同时能够连接多达七个兼容 Flir 的仪表。METERLiNK 让您可以安全地采集图像,并远程实时监控危险区域。无论您是连接多个钳形表、数字万用表,还是任何新的 Meterlink 应用兼容仪表,您都可以密切关注设施周围的关键读数,并轻松与您的团队分享。
Which Camera Should I Choose?
Flir DM286
红外分辨率
160 × 120(19,200 像素)
显示计数次数
6000
交流/直流电压
1000 V 交流(有效值)±(1.0%+3) 1000 V 直流 ±(0.09%+3)
红外分辨率
160 × 120(19,200 像素)
红外分辨率
160 × 120(19,200 像素)
显示计数次数
40,000
显示屏尺寸
2.4 英寸 TFT 屏
显示计数次数
6000
安全等级
夹钳开口尺寸
35 mm
交流/直流电压
1000 V 交流(有效值)±(1.0%+3) 1000 V 直流 ±(0.09%+3)
资源和支持
Datasheet
FLIR CM276 Datasheet
User Manual
FLIR CM276 User Manual
Brochure
FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure
User Manual
FLIR METERLiNK App User Manual
Brochure
What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure
Datasheet
FLIR DM286 Datasheet
User Manual
FLIR DM286 User Manual
Quick Start Guide
FLIR DM286 Quick Start Guide
Quick Start Guide
FLIR DM93-2 Quick Start Guide
User Manual
FLIR DM93-2 User Manual
- 1
- 2