Flir 工业钳形表和万用表

快速、安全、高效工作

Flir 很荣幸能提供高品质的工业钳形表和数字万用表系列,帮助您诊断电气、机械 或电子问题并排除故障部件故障。

我们精选的仪表包括内置热成像功能的选项,我们称之为 IGMmega(红外引导测量),可帮助您从安全距离快速识别热点和过载电路,以便您修复这些热点并继续下一项工作。

无论您是商业还是工业电工 Flir 工业仪表,都能帮助您最大限度地提高安全性和效率。

为什么选择 Flir 钳形表和数字万用表?

使用 Flir 红外引导测量 (IGM) 增强的仪表,您可以使用热像仪扫描整个目标,以查找 热点。

使用 Flir Meterlink® 应用程序连接 Flir 卡箍和万用表,简化数据和图像存储,远程监控仪表并与您的团队共享信息。

Flir 电表具有高级变频驱动 (VFD) 滤波和低阻抗 (LoZ) 模式等专业级功能,有助于分析和理解复杂的电气故障。

什么是IGM红外成像引导测量技术?

红外引导测量 (IGM) 利用 Flir Lepton® 热成像传感器的强大功能,向您显示整个目标的温差,引导您准确定位需要进一步测试或调查的潜在问题。

FLIR METERLiNK 应用

Flir Meterlink® 应用程序使您能够同时监控各种环境和电气状况,同时能够连接多达七个兼容 Flir 的仪表。METERLiNK 让您可以安全地采集图像,并远程实时监控危险区域。无论您是连接多个钳形表、数字万用表,还是任何新的 Meterlink 应用兼容仪表,您都可以密切关注设施周围的关键读数,并轻松与您的团队分享。

Flir CM276

Flir CM276

带 Meterlink® 的钳形表和红外热像仪

Flir DM286

Flir DM286

采用 IGM技术的工业级红外成像数字万用表

Flir DM93-2

Flir DM93-2

带 Meterlink® 功能的工业级数字万用表

Which Camera Should I Choose?

Flir CM276

Flir CM276

View Product

红外分辨率

160 × 120(19,200 像素)

显示屏尺寸

2.4 英寸 TFT 屏

夹钳开口尺寸

35 mm

Flir DM286

Flir DM286

View Product

红外分辨率

160 × 120(19,200 像素)

显示计数次数

6000

交流/直流电压

1000 V 交流(有效值)±(1.0%+3) 1000 V 直流 ±(0.09%+3)

Flir DM93-2

Flir DM93-2

View Product

显示计数次数

40,000

安全等级

红外分辨率

160 × 120(19,200 像素)

红外分辨率

160 × 120(19,200 像素)

显示计数次数

40,000

显示屏尺寸

2.4 英寸 TFT 屏

显示计数次数

6000

安全等级

夹钳开口尺寸

35 mm

交流/直流电压

1000 V 交流(有效值)±(1.0%+3) 1000 V 直流 ±(0.09%+3)

资源和支持

Datasheet

FLIR DM93-2 Datasheet