下载《风力发电维护整体解决方案》


风力发电是目前可再生能源中技术成熟、具有规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。因为技术性强,因此风力发电站的各个设备都价格高昂。长期受高温和突变的恶劣天气条件影响的设备零部件,很可能出现磨损故障,一旦故障发生,就可能引发代价高昂的停机或恶性事故,因此预防性维护和定期检查至关重要。
风电场的检查昂贵又耗时,而且很难接近机械和电气系统,比如风力涡轮机部件位于高处或密闭空间内,或被封锁、隔离,因此要选择相对应的合适工具。风电场设施检验的各个过程中,FLIR都有与之相对应的产品可选择。
风力涡轮机是一种机械机器,作为风力发电的主要设备,它将风能的动能转化为机械旋转能,受恶劣环境的影响,风力涡轮机部件容易磨损并因此发生故障,因此需要定时选择不同的检测设备,对各个部件进行检查。
★ 转轴系统 可以选择FLIR VS290-32红外视频内窥镜,维护人员可以查看狭小的轴承外壳内部、寻找过热迹象。
★ 风力涡轮机发电机 风力涡轮机的复杂系统可能包含整流子、滑环、线圈、冷却系统等,使用FLIR Si124声像仪可以提前检测出故障,而FLIR T1K热像仪和FLIR数字万用表可用在验证机械和电气部件的健康状况。最后,相位旋转测试仪等测试工具可以确保三相电源安装无误、功能正常。
★ 偏航(机舱方向)系统 偏航系统涉及轴承、制动器、制动钳和活塞,所有这些都可能过热。因此可以选择FLIR A50/A70固定智能红外传感器持续进行监测,即可获得故障预警。
那么机械/液压仰俯系统、风速计、齿轮箱、齿轮箱的冷却系统等设备的检测该如何选择合适的工具呢?填写右侧表单,获取《风力发电整体维护白皮书》,寻找您想要的答案。
风力发电后,要将电能输送到千家万户,在输送的过程中,承载电力的各个设备该如何保证不出故障呢?
★ 箱式变压器 可以选择FLIR Exx手持式红外热像仪进行定期温度检测,有助于轻松地检查并监测每个变压器外表的温度分布,轻松找到隐藏的电气故障和机械磨损迹象,以便立即开始维修。
★ 变电站 变电站包含了风力发电场中典型的设备,包括变压器、断路器、开关和继电器等。选择FLIR T1K高清红外热像仪进行电气检查,远处和近距离的设备零部件均能看清状况。同时使用FLIR GF306光学气体成像热像仪检查SF6绝缘气体的泄漏情况,即可维持设备持续运转、确保风力发电场操作人员符合设备安全管理条例。
那么输电过程中的MV断路器、输电线路等,要选择哪款FLIR产品检测呢?下载“风力发电整体维护白皮书”,寻找答案。
风力发电厂时刻面临着安全漏洞、环境危害、资产故障和财务损失等挑战。因此可以选择FLIR A500Ff/A700f高级智能传感器全天候不间断地进行状态监测、周边环境安全管理等,可帮助电力公司保护资产、提高安全性、延长正常运行时间并最小化维护成本。
在风电场设施检验的过程中,选择Teledyne FLIR产品,搭配强大的软件套件、智能巡检功能插件和云存储,FLIR可帮助您显著提高工作效率和生产率。如何选择合适自己的检测工具呢?填写右侧表单,下载《风力发电整体维护白皮书》,数十种FLIR产品供您选择。
您也可以访问风力发电整体维护解决方案页面,了解更多。