主要研究者
Ian Godfrey
研究者年度报告IAR,2025–2026
支持作者
José Pablo Sibaja Brenes
哥斯达黎加国家大学
许可/研究
HAVO-2025-SCI-0046
研究编号:HAVO-00910
研究中心
夏威夷火山国家公园
Kīlauea Volcano、Halemaʻumaʻu火山口
热成像系统
FLIR T865
70 mm 6° 红外镜头

执行摘要

测量绝对温度的辐射成像或热红外图像是火山观测站最强大的遥感工具之一。与标准视觉相机不同,它可将热量转化为定量数据,非常适合检测通常在喷发或脱气行为变化之前发生的细微变化。

辐射传感器测量像素级温度值,而不仅仅是相对亮度。这使USGS、夏威夷火山观测站或INGV等火山观测站能够建立通风口、裂隙和烟道结构的热行为时间序列数据集。

FLIR T865现已通过现场测试,可收集美国夏威夷火山国家公园内基拉韦厄火山定期喷发的量化数据。

收集的数据集可以继续支持以下措施:喷发预报和预警检测系统、除气定量和排放动态、熔岩流跟踪和危险映射、公共安全和风险管理、利用组件进行多用途/多平台集成,以便共同管理各种应用。

辐射成像实际捕获的数据对于科学家和火山观测站,以及负责在喷发期间管理现场的危险缓解和安全官员来说,可能相当于有价值的数据集。

辐射成像从定性观测定量热智能中转化火山监测。它通过更精确的脱气分析以及实时危险映射功能支持更早的喷发检测,这些功能是数据驱动的红外热图像,可用于公共安全管理决策。

当与 UAS 系统、气体传感器和 AI 模型集成时,它成为下一代火山观测站和危险缓解框架的基石技术。

Kilauea熔岩喷泉在夏威夷火山国家公园爆发第40集 研究人员在基拉韦厄火山现场研究过程中使用FLIR T865红外热像仪
2026 年 1 月 12 日,夏威夷火山国家公园第 40 场喷发活动将在基拉韦厄火山的哈勒玛火山口进行熔岩喷泉。
研究设计目标

火山监测中的辐射监测

辐射监测已成为现代火山监测系统的重要组成部分,因为它能够检测和量化与磁力活动相关的热异常。

热前体信号,包括熔岩温度升高、热异常膨胀、新热点的出现以及热惯性的变化,通常能提供地下岩浆过程的早期迹象。这些现象可能反映出磁通量增加、磁向表面迁移、断裂传播或地下热输送机制的变化。

在基拉韦厄等玄武岩火山系统中,此类热信号可能在可见爆发活动前数小时至数周出现。当与互补的地球物理数据集集成时,包括地震和地面变形测量,辐射观测可显著提高喷发预测精度和概率危险评估模型。

除了喷发预报外,辐射成像已成为分析火山除气过程和羽流动态的宝贵工具。热成像技术能够测量火山羽内的温度梯度,从而深入了解羽流浮力、对流强度和大气扩散行为。

烟道热结构的特性还支持改进烟道上升和运输的建模。此外,辐射测量系统越来越多地与测量二氧化硫 SO2 和二氧化碳 CO2 的气体监测技术相结合,从而增强了火山气体通量和脱气率的估计。

辐射视频系统还可在主动爆发事件期间提供关键的实时智能。此类系统能够绘制主动和冷却熔岩流边界,识别熔岩流前速度和方向运动,检测熔岩管形成和断裂事件,并量化火山热通量,作为喷发强度的指标。

这些观测对于火山观测站和应急管理机构非常有价值,因为它们有助于快速生成危险地图、基础设施风险评估和疏散规划。

热成像方法

讨论 - 火山环境中的热成像方法和FLIR T865

在夏威夷火山国家公园,我们希望利用高分辨率 RGB(红色、绿色、蓝色)成像传感器和红外(红外)测量,利用 T865 热像仪和专用镜头 【f=70mm (6°)】 红外镜头拍摄航空图像,以补充 USGS 和 HVO,根据大气条件,红外镜头通常能够拍摄 -20°C ~ 500°C 的精确热图像/测量,并具有变焦能力。 红外热像仪有两种量程:-20°C ~ 150°C 和 0°C ~ 500°C。

FLIR T865红外热像仪是一款非接触式检测仪器,设计用于在公用事业和制造环境中安全高效地评估关键电气和机械设备。其180°旋转光学模块使操作员能够在具有挑战性的位置以更高的舒适度和更高的可及性进行检查。

该相机配备先进的功能,可提供低至 -40°C 的高精度温度测量,精度高达 ±1°C 或 ±1%。1-Touch式水平/跨度对比度增强和激光辅助自动调焦等其他功能可确保一致的图像清晰度和可靠的热分析。

T-865 还可搭配 FLIR Flex View 双视场视场角镜头,使用户能够在广域扫描模式和远距离扫描模式之间立即切换,以提高操作灵活性。或者,6°视场角视场角视场角红外镜头可用于从远距离检测小目标。

 

Kilauea Volcano 在活跃熔岩喷泉爆发第 40 次发作期间。夏威夷火山国家公园内整个哈勒玛火山口的图像概览。

FLIR T865红外热像仪采用激光辅助自动调焦系统,旨在提高目标采集精度,增强热检测期间的调焦性能。

该相机可在大约 7.5-14 μm 的长波红外 LWIR 光谱范围内工作,其中大气条件会显著影响辐射测量精度。

特别是,由于大气水蒸气的吸收和排放特性,高湿度水平会带来大量的测量不确定性。

空气中存在的水分在目标物体到达探测器之前吸收目标物体发射的红外辐射的一部分,导致表观目标温度降低,尤其是在较长距离内。

同时,大气水蒸气会发射红外辐射,从而为探测器信号提供额外的热能,如果大气补偿参数配置不当,可能会扭曲计算的温度值。

高湿度还会降低热对比度,降低图像清晰度,并降低热异常的可见性。随着测量距离的增加,这些影响变得越来越显著,从而放大辐射误差。

因此,精确的远程热像测量需要仔细考虑环境参数,包括相对湿度、环境温度、目标距离、反射表观温度和目标发射率,以确保可靠的热分析和数据解读。

 

Kilauea火山熔岩喷泉喷发后第40集。夏威夷火山国家公园整个哈勒玛火山口的热红外概览。
Lava 喷泉前体活动

持续喷泉前的信号

基拉韦厄岛目前的高峰爆发为火山学家提供了有史以来在露天玄武岩火山上记录的重复熔岩喷泉前体循环的最清晰现代例子之一。

火山喷发顺序始于 2024 年 12 月的哈勒玛火山口内,其特征是交替的静止、充气、气体积聚和快速的高喷泉排放。

在熔岩喷泉发生之前,夏威夷火山观测站会持续观察到多个前体信号。

最重要的地球物理前驱体是快速的顶峰膨胀,由火山口周围的倾角记录。在休眠期间,岩浆继续上升并积聚在顶峰储层下方,导致火山口的可测量向外变形。

随着岩浆压力的增加,低级火山震颤加剧,浅地震通常会在哈勒玛之下增加。

另一种高度诊断的前体是在一个或两个喷发性通风口发生低水平飞溅或圆顶喷泉。在主要熔岩喷泉开始数小时至数天前,观察员经常记录弱熔岩溢流、间歇性飞溅、白炽通风辉光和小喷泉脉冲。

这代表了越来越多的富气体岩浆最早进入浅管道系统。HVO 反复指出,这些低水平的先兆事件可能会持续数小时,然后过渡到数百米高的持续喷泉。

Kilauea火山的前体活动
脱气行为

火山喷发周期内的火山气指示器

脱气行为在预测爆发性转变方面同样重要。

在主要喷泉之前,二氧化硫 SO2 排放量通常会随着岩浆向表面上升而大幅增加,并且减压使溶解的硫物质从熔体中溶解。

在 Kilauea,使用紫外线光谱仪、扫描 DOAS 系统、MultiGAS 仪器和空气气体检测连续监测 SO2。

二氧化碳 CO2 排放也受到监控,因为 CO2 的溶解深度比含硫气体高,因此可以在浅层喷发开始之前深入了解更深的岩浆运动。

CO2/SO2比率是火山喷发周期中最重要的火山气体指标之一。

观察到的火山气体排放的循环行为反映了岩浆的渐进上升以及管道系统内的挥发物的相关分离。

在深岩浆再充填阶段,二氧化碳 CO2 排放量增加和 CO2/SO2 比率增加通常伴随相对适度的二氧化硫 SO2 输出和可测量的峰顶膨胀,表明更深、挥发性丰富的岩浆流入储层系统。

随着岩浆上升至较浅水平,SO2 通量迅速增加,而 CO2/SO2 比率下降,与加剧的火山震颤、飞溅活动以及通风室白化和熔岩溢出的发生同时发生。

熔岩喷泉喷发期间的基拉韦厄火山口 第 40 集
2026 年 1 月 12 日熔岩喷泉喷发 #40 期间基拉韦厄火山的 Halemaʻumaʻu 火山口。
基拉韦厄火山爆发后哈勒玛火山口内主动除气熔岩湖的热图像第 40 集
2026 年 1 月 12 日第 40 次熔岩喷泉爆发后,在基拉韦厄火山的 Halemaʻumaʻu 火山口内观察到的主动除气熔岩湖的热表示。
距离、相对湿度和火山烟雾排放并发症

远程辐射检测

FLIR T865红外成像平台配备可选f = 70 mm 6°红外长焦镜头,代表一种高分辨率远程辐射检测系统,能够支持工业、地热和火山学环境中的定量热研究。

该相机集成了一台 640 × 480 非制冷型微测辐射检测仪,像素间距为 12 μm,专为需要远距离热观测和辐射测量的应用精密热成像而设计。

可选的 6° × 4.5° 长焦镜头通过缩小视场范围并将探测器的瞬时视场 IFOV 集中到较小的目标区域,从而大幅提高长距离对焦距离的空间分辨率。

因此,窄场长焦配置代表了空间放大率和情境覆盖率之间的权衡。

随 T-865 平台提供的标准广角镜头可提供更广的热态势感知,适用于一般监控和近距离测量,而 70 mm 6° 镜头则针对远距离高分辨率热瞄准进行了优化。

该功能对于危险火山监测操作尤其有利,在这些操作中,需要安全对峙距离,以减少暴露于弹道射流、火山气体、不稳定地形和辐射热通量升高。

FLIR T865 与地震、气体通量测量、变形监测、红外观测、UAS 热测绘和卫星遥感等互补数据集集成后,配备 70 mm 长焦镜头的 FLIR T865 可对多学科火山危害评估、喷发表征、地热基础设施检测和远程热智能采集做出重大贡献。

从热分析测试点 1 到 Google Earth 的距离测量,用于支持熔岩喷泉分析,这是准确测量熔岩近乎真实的表观温度的基本要求。熔岩喷泉通风口与 T-865 测试点 1 之间的距离为 2,515 米或 8,251 英尺。
FLIR Thermal Studio Pro 屏幕可显示夏威夷火山国家公园哈勒玛火山口内持续的基拉韦厄火山喷泉事件发生前通常观察到的前体活动。
火山烟雾分布

红外成像的相应并发症

SO2、CO2、H2S、火山灰和冷凝水滴的结合形成高度异质的光学介质。

通过这种羽流传播的红外辐射经历多种同时衰减机制,包括:

  • 分子吸收
  • 被气溶胶和灰烬颗粒散射
  • 热梯度引起的折射
  • 来自湍流对流的光束扩散
  • 冷凝蒸汽部分遮挡

这些过程共同降低了辐射精度和图像清晰度。

随着烟道密度或路径长度的增加,检测到的热强度呈指数级下降。

在实际的火山学应用中,这些效应会产生几种重要的观测伪影:

  • 熔岩温度明显降低
  • 通风口几何形状模糊
  • 热对比度降低
  • 延迟自动对焦响应
  • 热异常的空间失真
  • 烟弹内的假热梯度
  • 远距离丢失小尺度热细节
T865 第 41 集拍摄的火山羽的热图像强调了火山高空环境的云层和大气热蒸汽通风动态。

大气校正方法

湿度和蒸汽通常产生最大的整体降解,因为水蒸气是长波红外区域最强的吸收剂之一。

这些热带火山系统,如基拉韦厄,由于持久的水分、VOG产生和高动态对流羽流,通常存在特别具有挑战性的成像条件。

尽管存在这些局限性,但与适当的大气校正方法相结合时,辐射热成像在火山监测中仍然具有很高的价值。

旨在支持火山观测站的现代热分析工作流程应包含以下内容。

  • 发射率校正
  • 相对湿度补偿
  • 大气传输建模
  • 多距离校准目标
  • 同时进行气体通量测量
  • 风场分析
  • 基于 UAS 的近距离热测量

这些校正技术有助于补偿烟雾引起的衰减,并提高在主动火山脱气事件中获得的定量热测量的可靠性。

T865 第 40 集拍摄的火山羽的热图像强调了火山高空环境的云层和大气热蒸汽通风动态。这种火山羽流是为本研究项目和相关现场工作的第二阶段设计的“快速通过”和“悬停”UAS测量的确切目标。
Lava 流量进展跟踪

连续辐射热成像

使用配备长焦辐射镜头的FLIR T865红外热像仪等远距离红外系统的连续辐射热成像技术为近乎实时地定量记录这些快速形态波动提供了一种有效方法。

理想的火山监测框架可共同利用多个组件。

对于这种操作熔岩流监控工作流程,科学家和安全官员利用多种经过验证的策略,结合相机设置、辐射校准、现场部署和数据解读。

T865 最好用作固定、可重复的辐射监测站,而不仅仅是手持相机。

其 640 × 480 红外探测器、7.5–14 μm 光谱范围、辐射记录功能和可选窄视场镜头使其非常适合记录主动熔岩余量、流动前推进、突破、熔岩管、地壳形成和喷泉后冷却模式。

辐射热数据集可测量通风壁温度、喷泉热强度、熔岩流传播、飞溅堆积、热突破发展和脱气路径的空间迁移,同时可与地震、变形、气体排放和红外监测数据集进行比较。

在黑暗、火山气体排放、灰烬或冷凝蒸汽造成的可见度有限的情况下,使用高分辨率热成像尤其有价值,因为传统的光学观测可能严重受损。

对于熔岩流跟踪,将相机放在一个稳定的三脚架上,在安全的地方俯瞰火山口地板或流场的清晰视图。

使用 6° 或 14° 镜头进行远距离流动前端和通风口,使用更宽的镜头进行更广泛的环境分析。



在基拉韦厄火山的哈勒玛火山口内记录熔岩流活动的热图像分析。
火山喷发周期揭示的内容

三集,三种不同的 Kīlauea 表达

在Kīlauea,“发作”并不意味着完全独立的喷发。正在进行的峰会喷发以循环方式进行:峰会下方的岩浆和气体再充电、压力积聚、熔岩喷泉开始,并且随着岩浆释放,系统会放气。当喷泉消退时,随着下一个周期的发展,顶峰开始再次膨胀。

到本实地研究时,该序列已重复数十次。因此,第 40、44 和 45 集提供了同一喷发的三个快照,并有机会比较喷泉高度、持续时间、熔岩输出和通风行为的变化在热记录中是如何出现的。

热图像,以及使用 T865 收集的相关照片和视频,支持在基拉韦厄哈勒玛火山口内发生的活跃熔岩喷泉事件期间持续研究熔岩喷泉高度和熔岩流体动力学的变化。

在浑浊阴暗的夜晚日落时分拍摄的基拉韦厄火山的哈勒玛火山口第 44 集熔岩喷泉。
第 44 集 熔岩喷泉在基拉韦厄火山的 Halemaʻumaʻu 火山口日落后才开始。
第 40 集

持续的十小时脉冲

基拉韦厄峰会爆发的熔岩喷泉事件 #40 发生在 2026 年 1 月 12 日,代表了 Halemaʻumaʻu 当前发作性爆发序列内的重大熔岩喷泉事件。

熔岩持续喷泉在早晨开始,并持续到大约1804年,产生持续近10小时的爆发性发作。

火山喷发主要以北部通风口的活动为主,产生持续熔岩喷泉,到达通风口上方约250米(820英尺)处。

观察结果表明,大约 60% 的火山口地板在事件期间被新鲜熔岩重新浮出水面,表明尽管相对于序列中的其他事件喷泉高度中等,岩浆爆发量很大。

第 44 集

当较低的喷泉仍然移动大量Lava时

基拉韦厄山顶喷发的第44集于2026年4月9日1110 HST开始,并于1941 HST当天结束,总喷发持续时间约为8小时31分钟。

第 44 集期间的爆破活动主要由北部通风口主导,该通风口产生持续熔岩喷泉,最大高度达到通风口上方约 240 米(800 英尺)。

与第 44 集相关的有效活动产生大约 5.8 × 106 m3 的熔岩,并重新铺设了大约 50% 的哈勒玛火山口地面。

Hawaiian Volcano Observatory 进行的分析表明,火山喷发达到峰值渗出率接近 390 m3 s−1,接近 1230 HST,而整个火山喷发期间的平均排放率约为 189 m3 s−1。

这些值表明,即使在以相对中等喷泉高度为特征的事件中,也能保持显著的喷发输出。

第 45 集

为什么喷泉高度只是故事的一部分

基拉韦厄峰会爆发的第 45 次发作发生在 2026 年 4 月 23 日,代表了在哈勒玛发生的更广泛发作性爆发活动序列中的中等强度熔岩形成事件。

在 1001 HST 结束之前,持续的爆发活动持续了大约 8.5 小时,之后监测数据表明恢复到较低的动荡水平。

北通风口的持续熔岩喷泉产生的喷泉高度通常低于 300 米(1000 英尺),记录的最大高度约为 265 米(870 英尺)。

喷泉为从通风口向北传播的大量通道熔岩流网络供水,然后横跨哈勒玛火山口的大部分区域。

火山喷发后的观测发现,一个发达的熔岩运输系统,将熔岩分布在火山口的东部区域,并最终用新出现的熔岩重新铺设了火山口地板的大约50%。

定量评估表明,第 45 次发作产生的熔岩体积约为 5.2 × 106 m3 (6.8 × 106 yd3)。

这些值表明,相对适度的喷泉高度在长时间持续下去时,仍可能与大量喷发量有关。

在火山爆发结束时,在哈勒玛火山口内进行熔岩喷泉后的热红外图像。
重建自身的火山

每集如何重塑通风口

北通风口和南通风口已通过重复循环演变成经典的夏威夷飞溅锥体:

  • 气体丰富的熔岩喷射。
  • 在通风口边缘周围沉积半熔融飞溅物。
  • 锥壁焊接和增厚。
  • 泄漏锥体部分的溢出事件。
  • 在随后的喷泉事件中局部坍塌和重建。

由于自 2024 年 12 月以来,目前的喷发已经产生了数十起突发性喷泉事件,因此通风口形态正在数天至数周的时间范围内变化,而不是数年。

因此,锥体最好被视为不断发展的火山地形,而不是固定结构。

辐射热成像系统,包括配备 6° 长焦镜头的 FLIR T-865 等远程仪器,为持续监测通风口演化和爆发活动提供了额外功能。

热数据集可以揭示主动熔岩路径,识别局部锥壁不稳定,量化通风口几何形状的变化,并记录与岩浆迁移和脱气相关的热异常。

当与摄影测量和激光雷达衍生的地形模型相结合时,热观测为评估喷发系统的形态和热力演化提供了全面的框架。

在火山喷发第 44 集结束时,使用 T865 采集的热图像和红外数据集,展示了北通风口和南通风口。
没有单个传感器能讲述整个故事

构建更完整的活动火山图片

热成像、UAS平台、地震阵列、气体监测、变形网络、大气传感、摄影测量、卫星遥感和AI辅助分析的集成,形成了全面的多参数火山观测框架。

这种方法在基拉韦厄和其他全球活跃的玄武岩火山系统的动态爆发活动期间显著提高了喷发意识、预测能力、危险缓解、科学理解和公共安全。

辐射成像在集成在多个观测平台上时显示出显著增强的有效性,从而为火山监测创建了全面和多尺度的热智能框架。

地面相机系统提供持续的长期监控,而无人机系统 UAS 平台可以近距离访问火山柱和火山口环境,否则这些环境可能无法进入或危险。

同时,Landsat 8和Sentinel 2等卫星系统有助于检测和监测区域尺度的热异常。

这些平台的集成使本地化精度、持续监控和全局上下文分析能够在统一的监控框架内相结合。

此外,辐射数据集特别适用于机器学习和预测建模应用。

接地
地面相机系统提供持续的长期监控。
空气
无人机系统 UAS 平台能够近距离进入火山柱和火山口环境。
空间
Landsat 8 和 Sentinel 2 便于检测和监控区域尺度的热异常。
AERMOD 图 – 与基拉韦厄火山喷发相关的 SO2 色散建模。
本报告中评估的二氧化硫排放点来源:Halemaʻumaʻu火山口的南北通风口。
现场工作背后的人员

确认

首先,我想肯定地感谢 Rickard Lindvall 先生和 Hans Skutberg 先生一直以来在瑞士得到 Teledyne FLIR 的支持。

如果没有这些项目,他们就会协调一致地支持研究设计的现场工作能力,那么该项目根本不可能实现。

Teledyne FLIR 驱动的管理团队将创造力运用到可行的科学解决方案中,利用新兴技术解决当今现实世界的问题,因此我们环境的各种动态方面可以更轻松地进行研究和理解。

在基拉韦厄火山喷发中使用FLIR T-865是最有洞察力的设备之一,哈威火山国家公园管理团队和安全官员使用所得数据来持续进行公共安全和危险缓解响应。

此外,我想向夏威夷火山国家公园的现场工作研究协调员 Sierra McDaniel 表示衷心的感谢,感谢她在持续的基拉韦厄火山喷发周期和 2025 年美国政府关闭期间对国家公园领土内发生的许多研究团队和项目的奉献和决心。

我一如既往地感谢火山学家和大气科学家对这些跨学科文章的中立观点,因为 OVSICORI-UNA 和 LAQAT-UNA 对实地考察活动期间收集的数据的科学解读非常宝贵。

这篇文章是来自不同科技专业人员的协调集体努力的结果,正是协同性能利用了人们的热情,并带来了我们所有人必须相互提供的最佳表现。

请求信息

选项

提交即表示您同意 FLIR 的《隐私政策》和《Cookie 政策》。

来自探索中心

应用案例

热环境下的 Kīlauea 读数:Flir T865 如何将火山活动转化为可测量数据

Read more
应用案例

How Accessible Thermal Imaging is Transforming University Research and Teaching

Read more
基本原理

Ancient Secrets Revealed with Flir Thermal Imaging

Read more
基本原理

Unifying Disconnected Data: When Thermal and Visual Insights Work Together in Materials Science

Read more
基本原理

Advantages of Thermal Imaging in Materials Science Research

Read more

重载型热像仪支架如何加速电子元器件近距离测试与研究

Read more
应用案例

Flir 热像仪助力心理学家使用温度来监测压力

Read more