由 Teledyne FLIR 打造,全球首款通过 UL 认证的热成像早期火灾探测器

红外技术全球领军企业研发制造。凭借 UL 2684 认证,高性能热成像探测设备现已成为规范认可的火灾报警触发装置。

现代行业需要更可靠的探测能力,保障设备持续稳定运行。

 

容量更大,密度更高,功率更高。现代设施在更小空间内承载着更大火灾风险,
且现场值守人员更少,难以及时发现火情。

所有可燃物在起火前都会先释放热量。数十年来,工业领域一直依靠热成像技术
实现早期预警。持续监测让这种预警能力时刻在线,而 UL
2684 认证使其成为高性能安全策略的核心组成部分。

Flir A70 多光谱早期火灾探测摄像机

 

  • 640 × 480 辐射测温热成像,搭配 1280 × 960 可见光摄像头,报警触发时可即时呈现现场画面

  • 热灵敏度达 35 mK,精度达 ±2°C,每个像素均经过校准

  • 内置摄像机端报警逻辑,支持多达 20 个感兴趣区域;可设置阈值、升温速率、温差、面积占比触发条件

  • 向火灾报警控制面板输出报警、监管、故障干接点信号;支持 Modbus TCP、MQTT、Ethernet/IP 及ONVIF 协议,可对接 SCADA、BMS 与 VMS 系统

  • 可选 29°、51°、95° 视场镜头,3 × 3 像素探测模式下最远探测距离可达 125 米(410 英尺)

  • IP66 防护等级,支持 24 V 直流或 PoE 供电,适用于室内及室外安装

UL 认证

分秒必争

Flir EFD

Now Playing

UL 认证
UL 认证

Now Playing

分秒必争
分秒必争

Now Playing

Flir EFD
Flir EFD

在事态的最早阶段完成探测

所有火灾都始于热量积聚。传统探测技术需等待火情发展至后期才会触发响应,识别对象仅为颗粒物、可见烟雾、火焰及天花板热积聚。热成像火灾探测器直接测量热量本身,在上述现象出现之前便可感知。

每次报警均附带实时视频与温度数据

更早探测

以光速捕捉温度变化。不受高吊顶、低温环境、强气流或低能见度条件影响。

保障持续运行

原本需依靠 FLIR 手持设备人工巡检才能获取的监测数据,如今可实现全天候不间断监测。将精准温度数据接入 SCADA 系统,在火灾或停机事故发生前提前发现设备异常。

更智能的响应

每一次报警均附带实时热成像画面、可见光视频以及实测温度数据。操作人员可完成火情核验,派遣人员前往准确位置,并留存事件记录。

 深受各行各业信赖,如今更获得相关规范的认可。
 

Flir 设计和制造热像仪已有五十余年,一直致力于为那些保障工业安全与稳定运行的专业人员提供支持。同款红外技术现已应用于这款获认证的火灾探测器,时刻守护安全。

Flir 在公用事业和工业领域的应用

电力企业借助 Flir 热成像设备对变压器、断路器、绝缘子以及隔离开关开展检测,在设备过热演变为停电事故或火灾之前发现隐患,且无需对设备断电。Flir 固定式热像仪可在变电站与生产线上持续开展这类监测工作。

了解详情

Flir 在消防领域的应用

Flir K 系列热像仪可随消防员一同进入火场:穿透烟雾,定位受困人员,并追踪火势蔓延情况。K-85-N 已通过 NFPA 1930:2025 标准认证,符合消防用热像仪的要求。

了解详情

Flir 在研发领域的应用

科研级 Flir 热像仪可凭借辐射测温精度高速记录燃烧、材料以及电池相关测试,研究人员使用该设备开展锂离子电芯与电池模组热失控相关研究。A 系列火灾探测器正是基于这套相同的辐射测温技术打造而成。

了解详情

传统探测技术的局限性

高吊顶、强气流、粉尘以及室外环境,都会对传统点式烟雾与热探测设备造成挑战。热成像火灾探测器能够测量整个监测场景内的温度变化,针对正在发展的热异常触发报警,在烟雾或火焰出现之前提供更早预警。

电池储能场站

对储能舱与设备柜体开展全天候室内外监测,满足 NFPA 855 规范所要求的探测防护层级。

了解详情

数据中心

UPS 电池室、电源分配单元 (PDU) 及电力基础设施区域,在故障产生烟雾之前,其热量变化就可被测量捕捉。

了解详情

制造业

生产线、电气机房以及产品仓储区域,热量积聚往往先于起火发生。

了解详情

太阳能发电场和屋顶光伏阵列

对发电场及屋顶安装场景下的逆变器、汇流箱与光伏板级热点进行探测。

了解详情

重工业

林业产品、制浆造纸、金属加工以及其他重工业厂区,粉尘、气流与开放式结构会导致传统探测设备失效。

了解详情

仓储和高架货架

对货架仓储区以及自动化立体仓储系统实现大范围覆盖,解决吊顶式探测装置响应迟缓的问题。

了解详情

废物和回收利用

卸料平台、料仓、输送设备与打包物料存储区,可针对热点直接报警,而非等待烟羽形成。

了解详情

变电站

在这类场所,室外环境、气流以及大面积开阔空间会延缓烟雾或热量抵达传统探测器,难以对逐步发展的设备故障实现早期预警。

了解详情

UL 徽标

更快地探测,更智能地响应,率先引领。

借助这款已获 UL 认证、符合 NFPA 72:2025 规范要求的设备,您可以在所属辖区、项目组合或服务区域内搭建首套热成像火灾探测系统,Flir 将为项目提供从方案布局到调试投运的全程技术支持。

了解详情

请求信息

选项

提交即表示您同意 FLIR 的《隐私政策》和《Cookie 政策》。

来自探索中心

白皮书

The Difference Between a Warning and a Write-Off: How Thermal Intelligence Is Changing Cotton Harvester Fire Prevention

Read more
应用案例

Early Fire Detection for Tough Outdoor Environments

Read more

A Smarter Approach to Industrial Fire Prevention with Thermal Intelligence

Read more
基本原理

Flir 早期火灾探测解决方案 (EFD)

Read more
基本原理

钢铁厂钢包耐火材料监控

Read more
应用案例

Powered by Flir: How FlameSmart is Redefining Fire Protection in Waste Facilities

Read more