QOGI 技术数据与设置指南
利用热成像技术量化气体排放
想获取可直接用于现场的指导,了解会影响定量光学气体成像 (QOGI) 结果的最佳实践和设置条件吗? 您可通过本页面查找相关信息,了解如何正确使用相机,以及巡检可重复性建议及操作限制等内容。

提升现场 QOGI 性能
在现场使用相关洞察和技术进步的推动下,FLIR 持续增强相机操作体验和测量可靠性,为实际巡检工作流程提供支持。
最新版 G 系列 OGI 相机(Gx320、Gx620、G620)近期更新:
- 可在测量前通过连续着色处理提升羽流可见性
- 可借助先进掩膜和边界工具实现更佳的羽流隔离
- 可在对背景场景造成极少干扰的情况下检测微小泄漏
- 设置流程更简单,可加速相机内分析工作流
- 符合石油天然气甲烷伙伴关系 (OGMP) 2.0 标准的确定性评分,实现更高测量可信度
镜头和相机内置功能
- 兼容所有 G 系列镜头
- 支持量化的相机内置工具
- 减少操作员错误的功能
工作范围和准确度环境
- 界定的工作范围
- 结果解读
- 了解不确定性

高质量的红外培训
想获取更多资源?我们获得国际认可的 OGI 巡检培训是红外培训领域的黄金标准。