FLIR A50/A70图像流

固定安装式红外热像仪

FLIR A50和A70热像流红外热像仪是如下用户的正确选择:需要基于以太网的热像仪控制能力和图像流,还可以使用自己喜欢的软件应用程序,灵活进行热特性相关的分析和原始数据收集。这些定焦自动相机小巧轻量,可选配Wi-Fi、集成式可视热成像仪、压缩式辐射图像流以及ONVIF S兼容性(仅限高级版),可优化过程控制和品质保证,从而改善产品的产量、质量、产出时间,并降低成本。

这是一种经济实惠的自动化解决方案,带有热像仪控制、图像流以及简化整合等功能。
用户可快速获取热特性,高达640×480(307,200像素)分辨率和±2°C精度,从而优化生产设置和产品质量。
热像仪提供GigE Vision和GenICam接口,能用于控制热像仪和通过以太网将图像视频流数据传输至第三方机器视觉应用程序中。
IP66级相机轻量,具有M8/12接头,可安装于任何位置 – 具有多种安装选项。

规格

Highlighted
数字输入/输出连接器类型 M12 12针 A码,阳(和外部电源共用)
数字输入 2×光隔离,Vin(低)= 0–1.5 V,Vin(高)= 3–25 V
数字输出用途 以编程方式设置;故障(NC)
数字输出 3×光隔离,0–48 V DC,最大350 mA;固态光继电器;1x专用为故障输出(NC)
编码 标准:GVSP 视频流 - 未压缩;GVSP 辐射视频流 - 线性温度和辐射 FLIR
高级:RTSP 视频流 - H.264/MPEG4/MJPEG;RTSP 辐射视频流 - 已压缩 JPEG-LS,辐射 FLIR;GVSP 视频流 - 未压缩;GVSP 辐射视频流 - 线性温度和辐射 FLIR
以太网接口 有线,Wi-Fi(可选)
WiFi 选配功能另购。RP-SMA,阴接头
电磁兼容性(EMC) • ETSI EN 301 489-1(无线电)• ETSI EN 301 489-17(无线电)• EN 61000-4-8(磁场)• FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(抗辐射,美国)• ISO 13766-1(EMC - 土方和建筑施工机械)• EN ISO 14982(EMC - 农林机械)
光圈数 1.4
图像频率
图像频率 30 Hz
热灵敏度/NETD <35 mK
精度 ±2°C 或±读数的 2%,环境温度 15°C–35°C 且对象温度高于 0°C
报警功能 不适用
报警输出 不适用
通讯与数据存储
RS-232 M8 A码,阳接头
WiFi 选配功能另购。RP-SMA,阴接头
串行通信 方位&俯仰云台控制 Pelco D 标准硬件接口:RS232和RS485专用
以太网 用于控制、结果、图像以及电源
以太网协议 • IEEE 1588• SNMP•TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、sftp(服务器)、FTP(客户端)、SMTP、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP、GVSP、GVCP
以太网接口 有线,Wi-Fi(可选)
以太网标准 IEEE 802.3
以太网电源 以太网供电,PoE IEEE 802.3af class 3供电标准
以太网类型 1000 Mbps
以太网连接器类型 M12 8针 X码,阴;RP-SMA,阴
以太网通信 •GigE Vision 版本 1.2•兼容客户端 API GenICam•基于 TCP/IP 套接字,FLIR 专有
兼容ONVIF Profile S 标准:无
高级:是
图像存储 不适用
数字输入 2×光隔离,Vin(低)= 0–1.5 V,Vin(高)= 3–25 V
数字输入/输出绝缘电压 500 VRMS
数字输入/输出连接器类型 M12 12针 A码,阳(和外部电源共用)
数字输入用途 NUC;NUC禁用;图像TAG(开始、停止、通用);图像流控制(acc. SFNC 2.3):•单帧(在触发时)•多帧(在触发时)•连续
数字输出 3×光隔离,0–48 V DC,最大350 mA;固态光继电器;1x专用为故障输出(NC)
数字输出用途 以编程方式设置;故障(NC)
组播
编码 标准:GVSP 视频流 - 未压缩;GVSP 辐射视频流 - 线性温度和辐射 FLIR
高级:RTSP 视频流 - H.264/MPEG4/MJPEG;RTSP 辐射视频流 - 已压缩 JPEG-LS,辐射 FLIR;GVSP 视频流 - 未压缩;GVSP 辐射视频流 - 线性温度和辐射 FLIR
成像与光学
MSX 是,随附于可见光相机选项
光圈数 1.4
叠加 不含
可见光相机 可选附件
图像频率 30 Hz
图像频率
对比增强 FSX®/直方图均衡化(仅限 IR)
探测器像素间距 A50:17 µm
A70:12 µm
最小焦距 29°:0.25 m
51°:0.2 m
95°:0.1 m
波长范围 7.5–14 µm
热灵敏度/NETD <35 mK
焦平面阵列(FPA) 非制冷型微测辐射热计
焦距 29°:14.3 mm
51°:8.2 mm
95°:4.1 mm
红外分辨率 A50:464 × 348
A70:640 × 480
视场角(FOV) 29°:29° × 22°
51°:51° × 39°
95°:95° × 74°
视频流 标准:GVSP (GigE Vision) 协议
高级:RTSP或GVSP (GigE Vision)协议
视频流分辨率 A50 标准:GVSP 视频流:640 × 480 像素 GVSP 辐射视频流:464 × 348 像素
A50 高级:RTSP 视频流,源 0:640 × 480 像素 RTSP 视频流,源 1:1280 × 960 像素 RTSP 辐射视频流:464 × 348 像素 GVSP 视频流:640 × 480 像素 GVSP 辐射视频流:464 × 348 像素
A70 标准:GVSP 视频流:640 × 480 像素 GVSP 辐射视频流:640 × 480 像素
A70 高级:RTSP 视频流,源 0:640 × 480 像素 RTSP 视频流,源 1:1280 × 960 像素 RTSP 辐射视频流:640 × 480 像素 GVSP 视频流:640 × 480 像素 GVSP 辐射视频流:640 × 480 像素
读出 无测量值读出,仅限流式视频
调焦 固定,可用随附工具调整
辐射红外视频流 标准:GigE Vision和RTSP
高级:GigE Vision和RTSP
测量与分析
大气传递校正 基于距离、大气温度及相对湿度的输入值
报警功能 不适用
报警输出 不适用
测温范围 A50:–20 至 175°C 175 至 1000°C
A70:–20 至 175°C–20 至 250°C 175 至 1000°C
测量工具 不适用
测量校正 不适用
测量预设 不适用
精度 ±2°C 或±读数的 2%,环境温度 15°C–35°C 且对象温度高于 0°C
自动热点与冷点检测 不适用
常规
外壳材料
尺寸(长×宽×高) 107 × 67 × 57 mm
底座安装 4 x M2.5 直入相机或4x 10-32 UNF直达底部冷却板
重量 519g (1.14lb),不含底部冷却板
环境与认证
三脚架安装 4 x M2.5 直入相机或4x 10-32 UNF直达底部冷却板
封装 IEC 60529和IP66
工作温度范围 –20 至 50°C,温度高于 40°C 时需要底部冷却板。最大内部温度传感器:70°C
抗振动 •IEC 60068-2-6,0.15 mm(10–58 Hz)和 2 g(58–500 Hz),正弦•IEC 61373 Cat 1(铁路)
抗撞击 IEC 60068-2-27, 25 g
无线电频谱 • FCC 47 CFR 第 15 部分 C 类(2.4 GHz 带宽,美国)• FCC 47 CFR 第 15 分 E 类(5 GHz 带宽,美国)• RSS-247(2.4 GHz 和 5 GHz 带宽,加拿大)• ETSI EN 300 328 V2.1.1(2.4 GHz 带宽,欧盟)• ETSI EN 301 893 V2.1.1(5 GHz 带宽,欧盟)
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24 小时,95% 相对湿度,25–40°C/2 次循环 EN60068-2-38
电磁兼容性(EMC) • ETSI EN 301 489-1(无线电)• ETSI EN 301 489-17(无线电)• EN 61000-4-8(磁场)• FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(抗辐射,美国)• ISO 13766-1(EMC - 土方和建筑施工机械)• EN ISO 14982(EMC - 农林机械)
耐腐蚀性 • ISO 12944 C4 G 或 H • EN60068-2-11
电源
功耗 • 24 V DC 时的典型值 7.5 W• 48 V DC 时的典型值 7.8 W• 48 V PoE 时的典型值 8.1 W
外接电源管理 24/48 V DC 最大 8 W
外部电压 容许范围 18–56 V DC
电源连接 M12 12针 A码,阳(与数字量输入/输出共用)
用户界面
网络接口

附件

  1. 三脚架(T911997)

Resources & Support

知识库

FLIR A系列功能比较矩阵 - 图像流相机

了解如何获得

Datasheet

FLIR A50/A70 图像流 (IS) 数据表

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions