Discontinued

Extech BR150

视频内窥镜巡检相机

This product is discontinued.

We recommend the Extech BR95 as a great replacement.

Extech BR95

紧凑型视频内窥镜

View Product

Need support with the Extech BR150? Check out our support resources below.

BR150 视频内窥镜配备 61 mm 彩色 TFT 液晶显示器和 9 mm 迷你防水 (IP67) 摄像头,配备双照明系统,可实现高分辨率、无闪烁和近距离查看。它配有鹅颈管电缆,可保持其配置的形状,以及可拆卸、便于存放的显示屏。配有 4 节 AA 电池、延长工具(镜面、钩子、磁铁)、视频输出插孔和硬质便携箱。

规格

一般参数
最小弯曲半径 60mm
焦距 15 至 25cm
直径 9mm
视场角(FOV) 45°
长度 1m
其他详情
保修 2 年
尺寸 手柄:186 × 145 × 41mm;显示器:100 × 70 × 30mm
显示屏 2.4 英寸 TFT(480 x 234 像素)
电源 4 节 AA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 手柄:530g;显示器:140g

资源和支持

User Manual

Extech BR150 手册

Datasheet

Extech BR150 数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.