Discontinued

Flir CM174

采用IGM技术的钳形表

This product is discontinued.

We recommend the CM276 as a great replacement.

CM276

带 Meterlink® 的钳形表和红外热像仪

View Product

Need support with the Flir CM174? Check out our support resources below.

FLIR CM174能够识别普通钳形表无法发现的问题。FLIR CM174采用IGM红外成像引导测量技术,集成FLIR Lepton®热成像传感器,提供一种在安全距离内识别热点和过载电路的可靠方式。红外成像引导测量技术明确引导您发现潜在电气问题的精确位置,通过丰富功能和温度读数助您确认发现结果。

利用钳形表发现更多问题
它能够快速识别问题,无需直接接触可能存在安全隐患的配电柜和电气柜或凌乱不堪的电线和电缆。
确认问题、检查负载、验证热点。获取精确的电流和电压读数以及中心点读数。
CM174设计智能,其细长的夹钳与内置照明灯便于对光线不足、难于接触的位置进行检测。高级电气性能便于您获得所需读数(包括真有效值、低阻抗输入、变频测量模式、浪涌电流、智能二极管测量),快速解决问题。此外,通过使用FLIR 柔性电流钳可将交流电流测量范围扩展至3000安培。

规格

核心参数
红外分辨率 80×60(4,800像素)
显示屏尺寸 2.0英寸TFT屏
交流/直流电压 量程 1000V / 基本精度 ±1.0%
数据记录与存储 不适用
连通性 不适用
成像与光学
显示屏尺寸 2.0英寸TFT屏
灵敏度 150 mK
热像探测器 FLIR Lepton® 微测辐射热计
红外分辨率 80×60(4,800像素)
视场角[垂直×水平] 38.6°×50.0°
调焦 固定
调色板 铁红色、彩虹色、灰度
测量与分析
二极管 量程 1.5V / 基本精度 ±1.5%
交流/直流电压 量程 1000V / 基本精度 ±1.0%
低阻抗输入模式交流电压 量程 1000V / 基本精度 ±1.0%
低阻抗输入模式直流电压 量程 1000V / 基本精度 ±1.0%
变频交流电压 量程 1000V / 基本精度 ±1.0%
变频交流电流 量程 600.0A / 基本精度 ±2.0%
导通性检查 600 Ω
导通性检查阈值 30Ω to 150Ω
柔性钳交流输入电流(A) 量程:3000 A 基本精度:±1.0%
柔性钳输入频率计数器 量程:10.00 kHz 基本精度: ±0.1%
测量速率 每秒3个样本
浪涌交流电流 量程 600.0A / 基本精度 ±3.0%
温度精度 ±3°C或读数的±3%
温度范围 -25°C至150°C
电容 量程 1000µF / 基本精度 ±1.0%
电阻 量程 6000Ω / 基本精度 ±1.0%
真有效值 支持
自动切换量程 支持,具有手动量程选项
通讯与数据存储
数据记录与存储 不适用
连通性 不适用
电源
电池 4节AAA电池;可选TA04 锂聚合物可充电电池
自动关机 支持
常规
尺寸(长×宽×高) 43×89×241 mm
照明灯 支持
重量 426 g
环境与认证
保修 10年整机和探测器保修
发射率设置 带自定义调整的4个预设值
抗跌落试验 2 m

附件

  1. 皮带夹 (TA42®)

资源和支持

User Manual

CM174 手册

Brochure

数字钳形表选型指南

Brochure

Clamp Meter Family Brochure CN

Datasheet

CM174 CM275 数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.