Discontinued

Flir CM275

采用IGM技术的钳形表(带数据记录和无线功能)

This product is discontinued.

We recommend the CM276 as a great replacement.

CM276

带 Meterlink® 的钳形表和红外热像仪

View Product

Need support with the Flir CM275? Check out our support resources below.

FLIR CM275数字钳形表将红外成像与电气测量功能相结合,是强大的检测、故障排除和诊断工具。FLIR CM275采用IGM红外成像引导测量技术,提供一种在安全距离内识别热点和过载电路的可靠方式。借助数字钳形表的丰富功能和温度读数确认发现结果。FLIR CM275还具有无线连接功能,能将图像或数据上传至FLIR Tools应用程序。

利用钳形表发现更多问题
它能够快速识别问题,无需直接接触可能存在安全隐患的配电柜和电气柜或凌乱不堪的电线和电缆。
获取精确的电流和电压读数以及中心点读数。采用大型显示屏,便于查看数据和图像。
上传与整理电气测量值和热图像,与您的团队分享信息,以及在现场提交报告。

规格

核心参数
红外分辨率 160×120(19,200像素)
显示屏尺寸 2.4英寸TFT屏
交流/直流电压 量程 1000V / 基本精度 ±1.0%
交流电流 量程 600.0A / 基本精度 ±2.0%
数据记录与存储 10 组 40k 标量测量值,100 张图像
连通性 蓝牙®
成像与光学
图库 8549
显示屏尺寸 2.4英寸TFT屏
灵敏度 150 mK
红外分辨率 160×120(19,200像素)
红外探测器 FLIR Lepton® 微测辐射热计
视场角[垂直×水平] 38.6°×50.0°
调焦 固定
调色板 铁红色、彩虹色、灰度
测量与分析
二极管 量程 1.5V / 基本精度 ±1.5%
交流/直流电压 量程 1000V / 基本精度 ±1.0%
交流电流 量程 600.0A / 基本精度 ±2.0%
低阻抗输入模式交流电压 量程:60.00 V,600.0 V,1000 V 基本精度: ±1.0%
低阻抗输入模式直流电压 量程:60.00 V,600.0 V,1000 V 基本精度: ±1.0%
变频交流电压 量程 1000V / 基本精度 ±1.0%
变频交流电流 量程 600.0A / 基本精度 ±2.0%
导通性检查 30 Ω
导通性检查阈值 30Ω to 150Ω
柔性钳交流输入电流(A) 量程: 3000 A 基本精度: ±1.0%
柔性钳输入频率计数器 量程:10.00 kHz 基本精度: ±0.1%
测量速率 每秒3个样本
浪涌交流电流 量程 600.0A / 基本精度 ±3.0%
温度精度 ±3°C或读数的±3%
温度范围 -10°C至150°C
电容 量程 1000µF / 基本精度 ±1.0%
电阻 量程 6000Ω / 基本精度 ±1.0%
真有效值 支持
自动切换量程 支持,具有手动量程选项
通讯与数据存储
数据记录与存储 10 组 40k 标量测量值,100 张图像
连通性 蓝牙®
电源
电池 3节AA电池;可选TA04 锂聚合物可充电电池
自动关机 支持
常规
尺寸(长×宽×高) 43×89×241 mm
照明灯 支持
重量 426 g
环境与认证
保修 10年整机和探测器保修*
发射率设置 带自定义调整的4个预设值
抗跌落试验 2 m

附件

  1. 皮带夹 (TA42®)

资源和支持

User Manual

CM275 手册

Brochure

数字钳形表选型指南

Brochure

Clamp Meter Family Brochure CN

Datasheet

CM174 CM275 数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.