New

DM266

带 Meterlink 的紧凑型热成像万用表®

Flir DM266 是一款紧凑直观的真有效值万用表,带有 IGM™(红外引导测量)功能,可快速安全地查明电气问题。其MSX®(多光谱动态成像)增强功能将可见细节与热图像相结合,实现更清晰、更快速的诊断。它专为便携性而设计,支持安全的充电和使用功能,可实现连续运行。与测试引线相连的遥控器可同时捕获测量和检测场景,非常适合狭小空间和单手操作。内置倾斜支架和磁性底座,实现免提工作。超高分辨率将热图像从160 × 120 提升至 320 × 240,以获得卓越的细节。借助 Meterlink® 应用程序,您可以直接从移动设备捕获读数、查看图像和视频,并生成报告。

使用 IGM™(红外引导测量)和 MSX® 技术快速识别热异常,而红外超高分辨率将热图像从 160 × 120 增强至 320 × 240,以获得更详细的图像细节和更可靠的诊断结果。
使用 VFD 模式精确排除电气系统故障,实现可靠的测量,直观的滚轮便于导航,并配有远程控制功能,可在难以触及的区域实现更安全、更高效的检测。
使用 Flir Meterlink® 应用程序无线传输测量值和热图像,以比较读数、追踪趋势并直接从您的移动设备生成专业报告。

规格

核心参数
红外分辨率 160 × 120(原始分辨率)
320 × 240(超分辨率)
显示屏尺寸 3.5 英寸 IPS LCD
显示计数次数 6000
连通性 蓝牙BLE
安全等级 CAT II-300 V,IEC 61010-1
成像与光学
光谱响应 8 µm 至 14 µm
可见光分辨率 2 MP(1600 × 1200 像素)
图像模式 MSX(多波段动态成像)热图像单纯的热像仪单纯的数码相机
显示屏尺寸 3.5 英寸 IPS LCD
灵敏度 70 mK
热图像调色板 铁红色、彩虹色、极光色、白热和黑热
红外分辨率 160 × 120(原始分辨率)
320 × 240(超分辨率)
红外探测器 Flir Lepton® 微测辐射热计
视场角(宽×高) 57° × 44°
调焦 固定式
测量与分析
CAT等级 CAT III-600 V
二极管测试 量程:3 V/精度±(0.9% + 3 位)
变频交流电压 量程:45 Hz 至 65 Hz 时为 600 V AC/精度±(1.0% + 3 位数)
导通性检查 <50 Ω 蜂鸣器开,>150 Ω 蜂鸣器关
显示计数次数 6000
测量速率 每秒3个样本
温度精度 3C 或读数的 3%;以较大者为准
温度范围 -10°C 至 300°C
电容 范围:10 mF /
1000 nF,10.00 μF,100.0 μF,1000 μF,±(2.0% + 2 位)
10.00 mF,±(3.0% + 5 位)
电阻 量程:60 Mohm/600.0 Ω、6.000 KΩ、
60.00 KΩ、600.00 MΩ、60.00 MΩ、6.000 MΩ、±(1.0% + 2 个字)
60.00 MΩ、±(1.0% + 5 个字)
真有效值 是
频率 9 Hz
频率计数器 量程:1 kHZ/精度±(0.1% + 2 个字)
通讯与数据存储
内存 每套存储设备 40,000 个读数
图像格式 JPEG
数据存储 多达 200 张图像
数据记录 1 至 100 秒(时间间隔可配置)
蓝牙传输范围 10 m
连通性 蓝牙BLE
通信协议 METERLiNK
电源
交流/直流电压(V) 量程:600 V/精度
600.0 mV、6.000 V、60.00 V±(0.3% + 2 位)
600.0 V±(0.5% + 5 位)
电池 3.7V 电压,5400 mAh 锂聚合物充电电池
电池寿命 IGM 模式下最长 12 小时,显示屏亮度
设置为中等亮度
,万用表模式下最长 16 小时设置为中等
自动关机 对于设备:选项:关、2、5 或 10 分钟
,仅适用于工作灯:选项:关闭,1分钟、5分钟或20分钟
常规
尺寸(长×宽×高) 168 × 87 × 31 mm (6.5 × 3.4 × 1.2 in)
标配 1 个 DM266 IGM 紧凑型万用表
1 套 CAT IV-600 V 测试引线
1 个 USB Type-A 至 C 线缆
1 个软质便携箱
1 个快速入门指南
1 个 TA93 遥控器
1 个 CR1220 纽扣电池
重量 195 g
环境与认证
IP防护等级 IP40
保修 3 年有限质保
发射率设置 0.10 至 1.00(默认为 0.95);从三种预设中选择或手动设置
安全等级 CAT II-300 V,IEC 61010-1
抗跌落试验 2 m
电磁兼容性(EMC) EN61326-2-2, EN300328
认证 ETL、CE、FCC

附件

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR DM266 Firmware

您必须登录才能下载文件。

Datasheet

FLIR DM266 数据表

User Manual

FLIR DM 266 用户手册

Quick Start Guide

FLIR DM 266 快速入门指南

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.