Discontinued

FLIR E4 WiFi

具有 MSX® 和 WiFi 功能的红外热像仪

FLIR E4 WiFi 版是一款简单易用的红外热像仪,适用于电气、机械、建筑和暖通空调与制冷应用领域。得益于 4,800 (80 × 60) 像素的红外分辨率和 MSX® 图像增强技术,能够发现潜在问题、测得精确的温度读数并轻松地确认维修。然后,利用内置 WiFi 功能简化您的工作,通过 FLIR Tools® 移动应用程序上传和分享图像和数据。

FLIR 经济实惠的专业级红外热像仪
FLIR E4 WiFi 版具有 80×60(4,800 像素)的热分辨率和 ±2% 的精度、热点/冷点测量和发射率控制功能,可满足您的应用和预算要求。
Ex 系列热像仪是一种开箱即用的工具。凭借“随时聚焦”式镜头、简单的一键图像捕获和直观的导航屏幕,您可以单手操作。
Ex 系列热像仪可连续工作 4 小时,可更换电池,通过了 2 m 跌落测试,并具有 IP54 的防护等级,非常适合加入您的工具包。

规格

核心参数
红外分辨率 80×60像素
热灵敏度/NETD <0.15°C/<150 mK
精度 环境温度为10°C至35°C及目标温度高于+0°C的情况下,±2°C或读数的±2%。
视场角(FOV) 45°×34°
图像模式 MSX热图像、热图像、画中画、热图像融合、数码相机。
显示屏 3.0英寸320×240彩色液晶显示屏
成像与光学
FLIR Screen-EST 模式 No
光圈数 1.5
图像模式 MSX热图像、热图像、画中画、热图像融合、数码相机。
图像频率 9 Hz
多波段动态成像(MSX) 带可见光图像细节增强的红外图像
探测器类型 非制冷型微测辐射热计
最小焦距 0.5 m
波长范围 7.5-13µm
热灵敏度/NETD <0.15°C/<150 mK
画中画 可见光图像上的红外区域
空间分辨率(IFOV) 10.3 mrad
红外分辨率 80×60像素
视场角(FOV) 45°×34°
调焦 免调焦
调色板 黑白、铁红色、彩虹色
颜色 黑色和灰色
测量与分析
区域测温 输入框,含最大值/最小值
反射表观温度校正 自动,基于反射温度输入值
测温范围 -20°C至+250°C
热像仪尺寸(长×宽×高) 244×95×140 mm
热像仪重量(含电池) 0.575 kg
等温线 高于/低于及温度区间
精度 环境温度为10°C至35°C及目标温度高于+0°C的情况下,±2°C或读数的±2%。
设置命令 本地化单位调整、语言、日期时间格式
用户界面
显示屏 3.0英寸320×240彩色液晶显示屏
通讯与数据存储
WiFi • 标准:802.11 b/g/n • 频率范围: • 2400–2480 MHz • 5150–5260 MHz • 最大输出功率:15 dBm
交流运行 交流电适配器,90–260 VAC输入,5 VDC输出至热像仪
接口 Micro USB接口:从/向PC和Mac设备传输数据
文件格式 标准JPEG,包括14位测温数据
电源
充电时间 直充情况下,2.5小时充至90%电量。使用充电器需2小时。
充电系统 直充或使用专用充电器。
电源管理 自动关机
环境与认证
存储温度范围 -40°C至+70°C
工作温度范围 -15°C至+50°C
抗振动 2 g(IEC 60068-2-6)
抗撞击 25 g(IEC 60068-2-27)
无线电频谱 •ETSI EN 300 328 •FCC 47 CSR Part 15 •RSS-247 Issue 2
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度
电磁兼容性(EMC) •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR第15部分B类
认证 UL、CSA、CE、PSE和CCC
常规
内容清单 • 红外热像仪 • 硬质运输箱 • 电池(内含) • USB线缆 • 电源/带有符合欧盟、英国、美国和澳大利亚插头要求的充电器 • 打印文档
包装尺寸 385×165×315 mm

附件

  1. 工具带(T911093)

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

您必须登录才能下载文件。

User Manual

Ex Series 系列手册

Datasheet

Ex Series Wifi 数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.