E6 Pro - 翻新

配备 Ignite 云的 Pro 系列红外热像仪

立即购买

Flir E6 Pro是一款坚固耐用的即瞄即拍型热像仪,可帮助您比以往更高效地进行检测。可快速定位和诊断问题,具有 240 × 180 的热分辨率(43,200 像素)和 Flir 专利的 MSX®(多波段动态成像)(专利号:CN201380073584.9)技术增强支持的生动热成像效果。E6 Pro 配备 3.5 英寸、640 × 480 分辨率的触摸屏,可简化您的工作流程。您可以编辑和整理照片,添加详细备注,并将文件直接从相机上传到 Flir Ignite 云,以便从任何设备轻松访问。可直接在 Flir Ignite 中与客户共享图像和创建快速报告,或者在 Flir Thermal Studio 中创建高级报告。

该产品已由 Flir 认证技术人员翻新,并经过全面检查和测试,确保运行正常,整体状态接近全新。所有产品均享有完整的制造商质保,并会根据需要配备全新包装和配件。

编辑和整理您的照片,添加详细备注,并将其从相机上传到 Flir Ignite 云,以便从任何设备轻松访问。
Flir 获得专利的 MSX®(多波段动态成像)(专利号:CN201380073584.9)增强功能提供高精细热图像,帮助您快速识别问题所在。
在 Flir Ignite 中立即共享图像并创建快速报告,或在 Flir Ignite 或 Flir Thermal Studio 中创建高级客户端报告。

规格

核心参数
红外分辨率 240 × 180 像素(43,200 像素)
热灵敏度/NETD <0.06°C / 在 30°C 下 <50 mK
精度 ±2°C 或±读数的 2%(环境温度为 10°C 至 35°C,物体温度大于 0°C)
视场角(FOV) 33° × 25°
数码相机 5 MP
图像模式 多波段动态成像 (MSX) 热图像、热图像、画中画、数码相机
显示屏 3.5 英寸
640×480 彩色液晶显示屏
存储介质 内部存储器和板载 FLIR Ignite 云接入(通过 Wi-Fi)
成像与光学
光圈数 1.4
图像模式 多波段动态成像 (MSX) 热图像、热图像、画中画、数码相机
图像频率 9 Hz
探测器类型 非制冷型微测辐射热计
数码相机 5 MP
最小焦距 0.36 m
波长范围 7.5 至 13 µm
热灵敏度/NETD <0.06°C / 在 30°C 下 <50 mK
画中画 可见光图像上的红外区域
空间分辨率(IFOV) 2.5 mrad
红外分辨率 240 × 180 像素(43,200 像素)
视场角(FOV) 33° × 25°
调焦 免调焦
调色板 铁色、白热色、黑热色、彩虹色、北极色、熔岩色、高对比彩虹色
测量与分析
测温范围 -20 °C 至 550 °C,两个量程
测量校正 发射率;哑光/半哑光/半高光 + 自定义值、反射表观温度、大气补偿
温差 是,符合 NFPA 70B
点温仪 中心点;输入框,包含最小值/最大值
热像仪尺寸(长×宽×高) 244×95×140 mm
热像仪重量(含电池) 0.590 kg
等温线 高于警报阈值,低于警报阈值
精度 ±2°C 或±读数的 2%(环境温度为 10°C 至 35°C,物体温度大于 0°C)
用户界面
文本 使用屏幕键盘在图像上添加文本注释
显示屏 3.5 英寸
640×480 彩色液晶显示屏
触摸屏 电容式触摸
通讯与数据存储
WiFi 标准:802.11 a/b/g/n(2.4 GHz 和 5 GHz)
存储介质 内部存储器和板载 FLIR Ignite 云接入(通过 Wi-Fi)
电源
充电时间 2小时
充电系统 直充或使用专用充电器。
电池工作时间 4 小时
电池类型 可充电锂离子电池
电源管理 自动关机
环境与认证
存储温度范围 -40°C 至 70°C
封装 IP54 (IEC 60529)
工作温度范围 -15°C 至 50°C
抗振动 2 g (IEC 60068-2-6)
抗撞击 25 g(IEC 60068-2-27)
抗跌落试验 2 m
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24 小时,95% 相对湿度
电磁兼容性(EMC) EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类
认证 UL、CSA、CE、PSE 和 CCC、WEEE 2012/19/EC、RoHs 2011/65/EC
常规
内容清单 红外热像仪、硬质运输箱、电池(热像仪内置)、电源(带欧盟、英国、美国和澳大利亚插头)、FLIR Thermal Studio Starter 和打印文档
包装尺寸 385 mm × 165 mm × 315 mm
手电筒 明亮的 LED

附件

  1. 工具带(T911093)

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

您必须登录才能下载文件。

Datasheet

FLIR T199422ACC 电池数据表

Brochure

您需要测量什么?FLIR WDYNTM 产品手册

Datasheet

FLIR EX PRO 数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.