E98

高级红外热像仪

Flir E98 是我们第一款具有 640 × 480 热分辨率的手枪握把式相机,可让检查员安全、快速地巡检高压、危险目标,并诊断电气和机械故障。可更换的 AutoCal™ 镜头可完全覆盖近距和远距目标,激光测距仪则可确保清晰对焦,从而保证温度测量的准确性。内置的 Flir 巡检路线功能可运行预先计划的巡检路线,帮助检查员在测量大型场所或多个场所时保持井然有序。限时优惠,购买 E98 热像仪附送 3 个月的 Flir Thermal Studio Pro 和 Flir Route Creator 订阅。

更高的分辨率,更快的检查速度
640 × 480 的热分辨率,加上 Flir UltraMax® 和 MSX® 图像增强技术,确保 E96 能够生成同级别产品中最清晰、最易于解读的图像。
可互换的自动校准镜头(从长焦到广角)使用户能够安全地定位电气热点、检查机械故障,并快速勘测屋顶或建筑围护结构。
板载集成 Flir 路线巡检软件*,内置用于语音注释的麦克风和报告生成功能,这些都有助于 E96 简化您的日常工作。

规格

突出显示的
红外分辨率 640 × 480 像素
热灵敏度/NETD FLIR E96 14°:<50 mK (30°C)
FLIR E96 24°:<40 mK (30°C)
FLIR E96 42°:<30 mK (30°C)
FLIR E96 24° + 14°:<40 mK,24° (30°C)
<50 mK,14° (30°C)
FLIR E96 24° + 42°:<30 mK,42° (30°C)
<40 mK,24° (30°C)
FLIR E96 24°,14° + 42°:<30 mK,42° (30°C)
<40 mK,24° (30°C)
<50 mK,14° (30°C)
FLIR E96 42° + 14°:<30 mK,42° (30°C)
<50 mK,14° (30°C)
精度 ±2°C 或±读数的 2%
数码相机 500 万像素,内置 LED 拍照/视频灯
显示屏 4 英寸,带具有自动旋转功能的 640×480 像素液晶触摸屏
存储介质 可拆卸 SD 卡
成像与光学
UltraMax(超级放大)功能 Yes
光圈数 FLIR E96 14°:1.5
FLIR E96 24°:1.3
FLIR E96 42°:1.1
FLIR E96 24° + 14°:1.3,24°
1.5,14°
FLIR E96 24° + 42°:1.1,42°
1.3,24°
FLIR E96 24°、14° + 42°:1.1,42°
1.3,24°
1.5,14°
FLIR E96 42° + 14°:1.1,42°
1.5,14°
取景器
图像频率 30 Hz
探测器类型与像素间距 非制冷型微测辐射热计,12 µm
数字变焦 1-8 倍连续变焦
数码相机 500 万像素,内置 LED 拍照/视频灯
最小焦距 0.15 m,42°
0.15 m,24°
1.0 m,14°
波长范围 7.5-14 µm
热灵敏度/NETD FLIR E96 14°:<50 mK (30°C)
FLIR E96 24°:<40 mK (30°C)
FLIR E96 42°:<30 mK (30°C)
FLIR E96 24° + 14°:<40 mK,24° (30°C)
<50 mK,14° (30°C)
FLIR E96 24° + 42°:<30 mK,42° (30°C)
<40 mK,24° (30°C)
FLIR E96 24°,14° + 42°:<30 mK,42° (30°C)
<40 mK,24° (30°C)
<50 mK,14° (30°C)
FLIR E96 42° + 14°:<30 mK,42° (30°C)
<50 mK,14° (30°C)
画中画 尺寸可调,可移动
红外分辨率 640 × 480 像素
调焦 连续LDM,单次LDM,单次对比,手动
调色板 铁红色,彩虹色,高对比彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色
辐射红外视频录制 实时辐射视频录制(.csq)
辐射红外视频流 支持,通过 UVC
镜头识别 自动
非辐射红外视频流 H.264 或 MPEG-4 通过 WiFi 传输;MJPEG 通过 UVC 或 WiFi 传输
测量与分析
测温范围 -20 至 120°C;0 至 650°C;300 至 1500°C
测量预设 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
点温仪 实时模式下各 3 个
精度 ±2°C 或±读数的 2%
用户界面
声音 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释®
文本 预定义列表或触摸屏键盘
显示屏 4 英寸,带具有自动旋转功能的 640×480 像素液晶触摸屏
通讯与数据存储
METERLiNK
图像存储模式 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画、图库
图像格式 标准 JPEG,包含测量数据。纯红外模式
存储介质 可拆卸 SD 卡
延时拍摄 10秒至24小时(红外)
视频输出 由 USB Type-C 型连接 显示端口
通信接口 USB 2.0,蓝牙®,WiFi,DisplayPort
电源
电池工作时间 在 25°C 的环境下和一般应用中可使用 2.5 小时以上
电池类型 可充电锂离子电池
环境与认证
存储温度范围 -40 至 70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
工作温度范围 -15 至 50°C
常规
FLIR 检测路线 相机支持
包装 带镜头的红外相机、取景器小眼罩、2 节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD 卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A 至 USB-C 型、USB-C 型至 HDMI、USB-C 型至 USB-C 型)、许可卡:FLIR Thermal Studio 入门
激光指示器

附件

资源和支持

Flyer

E98 数据表

Selection Guide

FLIR Exx-Series 数据表