Discontinued

FLIR VP42

非接触式试电笔+照明灯

This product is discontinued.

We recommend the VP54 as a great replacement.

VP54

三重警报 CAT IV 非接触式电压笔,带照明灯

View Product

Need support with the FLIR VP42? Check out our support resources below.

作为一款优质的配备了照明灯的非接触式交流电试电笔(NCV),FLIR VP40具备多种先进功能,使其成为同类产品中的佼佼者。这款可靠耐用的试电笔具备强光照明灯、振动反馈报警器,以及CAT IV安全等级。可用于在插座与接线盒中检测带电电线与中性线,并且还能在不接触的条件下追踪带电电线与中性线。

现场故障排除和电气设备验证的理想选择
质量出众,持久耐用,为您打造安全可靠的使用体验。检测最新安全插座内的电压
非接触式试电笔技术,避免接触带电电线;双模防滑式抓握设计,结合防滚外壳,减少滑落风险
功能强大,助您提升工作效率,配备强光照明灯,具有自动关机和低电量提示功能

规格

核心参数
手电筒 支持
摄像头灯 支持
抗跌落试验 3 米
CAT等级 CAT IV-1000 V
认证 UL、cUL、CE
保修 有限3年质保
测量与分析
CAT等级 CAT IV-1000 V
交流励磁电压/距离 最低190 V AC/1 cm
交流电压 190 - 1000 V AC
频率范围 45 - 65 Hz
高灵敏度模式 24 - 1000 V AC
环境与认证
保修 有限3年质保
存储温度 -40 至 90°C
工作环境温度范围 0 - 60°C
抗跌落试验 3 米
认证 UL、cUL、CE
常规
尺寸(高×宽×长) 29 毫米× 26 毫米× 156 毫米
手电筒 支持
摄像头灯 支持
重量 0.06 公斤(含电池)
电源
电池寿命 连续工作达7小时(照明灯关闭)
电源要求 2节AAA碱性电池
自动关机 支持

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Datasheet

VP42 数据表

您必须登录才能下载文件。

Quick Start Guide

VP40 VP42 快速入门指南

User Manual

VP40 VP42 手册

Datasheet

VP42 数据表