Discontinued

Extech HDV600

高清视频内窥镜套装

HDV600 视频内窥镜有八种套装选择,带相机探头,可满足您的应用需求。有各种长度的探头和各种口径的相机可供选择,并带有铰接和/或无线功能。此款防水、抗坠落视频内窥镜采用 5.7 英寸彩色液晶 TFT 显示屏,具有 640 × 480 的高分辨率。含 SD 存储卡,可存储超过 14,600 张图像。可完成带声音注解的视频记录(长达 4 小时)。具有 AV 输出功能,可在显示器上直接查看图像和视频。视频和图像可以通过 SD 卡或 USB 输出传输到 PC。选配的无线发送器允许从离测量点 30m 的位置将视频传输到主机上。含 SD 卡、3.7 伏可充电锂聚合物电池、接插线、交流适配器、USB 线和 AV 线,以及硬质便携箱。

铰接式摄像头端头可调整至最大 240°的视角,内置四个明亮的 LED 灯,用于照亮黑暗区域。
可选的无线发送器可将视频发送到距离 30 m 以内的主显示器。
一次充电可录制长达 4 小时的 avi 视频,在附送的 SD 卡上可存储多达 15,000 多张图像。

规格

一般参数
内存 SD 卡(最大支持 2GB)
套件组件 VideoScope HDV600、SD 存储卡、带铰接式相机探头和 1 m 电缆的无线手持设备(探针附件:磁铁、45°镜子和防绊头)、3.7 V 可充电锂聚合物电池、接插线、通用交流适配器(110-240 V,四个插头)、USB 和 AV 线,以及硬质便携箱。
探针长度 1 m 长,6 mm 直径探头
无线传输频率 2.4 GHz (-87 dBm (SNR = 42 dB, Fmod = 15 kHz))
视场角 65°
输出格式 MPEG4/AVI (640 × 480)、JPEG (640 × 480)
其他详情
IP防护等级 仪表:IP67;探头:IP57
保修 2 年
尺寸 24.1 × 17.8 × 7.0 cm
显示屏 14.5 cm;可视 13.5 cm;640 × 480 像素;NTSC 和 PAL
电源 1 节可充电锂聚合物 (3.7V) 电池;100 至 240VAC / 5VDC 电源适配器
认证 CE
连接器 迷你 USB 1.1 和 AV 输出
重量 1474g

资源和支持

Certification

Extech HDV610 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV620 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV640 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV640W Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV600 User Manual

Certification

Extech HDV600 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HDV640 Datasheet

Datasheet

Extech HDV640W Datasheet

Datasheet

Extech HDV650 Datasheet

Datasheet

Extech HDV610-HDV620 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

购物车

Added to cart