T1040

高清红外热像仪

Product Variations

基于半个世纪积累的丰富经验,只为打造出色的热成像性能。Flir T1K (T1040) 具有出色的温度范围和高达 310 万像素的分辨率 (UltraMax®),采用自定义设置以满足您的需求,是让您的工作更加轻松的终极工具。Flir T1K 融合了 Flir 半个世纪以来的红外技术专长,只为生成最清晰的图像、测得最精确的温度并获得最大的灵活度。

购买 T1040 热像仪附送 3 个月的 Flir Thermal Studio Pro 和 Flir Route Creator 订阅。

由专家打造,为专家打造。
Flir OSX™ 精密高清红外镜头系统具有清晰的分辨率和连续自动对焦功能,即使从较远距离处也能获得精确的测量值。
Flir T1K 配备 120° 旋转式光学组件和明亮的高分辨率液晶显示屏取景器,可将任何目标置于舒适的视角之内
从可编程按钮到动态调焦控制,再到一键式 Rapid Reports™ 快速报告功能,T1K 具有专家级特性,让您的工作更加轻松。

规格

核心参数
红外分辨率 1024 × 768;采用UltraMax,高达310万像素
热灵敏度/NETD <20 mK @ +30°C
视场角(FOV) FLIR T1040, 12°:12° × 9°
FLIR T1040, 28°: 28° × 21°
FLIR T1040, 45°: 45° × 34°
数码相机 视场角根据红外镜头调节
图像模式 热图像、MSX热图像、画中画、数码相机
显示屏 内置触摸屏,4.3英寸宽屏液晶显示器,800×480像素
存储介质 可拆卸SD介质卡或SDHC卡 推荐10级或更好
成像与光学
4.3”显示屏 800 x 480 像素
FLIR Screen-EST 模式 是
UltraMax(超级放大)功能 Yes
光圈数 FLIR T1040, 12°: 1.2
FLIR T1040, 28°: 1.15
FLIR T1040, 45°: 1.1
内置数码相机 500万像素,带LED灯
取景器 内置800×480像素
可见光图像 全彩色可见光图像
可见光视频录制 以H.264格式存储至记忆卡
可见光视频流 使用Wi-Fi传输H.264视频 使用USB传输H.264视频
图像描述 添加简短说明(存储于JPEG exif标签中)
图像模式 热图像、MSX热图像、画中画、数码相机
图像频率 30 Hz
多波段动态成像(MSX) 带有细节增强显示的热图像
手动图像调节 基于线温分布图;可调节电平/跨度/最大值/最小值
探测器像素间距 17 µ微米
探测器类型 焦平面阵列 (FPA),非制冷型微测辐射热计
支持UltraMax 是
数字变焦 1–8× 倍连续
数字图像增强 自适应数字噪点降低
数码相机 视场角根据红外镜头调节
显示屏类型 电容式触摸屏
最小焦距 1.3 m
最小红外-可见光对齐距离 FLIR T1040, 12°: 1.3 m
FLIR T1040, 28°: 0.4 m
FLIR T1040, 45°: 0.5 m
最小红外焦距 FLIR T1040, 12°: 1.3 m
FLIR T1040, 28°: 0.4 m
FLIR T1040, 45°: 0.2 m
波长范围 7.5 - 14 µm
激光 由专用按钮激活
激光对准 位置自动显示在红外图像上
热像仪尺寸,不含镜头(长×宽×高) 167.2 mm×204.5 mm×188.3 mm
热像仪软件升级 使用 USB 线或 SD 卡
热灵敏度/NETD <20 mK @ +30°C
焦距 FLIR T1040, 12°: 83.4 mm
FLIR T1040, 28°: 36 mm
FLIR T1040, 45°: 21.2 mm
画中画 可见光图像上设有可调节和可移动的红外区域
空间分辨率(IFOV) FLIR T1040, 12°:0.20 mrad
FLIR T1040, 28°: 0.47 mrad
FLIR T1040, 45°: 0.80 mrad
红外分辨率 1024 × 768;采用UltraMax,高达310万像素
红外图像 全彩色红外图像
自动图像调节 标准,或基于图像内容的直方图
自动定向 自动切换为横立或竖立模式
草图 在热图像/数码图像上绘图或添加预定义标记 带有报告生成功能的单独PC软件
视场角(FOV) FLIR T1040, 12°:12° × 9°
FLIR T1040, 28°: 28° × 21°
FLIR T1040, 45°: 45° × 34°
视频灯 内置 LED 灯
调焦 单次拍摄或手动
调色板 铁红色,彩虹色,高对比彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色
辐射红外视频 实时红外视频录制(RTRR)并保存至存储卡
辐射红外视频录制 实时红外视频录制(RTRR)并保存至存储卡
辐射红外视频流 通过USB接口实时传输红外视频流(RTRS)
镜头识别 自动
非辐射红外视频 以 H.264 格式存储至记忆卡
非辐射红外视频录制 以H.264格式存储至记忆卡
非辐射红外视频流 使用Wi-Fi传输H.264视频 使用USB传输H.264视频
测量与分析
Screen-EST 模式下的精度 [漂移] 精度(漂移):±0.3°C
Screen-EST 模式下的采样平均值 推荐温度范围:在稳定的室温下为 30 至 45℃
光学器件传输校正 自动,基于内部传感器发出的信号
区域测温 5+5个区域(输入框或圆圈),含最大值/最小值/平均值
参考温度 使用温差手动设置
反射表观温度校正 自动,基于反射温度的输入值
发射率校正 0.01至1.0,或从辐射率表的材料清单中选择
外部光学镜头与视窗校正 自动,基于视窗透射率和温度的输入值
大气传递校正 自动,基于距离、大气温度及相对湿度的输入值
对象温度范围精度 ±1°C 或在 25±℃ 时读数的 °1%,适用于 5°℃ 至 150°℃ 之间的温度 ±2°℃ 或在 25±℃ 时读数的 °2%,适用于高达 1200°℃ 的温度
测温范围 -40°C 至 2000°C
测量功能报警 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低)
测量校正 发射率,反射温度,相对湿度,大气温度,目标距离,外部红外窗口补偿
测量预设 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
温差计算 各温度测量值与参考温度之间的温度差
点温仪 10
热灵敏度 <0.02°C @ +30°C
用户预设 用户可选择和组合任何数量的测温点/输入框/圆圈/线温分布图/三角形进行测量
线温分布图 1条线温分布图,含最高/最低温度值
设置命令 定义用户预设值,保存选项,可编程按钮,预设值选项,相机设置,Wi-Fi,GPS&指南针,蓝牙,语言,时间&单位,相机信息
颜色报警(等温线) 高于/低于及温度区间
用户界面
声音 60秒(通过蓝牙),与图像一同存储
文本 添加表格,选择预定义模板
显示屏 内置触摸屏,4.3英寸宽屏液晶显示器,800×480像素
触摸屏 是
语言 阿拉伯语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、瑞典语、繁体中文、土耳其语
通讯与数据存储
METERLiNK 无线连接(蓝牙功能)至:带有 METERLiNK 功能的 FLIR 仪表
METERLiNK-蓝牙 与耳机和外部传感器通信
SD卡 1个适用于可拆卸SD存储卡的插槽
USB USB Micro-B:从/向PC传输数据,未压缩彩色视频
USB-标准 USB 2.0高速接口 USB Micro-B连接器
WiFi 标准:802.11 b/g/n 频率范围:2412–2462 MHz 最大输出功率:15 dBm
图像存储 记忆卡存储标准JPEG图片,包括数码图片和测量数据
图像存储模式 同步存储热图像和数码图像至同一JPEG文件 可选择存储数码图片为单独的JPEG文件
图像格式 记忆卡存储标准JPEG图片,包括数码图片和测量数据
天线 内置
存储介质 可拆卸SD介质卡或SDHC卡 推荐10级或更好
延时拍摄 15秒至24小时
接口 USB Micro-B、蓝牙、Wi-Fi、HDMI
文件格式 标准JPEG,包含测量数据 CSQ,包含测量数据
文件格式-可见光 标准JPEG格式,自动与对应的热图像关联
蓝牙 Frequency range: 2402–2480 MHz, supports 2.1 and 4.0
视频输出 HDMI 640 × 480HDMI 1280 × 720DVI 640 × 480DVI 800 × 600
视频连接器类型 HDMI C型接口
音频 使用耳机麦克风通过蓝牙对图像进行语音注释
电源
充电时间 2.5小时充满电量的90%,由LED灯指示充电状态
充电温度 0°C 至 45°C,韩国市场除外:10°C 至 ‎45°C
充电系统 直充(交流适配器或 12V 车载充电器)或双座充电器
外接电源管理 90–260V 交流适配器,50/60Hz 或 12V 车载供电(带有标准插头的电缆,可选配)
电池工作时间 在 25°C 的环境下和一般应用中可使用 2.5 小时以上
电池类型 可充电锂离子电池
电源管理 具有自动关机功能,可由用户设置5分钟自动关机,20分钟自动关机和不自动关机
环境与认证
三脚架安装 UNC ¼"-20
人体工程学 取景器和 120° 旋转式聚光装置使您能够在保持舒服位置的情况下将相机指向多个方向
存储温度范围 –40 至 +70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
封装 IP 54(IEC 60529)
工作温度范围 -15°C 至 50°C
抗振动 2 克 (IEC 60068-2-6)
抗撞击 25 g (IEC 60068-2-29)
无线电频谱 ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30 / 24 小时,95% 相对湿度,25–40°C / 2 次循环
激光分类 2 类
激光类型 半导体AlGaInP二极管激光,1 mW,635 nm(红色)
电磁兼容性(EMC) ETSI EN 301 489-1(无线电)ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2(抗干扰)EN 61000-6-3(抗辐射)FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(抗辐射)ICES-003
常规
包装 带镜头的红外相机、取景器小眼罩、2 节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD 卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A 至 USB-C 型、USB-C 型至 HDMI、USB-C 型至 USB-C 型),许可卡:FLIR Thermal Studio Pro(3 个月订阅)+ Thermal Studio Pro 的 FLIR Route Creator 插件(3 个月订阅)
外壳材料 镁合金
指南针 将相机方向自动添加到每个图像上
标配 红外相机(含镜头),电池(2块),电池充电器,HDMI-HDMI电缆,硬质运输箱,大眼罩,镜头盖,颈部挂绳,电源(包含多个插头),USB线缆,标准A至Micro-B,标定证书,FLIR Tools+许可卡,CD-ROM用户文档,打印文档,蓝牙耳机,SD卡
重量 1.9 kg

附件

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

您必须登录才能下载文件。

Datasheet

FLIR T1040 数据表