FLIR T1050sc

高清高性能手持式红外热像仪

Product Variations

FLIR T1050sc是一款便携式高速高分辨率红外热像仪,能以30帧/秒帧率记录1024×768像素的全分辨率图像。它采用灵活的电池供电和手持式设计,具有工程师、研究人员和科学家所需的超高分辨率和灵敏度。FLIR T1050sc让您能以最高120 Hz捕获无损高清热辐射图片,随后可在FLIR ResearchIR Max或MathWorks MATLAB中查看、获取、分析和分享。

配备超灵敏的探测器和高清镜头,提供出色的热图像和精确的非接触式温度测量值
电池供电的手持式热像仪,便于随身携带。Wi-Fi通信便于进行图像分享、远程控制和查看以及快速报告。
传输未压缩数据至PC或捕获全动态辐射视频至本机。

规格

Highlighted
红外分辨率 1024 × 768 像素
探测器像素间距 17 µm
波长范围 7.5 - 14 µm
探测器类型 焦平面阵列 (FPA),非制冷型微测辐射热计
热像仪光圈数 12°,28°:f/1.15
45°:f/1.1
热灵敏度(NETD) <20 mK (30°C)
热灵敏度/NETD <20 mK (30°C)
热灵敏度 <0.02°C (+30°C)
显示帧频 30 Hz,全窗口,相机中;120 Hz,全窗口,HSI连接至电脑;240 Hz,½ 窗口,带 HSI
调焦 单次拍摄或手动
成像与光学
4.3”显示屏 800 x 480 像素
MSX分辨率 1024 × 768 像素
UltraMax(超级放大)功能 Yes
内置数码相机 500万像素,带LED灯
取景器 内置 800 × 480 像素
可见光图像 全彩色可见光图像
可见光视频录制 以 H.264 格式存储至记忆卡
可见光视频流 使用 Wi-Fi 传输 H.264 视频 使用 USB 传输 H.264 视频
可选镜头 FLIR T1050sc,12°:12°
FLIR T1050sc,28°:28°
FLIR T1050sc,45°:45°
图像描述 添加简短说明(存储于JPEG exif标签中)
图像模式 热图像、MSX热图像、画中画、数码相机
图像频率 30 Hz
多波段动态成像(MSX) 带有细节增强显示的热图像
手动图像调节 基于线温分布图;可调节电平/跨度/最大值/最小值
探测器像素间距 17 µm
探测器类型 焦平面阵列 (FPA),非制冷型微测辐射热计
支持UltraMax
数字变焦 1–8× 倍连续
数字图像增强 自适应数字噪点降低
数码相机 视场角根据红外镜头调节
时间常数 < 10 ms
显示屏类型 电容式触摸屏
显示帧频 30 Hz,全窗口,相机中;120 Hz,全窗口,HSI连接至电脑;240 Hz,½ 窗口,带 HSI
最小红外-可见光对齐距离 FLIR T1050sc,12°:1.3 m
FLIR T1050sc,28°:0.4 m
FLIR T1050sc,45°:0.5 m
最小红外焦距 FLIR T1050sc,12°:1.3 m
FLIR T1050sc,28°:0.4 m
FLIR T1050sc,45°:0.2 m
波长范围 7.5 - 14 µm
激光 由专用按钮激活
激光对准 位置自动显示在红外图像上
热像仪光圈数 12°,28°:f/1.15
45°:f/1.1
热像仪尺寸,不含镜头(长×宽×高) 167.2 mm × 204.5 mm × 188.3 mm
热像仪软件升级 使用 USB 线或 SD 卡
热灵敏度/NETD <20 mK (30°C)
热灵敏度(NETD) <20 mK (30°C)
焦距 36 mm
画中画 可见光图像上设有可调节和可移动的红外区域
空间分辨率(IFOV) 12°、28°:0.47 mrad
45°:0.80 mrad
红外分辨率 1024 × 768 像素
红外图像 全彩色红外图像
自动图像调节 标准,或基于图像内容的直方图
自动定位 自动切换为横立或竖立模式
自动定向 自动切换为横立或竖立模式
草图 在热图像/数码图像上绘图或添加预定义标记 带有报告生成功能的单独PC软件
视场角 12° × 9°
视场角(FOV) 12°:12° × 9°
28°:28° × 21°
45°:45° × 34°
视频灯 内置 LED 灯
调焦 单次拍摄或手动
调色板 铁红色,彩虹色,高对比彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色
辐射红外视频 实时红外视频录制(RTRR)并保存至存储卡
辐射红外视频录制 实时红外视频录制(RTRR)并保存至存储卡
辐射红外视频流 通过USB接口实时传输红外视频流(RTRS)
近焦镜头/显微镜 不适用
镜头识别 自动
非辐射红外视频 以 H.264 格式存储至记忆卡
非辐射红外视频录制 以 H.264 格式存储至记忆卡
非辐射红外视频流 使用 Wi-Fi 传输 H.264 视频 使用 USB 传输 H.264 视频
测量与分析
光学器件传输校正 自动,基于内部传感器发出的信号
区域测温 5+5个区域(输入框或圆圈),含最大值/最小值/平均值
参考温度 使用温差手动设置
反射表观温度校正 自动,基于反射温度的输入值
发射率校正 0.01至1.0,或从辐射率表的材料清单中选择
外部光学镜头与视窗校正 自动,基于视窗透射率和温度的输入值
大气传递校正 自动,基于距离、大气温度及相对湿度的输入值
测温范围 –40°C 至 150°C,0°C 至 650°C,300°C 至 2000°C
测量功能报警 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低)
测量工具 10个点测温,5+5区域(方框、圆圈),最大值/最小值/平均值/
测量校正 发射率,反射温度,相对湿度,大气温度,目标距离,外部红外窗口补偿
测量预设 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
温差计算 各温度测量值与参考温度之间的温度差
点温仪 10.0
热灵敏度 <0.02°C (+30°C)
用户预设 用户可选择和组合任何数量的测温点/输入框/圆圈/线温分布图/三角形进行测量
精度 测温范围介于 5°C 至 150°C 时,精度为 ±1°C 或 ±1%,在 25°C 常温下,测温范围为 1200°C 以下,精度为 ±2°C 或±读数的 2%,在 25°C 常温下
线温分布图 1条线温分布图,含最高/最低温度值
自动增益控制 手动、线性图、直方图
设置命令 定义用户预设值,保存选项,可编程按钮,预设值选项,相机设置,Wi-Fi,GPS&指南针,蓝牙,语言,时间&单位,相机信息
颜色报警(等温线) 高于/低于及温度区间
通讯与数据存储
METERLiNK 无线连接(蓝牙)至:带有 METERLiNK 功能的 FLIR 仪表
METERLiNK-蓝牙 与耳机和外部传感器通信
SD卡 1个适用于可拆卸SD存储卡的插槽
USB USB Micro-B:从/向PC传输数据,未压缩彩色视频
USB-标准 USB 2.0高速接口 USB Micro-B连接器
WiFi 标准:802.11 b/g/n 频率范围:2412–2462 MHz 最大输出功率:15 dBm
图像存储 记忆卡存储标准JPEG图片,包括数码图片和测量数据
图像存储模式 同步存储热图像和数码图像至同一JPEG文件 可选择存储数码图片为单独的JPEG文件
图像格式 记忆卡存储标准JPEG图片,包括数码图片和测量数据
天线 内置
存储介质 可拆卸SD介质卡或SDHC卡 推荐10级或更好
延时拍摄 15秒至24小时
接口 USB Micro-B、蓝牙、Wi-Fi、HDMI
文件格式 标准JPEG,包含测量数据 CSQ,包含测量数据
文件格式-可见光 标准JPEG格式,自动与对应的热图像关联
蓝牙 Frequency range: 2402–2480 MHz, supports 2.1 and 4.0
视频输出 HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
视频连接器类型 HDMI C型接口
音频 使用耳机麦克风通过蓝牙对图像进行语音注释
常规
GPS[指南针] 位置数据、相机方位直接添加至每张图像中
外壳材料 镁合金
指南针 将相机方向自动添加到每个图像上
标配 红外相机(含镜头),电池(2块),电池充电器,HDMI-HDMI电缆,硬质便携箱,大眼罩,镜头盖,蓝牙耳机,SD卡,颈带,电源(包含多个插头),USB数据线、标准A-Mini-B, HSI箱,标定证书,FLIR Tools下载卡,CD-ROM用户文档,打印文档
激光指示器 USB-micro-AB、蓝牙、Wi-Fi、HDMI
重量 1.9 kg
用户界面
声音 60秒(通过蓝牙),与图像一同存储
文本 添加表格,选择预定义模板
显示屏 内置触摸屏,4.3英寸宽屏液晶显示器,800 × 480 像素
触摸屏
语言 阿拉伯语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、瑞典语、繁体中文、土耳其语
电源
充电时间 2.5小时充满电量的90%,由LED灯指示充电状态
充电温度 0°C 至 45°C,韩国市场除外:10°C 至 +45°C
充电系统 直充(交流适配器或 12V 车载充电器)或双座充电器
外接电源管理 90–260 V 交流适配器,50/60Hz 或 12V 车载供电(带有标准插头的电缆,可选配)
电池工作时间 在 25°C 的环境下和一般应用中可使用 2.5 小时以上
电池类型 可充电锂离子电池
电源管理 具有自动关机功能,可由用户设置5分钟自动关机,20分钟自动关机和不自动关机
环境与认证
三脚架安装 UNC 1/4"-20
人体工程学 取景器和 120°旋转式聚光装置使您能够在保持舒服位置的情况下将相机指向多个方向
存储温度范围 –40 至 +70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
封装 IP 54 (IEC 60529)
工作温度范围 –40°C 至 150°C,0°C 至 650°C,300°C 至 2000°C
抗振动 2 克 (IEC 60068-2-6)
抗撞击 25 g (IEC 60068-2-29)
无线电频谱 ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24 小时,95% 相对湿度,25–40°C/循环 2 次
激光分类 2 类
激光类型 半导体AlGaInP二极管激光,1 mW,635 nm(红色)
电磁兼容性(EMC) ETSI EN 301 489-1(无线电) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2(抗干扰) EN 61000-6-3(抗辐射) FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(抗辐射) ICES-003

Accessories

Resources & Support

Brochure

T1050sc 小册

Datasheet

T1050sc 数据表

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 传真:+86 10 8215 9936

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.