Discontinued

FLIR T610

预防性维护专用红外热像仪

Product Variations

FLIR T610有助于您排除设备故障,以便您保持设备可靠运行并即刻报告问题。凭借307,200(640×480)像素的红外分辨率和明亮的4.3英寸液晶触摸屏,您可以轻松检测出电阻、机械磨损和其它问题产生的热量。利用这款灵活可靠的红外热像仪保持设备安全运行,同时防止发生损失严重的停机事故。

手持式设计,成像质量出色,精确度高
FLIR T610的聚光装置可120°旋转,便于轻松对准目标,而且具有自动定位功能,这意味着屏幕上的画面总是简单易懂。
T610具有丰富的特性,从触摸屏到GPS/指南针注释和屏幕草图,能有效提升效率和生产率。
通过Wi-Fi连接至FLIR Tools Mobile进行图像分析和分享,或通过METERLiNK®传输测试和测量数据至热像仪。

规格

Highlighted
IR Resolution 640 × 480像素
Thermal Sensitivity_NETD 30°C时<40 mK
Temperature Range -40°C至650°C
Accuracy 25°C标称温度时,精度为±2°C或读数的2%,以较大者为准。
Field of view [FOV] 15° × 11°
Display 内置触摸屏,4.3英寸宽屏液晶显示器,800×480像素
Storage Media 可拆卸SD存储卡
成像与光学
Auto orientation 配有
Automatic Image Adjustment 连续调节,基于直方图
Built_in Digital Camera 500万像素,带LED灯(图片可作为单独的图像)
Camera software update 使用PC软件FLIR Tools
Color palettes 铁红色,彩虹色,高对比彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色
Detector Pitch 17µm
Detector Type 焦平面阵列(FPA),非制冷型微测辐射热计
Digital Camera FOV 可根据红外镜头调节
Digital image enhancement 自适应数字噪点降低
Digital Zoom 1-4倍连续变焦
Display Type 电容式触摸屏
f number 1.0
Field of view [FOV] 15° × 11°
Focal Length 41 mm
Focus 自动(单次拍摄)或手动
Frame Rate 30 Hz
Image Description 添加简短说明(存储于JPEG EXIF标签中)
Image Frequency 30 Hz
Infrared Image 全彩色红外图像
IR Resolution 640 × 480像素
Laser 由专用按钮激活
Laser Alignment 位置自动显示在红外图像上
Lens Identification 自动
Manual Image Adjustment 基于线温分布图;可调节电平/跨度/最大值/最小值
Minimum Focus Distance 0.5 m
Non_radiometric IR video recording MPEG-4视频存储至记忆卡中
Non_radiometric IR video streaming 使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频
Picture_in_Picture 可见光图像上设有可调节和可移动的红外区域
Radiometric IR video streaming 使用USB全动态传输至PC或通过Wi-Fi全动态传输至移动设备
Screen EST Mode Yes
Sketch 在热图像/数码图片绘图或添加预定义标记
Spatial resolution [IFOV] 0.41 mrad
Spectral Range 7.5-14µm
Thermal Sensitivity_NETD 30°C时<40 mK
UltraMax 配有
Video Lamp 内置LED灯
Viewfinder 不适用
Visual Image 热图像/可见光图像/融合图像/画中画/MSX(尺寸可调,可移动)和缩略图库
Visual Video Recording MPEG-4视频存储至记忆卡中
Visual Video Streaming 使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频
测量与分析
Accuracy 25°C标称温度时,精度为±2°C或读数的2%,以较大者为准。
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode 0.5°C (0.9°F) accuracy at 37°C (98.6°F) with reference in room temperature
Area 5+5个区域(输入框或圆圈),含最大值/最小值/平均值(用于采集后分析)
Atmospheric transmission correction 自动,基于距离、大气温度及相对湿度的输入值
Color alarm [isotherm] 高于/低于及温度区间
Difference Temperature 各温度测量值与参考温度之间的温度差
Emissivity Correction 0.01至1.0,或从辐射率表的材料清单中选择
External Optics and Windows Correction 自动,基于视窗透射率和温度输入
Measurement Corrections 发射率,反射温度,相对湿度,大气温度,目标距离,外部红外窗口补偿
Measurement Function Alarm 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低)
Measurement Presets 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
Object Temperature Range –40°C至 150°C 100°C至 650°C
Optics Transmission Correction 自动,基于内部传感器发出的信号
Reference Temperature 使用温差手动设置
Reflected apparent temperature correction 自动,基于反射温度输入值
Sampling Average in Screen EST Mode
Spot Meter 10.0
Temperature Range -40°C至650°C
用户界面
Display 内置触摸屏,4.3英寸宽屏液晶显示器,800×480像素
Report Generation 热像仪中生成即时报告(*.pdf文件) 带有报告生成功能的单独PC软件
Text 添加表格选择预定义模板或在FLIR Tools中创建个性化模板
Voice 60秒(通过蓝牙),与图像一同存储
通讯与数据存储
Antenna 内置
File Formats 标准JPEG,包含测量数据
File Formats_Visual 标准JPEG格式,自动与对应的热图像关联
Image Storage 记忆卡存储标准JPEG图片,包括数码图片和测量数据
Image Storage Mode 同步存储热图像和数码图片到同一JPEG文件。 可选择存储数码图片为单独的JPEG文件。
Interfaces 迷你USB,USB-A,蓝牙,Wi-Fi,数字视频输出
METERLiNK 无线连接(蓝牙功能)至:带有METERLiNK®功能的FLIR仪表
METERLiNK_Bluetooth 频率范围:2402-2480 MHz
SD Card 1个适用于可拆卸SD存储卡的插槽
Storage Media 可拆卸SD存储卡
Time Lapse 15秒至24小时
USB USB-A: 连接外部USB设备 USB Mini-B:从/向PC传输数据或未压缩彩色视频
USB_Standard USB 2.0高速接口
Video Connector Type HDMI兼容
Video Out 数字视频输出(DVI)
WiFi 标准:802.11 b/g 频率范围:2412–2462 MHz 最大输出功率:15 dBm
电源
Battery operating time >2.5小时
Battery Type 可充电锂离子电池
Charging system 直充(交流适配器或12V车载充电器)或双座充电器
Charging Temperature 0°C至 45°C
Charging Time 2.5小时充满电量的90%,由LED灯指示充电状态
External Power Operation AC适配器90-260VAC,50/60Hz或12V车载供电(带有标准插头的电缆,可选配)
环境与认证
EMC ETSI EN 301 489-1(无线电) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2(抗干扰) EN 61000-6-3(抗辐射) FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射) ICES-003
Emissivity Table 预定义材料的发射率表
Encapsulation IP 54(IEC 60529)
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度,25°C至 40°C/2 次循环
Laser Classification 类别2
Laser Type 半导体AlGaInP二极管激光,1 mW, 635 nm(红色)
Operating Temperature Range -15°C 至 50°C
Radio Spectrum ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Shock 25 g(IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range -40°C 至 70°C
Tripod Mounting UNC ¼"-20
Vibration 2 g(IEC 60068-2-6)
常规
Compass 将热像仪方位直接添加至每张静止图像中
Housing material 镁合金
Packaging Size 495×192×370 mm
Weight 1.3 kg

Accessories

  1. 三脚架适配器(T198498)

Resources & Support

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

User Manual

FLIR T6xx Series User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.