Blackmon Power 借助 Flir i65 热像仪和 Condoit 应用程序,实现资产监测转型

得益于 Flir 与 Condoit 的全新合作,电气测试行业的资产监测将以前所未有的速度发展。总部位于夏洛特的电力质量与测试公司 Blackmon Power 是首批受益者之一。Blackmon 将公司现有的 Flir 相机设备与新款 Flir i65Condoit 电气数据应用程序相结合,将报告时间从 8–12 小时缩短至不到 5 分钟。 

使用 Flir i65 + Condoit 实现更智能的资产监测 

Blackmon Power 专注于为工业、商业和任务关键型配电系统提供独立的第三方电气测试、弧闪研究和调试支持服务,帮助客户预防停电事故,确保设施以最佳水平运行。为保持竞争力,该公司持续投资于各种能够提升效率、降低成本的工具。

Flir i65 是全新 iXX 系列的一部分,它将红外热像仪与智能手机功能相结合;而 Condoit 一体化应用程序是一个数字平台,为客户提供可视化、自动创建单线图,以及符合 NFPA 70B 标准的维护功能。将热像仪和应用程序搭配使用,可实现更快的工作流程、更简便的培训,并采集更高质量的基线数据,从而提升电气系统的安全性。 

取代耗时的工作流程

此前,Blackmon Power 的技术人员需要花费数天时间,手动从 SD 卡传输数据、在电子表格中输入备注,然后回到办公室生成报告。 

“最大的时间限制始终来自后端报告,”Blackmon Power 电气测试、项目工程与施工安全项目经理 Tyler Grant 证实。“我们知道,功能更先进的热像仪和电气数据应用程序能够为我们自己和客户节省时间和成本。”

据 Tyler 介绍,针对 10-15 个组件的小型检测报告通常需要大约两个小时,而针对 250-300 个组件的检测报告则可能需要 8-12 小时。

“对于某些工作,编制报告可能占到所需总时间的 30%,这对我们的利润影响很大,”他解释道。“Flir i65 和 Condoit 应用程序为我们大幅简化工作流程提供了绝佳契机。”

在 T5 数据中心的实际成效

Blackmon Power 在其重要客户 T5 数据中心旗下的新建 Kings Mountain 数据中心园区,对 Flir + Condoit 平台进行了试点部署。该数据中心被设计为卡罗来纳州唯一一座“永远在线”的数据中心,其一期工程将交付一座 60 兆瓦的设施,计划于 2026 年完工。这座专用设施将可靠、冗余的基础设施、卓越的连接性以及极低的整体风险融为一体,旨在满足当今任务关键型数据中心用户的需求。

Blackmon Power 的一位技术人员使用 i65 对 Kings Mountain 园区的配电资产进行了扫描,捕捉到可能表明连接松动或设备损坏/缺陷的温度异常。每次红外扫描耗时 15-20 秒。一旦发现任何异常,技术人员会使用 Flir 万用表进行进一步排查,根据型号不同,该万用表可将数据直接传输至 i65。 

i65 的直接云集成功能支持即时上传、整理和共享数据,以及无缝生成和分析报告。使用传统工作流程,报告工作会占用技术人员高达 50% 的时间;而采用互联工作流程后,这一比例几乎降至零,使用户能够将精力集中于检测本身,而非文书工作。 

Flir + Condoit:速度加倍,实时协作

Condoit 集成方案可通过无线方式连接大多数 Flir 热像仪,使电气热成像检测速度达到传统方法的两倍。用户不再需要从 SD 卡中逐一导出图像,也无需手动在电子表格或本地 Flir 软件中整理数据。尤为重要的是,所有数据会自动同步至云端,使现场团队与办公室人员能够实时协作,同时保持客户所期望的热成像质量和准确性。

“使用 Flir i65 和 Condoit 应用程序作为我们的新工作流程平台,彻底改变了我们的工作方式,”Tyler 表示。“我从事这行已有 10–15 年,从未如此轻松过。特别是,该平台将报告编写从办公室转移到了现场。在现场采集完数据和图像后,我们五分钟内就能生成报告。同步到云后,我在办公室就能直接生成报告并立即发送给客户。以往对于大型项目,整个过程要花费我们 8-12 小时。”

除了向客户发送 PDF 报告之外,Condoit 应用程序还为 Blackmon 的客户提供了一个在线门户。客户可以在同一个地方跟踪其电气系统的健康状况,所有这些都由 Blackmon Power 进行管理。通过这个在线门户,客户可以更轻松、更广泛地访问数据,尤其是像 T5 这样拥有多个设施的客户,可以更好地管理整个资产组合的系统性风险和红外风险。

“有了 Flir i65 和 Condoit 应用程序,我们的工作流程比以往提升了 100 倍,”Tyler 说。“仅仅通过在 T5 的使用,我就已经明显感受到,它将大幅推动我们的发展。它还将减少现场错误。以前,我经常需要打电话给现场技术人员,核实缺失数据或潜在错误。现在,现场技术人员可以实时输入数据,将错误降至最低,并使报告的准确度提高 10 倍。整个过程轻松太多了。”

缩小技能差距

使用 Flir i65 和 Condoit 对电机进行热成像检测

近 60% 的检测团队缺少熟练的热像师,而 i65 有助于弥合这一差距。应用程序引导式的直观工作流程,使经验较少的技术人员也能更轻松执行专家级检测,并准确评估资产状况。事实上,Condoit 与 i65 的解决方案操作极为简便快捷,如果客户要求采集基线数据,Blackmon 也能轻松应对。

“通常情况下,我们只会在客户提出要求时才采集无异常数据,否则成本太高——有时甚至会使客户成本翻倍甚至翻三倍,”Tyler 解释道。“然而,使用 i65 和 Condoit 应用程序平台采集数据非常简便,使我们能够现场采集所有电气元件的基线数据并生成图像,而无需担心像 T5 这样的客户的成本问题。”

电气检测领域的游戏规则改变者

Flir i65 和 Condoit 平台带来的不仅仅是速度。它们通过客户门户提供了透明度,减少了错误,简化了报告流程,并为资产监测树立了新标准。

 “Flir i65/Condoit 平台让我们的团队遥遥领先于竞争对手,”Tyler 总结道。“它更简洁、更轻松、对我们的客户更友好,而且后台报告非常出色。更重要的是,有了 i65,我们无需再配备单独的智能手机或数码相机。这将在未来多年改变我们的业务。”


让红外检测速度提升 2 倍

Condoit 可以连接 Flir 相机,只需一半的时间即可生成专业、准确的电气热成像报告。如需了解更多信息,请立即预订演示。 

预订演示

 

相关文章

应用案例

数据中心对关键开关设备实施红外检测

Read more
案例研究

美国瓶装水公司采用FLIR大型红外窗口,成功避免带电作业的危险

Read more
Back to top