Discontinued

FLIR Bridge

Product Variations

FLIR Bridge ist ein IIoT-Edge-Gateway (IIoT=industrielles Internet der Dinge), das es einfach macht, wichtige Daten von mehreren Zustandsüberwachungs-Sensoren und FLIR-Automatisierungs-Wärmebildkameras mithilfe bevorzugter Softwareplattformen wie Pi Historian und OPC UA im Auge zu behalten. Durch die Möglichkeit, den Zustand wichtiger Anlagen an einem Ort zu überwachen und zu analysieren, können Industrieanlagen, Fabriken und Einrichtungen den Anlagenzustand verbessern und fundiertere Entscheidungen treffen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Durch das Kombinieren von FLIR Bridge mit einem Zustandsüberwachungsprogramm können Unternehmen die Wartungskosten senken und die Produktivität, Zuverlässigkeit und Sicherheit verbessern.

Überwachen und analysieren Sie den Zustand wichtiger Assets an einem Ort
FLIR Bridge sammelt Daten von mehreren FLIR Automation Smart Sensor-Kameras und von Drittanbieter-Sensoren in einem einzigen Hub.
Kontrollieren Sie Sensordaten in FLIR Bridge durch Anwendung von Filtern oder mathematischen Gleichungen. Informieren Sie Betreiber, Ingenieure, Wartungsteams und Datenwissenschaftler. Bridge ist die vereinheitlichende Lösung für Ihr industrielles 4.0 Edge.
Bridge verfügt über mehr als 20 North-Plugins, die mit ERP, Logistik, OEE, MES, Historians, Datenbanken und Clouds verbunden sind.

Specifications

Highlighted
Display 1 x HDMI (max. Auflösung 3840x2160 @ 60 Hz)
Bildgebung und optische Daten
General Description Industriecomputer, der sich mit FLIR Automation-Kameras und -Sensoren von Drittanbietern verbindet und die Daten dann an Cloud-Plattformen und Asset-Monitoring-Systeme von Drittanbietern wie PI System oder OPC UA weiterleitet.
Resolution 4K (3840x2160)
Benutzeroberfläche
Display 1 x HDMI (max. Auflösung 3840x2160 @ 60 Hz)
Kommunikation und Datenspeicher
Memory 4 GB LPDDR4x onboard
Storage 16 GB eMMC onboard
WiFi WIFI 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 2T2R und BT4.2, umfasst 2 Antennen
Stromversorgung
Power Connection 2-poliger Klemmenblock
Power Requirements 19 V bis 24 V (1,5 A bis 1,18 A)
Power Supply Nicht enthalten, separat erhältlich (T131370)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Operating Temperature -10 bis 60 °<\/special>C
Relative Humidity 10 bis 95 % bei 40 °<\/special>C, nicht kondensierend
Storage Temperature -40 °<\/special>C bis 85°<\/special>C
Allgemeine Angaben
Box Contents Industriecomputer mit vorinstallierter Software, WLAN-Antennen, QR-Code mit Link zur Dokumentation, Steckblock für Stromversorgung.
Cameras Supported AX8, A310, A310f, A50/A70 Smart-Sensoren, A400/A500/A700 Smart-Sensoren, A500f, A700f.
CPU 4-Kern ARM®<\/special> Cortex®<\/special>-A57 CPU, 8 MB L2 + 4 MB L3
Operating System Linux Ubuntu 18.04
Weight 1,2 kg
Zubehör
Software Sensor-to-Cloud-SW-Lösung, die den Fluss von Sensordaten zu Drittsystemen ermöglicht.