Discontinued

FLIR LSX

Tragbares taktisches Wärmebild-Monokular

Die tragbaren Wärmebild-Monokulare FLIR LS-X und LS-XR wurden für Männer und Frauen entwickelt, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten. Leistungsstark und benutzerfreundlich, liefern sie Beamten bei der Verfolgung verdächtiger Personen und der Suche nach Indizien ebenso wie bei Such- und Rettungseinsätzen wichtige taktische Vorteile. Das LS-X und das LS-XR warten mit hochauflösenden Displays, erweiterten Zoom-Funktionen und einem Videoausgang auf. Egal, was Sie suchen: Mit dem FLIR LS-X und LS-XR werden Sie fündig.

Taktische Vorteile im Kompaktformat
Das optimierte Okular-Display bringt die Vorteile der hochauflösenden Wärmesensors, der 5-fach-Vergrößerung und der InstAlert™-Funktion zum Hervorheben warmer Objekte voll zur Geltung.
Dank der intuitiven Bedienelemente ist die einhändige Bedienung dieses Wärmebild-Monokulars auch mit Handschuhen problemlos möglich.
Die Monokulare lassen sich bequem in jeder Tasche, in einem Rucksack oder in der mitgelieferten Molle-Gürteltasche verstauen.

Specifications

Highlighted
Thermal Sensitivity < 50 mK @ f/1,0
Sensor und optische Daten
Detector Type 336 x 256 VOx-Mikrobolometer
Field of view [FOV] 17° x 13° NTSC
Image Processing FLIR-eigene DDE-Funktion (Digital Detail Enhancement) ™
Thermal Sensitivity < 50 mK @ f/1,0
Umgebungsfaktoren und Zulassungen
Drop Test Rating 1 m
Operating Temperature -4 °F bis 122 °F (-20 °C bis 50 °C); Laser = 4 °F bis 122 °F (-10 °C bis 50 °C)
Rating IP-67, untertauchbar
Storage Temperature -40 °F bis 140 °F (-40 °C bis 60 °C)
Stromversorgung
Battery Life [Operating] >5 Stunden
Battery Type Integrierter Li-Ion-Akku
Start Up Time < 1,5 Sekunden
Dateispeicherung und Datenübertragung
Video Output NTSC Composite Video über USB-Anschluss über spezielles USB-zu-RCA-Kabel Ausgang über GUI auf PAL umschaltbar
Benutzeroberfläche/-funktionen
Black Hot_White Hot Black Hot / White Hot / InstAlert™
Brightness Anpassung der Bildschirmhelligkeit
Built_in Display LCD-Display, 640 × 480 Pixel
Image Polarity White Hot / Black Hot / InstAlert™; einstellbar
Laser Pointer Roter Laserpointer
On_Screen Symbology Standard
Polarity White Hot / Black Hot / InstAlert™; einstellbar
Power Button Ein/Aus
Splash Screen Generisch
Video Refresh Rate < 9 Hz NTSC oder 60 Hz
Zoom Button 2× und 4×
Systemübersicht
Package Includes Tragbare Wärmebildkamera, USB-Netzadapter/-Ladegerät, Handgelenktrageband, spezielles Videoausgangskabel, USB-Kabel, Kurzanleitung, Molle-Tasche
Size [L x W x H] 170 mm × 58,67 mm × 61,98 mm
Warranty 2 Jahre Standard, 3 Jahre mit Produktregistrierung
Waveband 7,5 – 13,5 µm
Physikalische Daten
Dimensions 170 mm x 58,67 mm x 61,98 mm
Weight 340 g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.