Welkom bij Flir Maintenance Day 2026 in Kasteel Steenenburg – in samenwerking met Sensor Partners
Klaar om je maintenance slimmer en effectiever aan te pakken?

Klaar om je maintenance slimmer en effectiever aan te pakken?

Onderhoudsprocessen veranderen sneller dan ooit. Strengere milieueisen, hogere energievraag, snelle technologische ontwikkelingen en een tekort aan vakbekwame professionals dwingen organisaties om hun aanpak te herzien — en nú te handelen.
Tijdens de Flir Maintenance Day maak je kennis met de nieuwste innovaties op het gebied van thermografie, slimme workflows en datagedreven onderhoud — in een setting die uitnodigt tot interactie en verdieping.
Midden in het groen, omgeven door historie, biedt Kasteel Steenenburg een unieke en sfeervolle setting: een warme, huiselijke omgeving waar inhoud en persoonlijke interactie centraal staan.
Je krijgt inspiratie, concrete tools en praktische inzichten die je helpen om efficiënter, duurzamer en proactiever te werken.Het kasteel wordt omringd door tuinen en bos, waardoor je tussendoor even naar buiten kunt om nieuwe energie op te doen.
20 mei 09:00 – 14:00
Kasteel Steenenburg
Gravin 38
5253CJ Nieuwkuijk
Gratis en ruim parkeren
| 09.00–09:45 |
Precisie en efficiëntie: Premium warmtecamera’s en slimme software |
| 09:45–10:30 |
De toekomst van onderhoud: van kostenpost naar strategisch voordeel |
| 10:30-11.00 | Koffiepauze |
| 11:00–11:45 | Hoe ultrasone technologie je onderhoudswerk kan vereenvoudigen |
| 11:45–12:30 | Lunch |
| 12:30-14:00 | Open forum – testen, ervaren en vragen stellen |
Het aantal plaatsen is beperkt – meld je hier aan
We kijken ernaar uit je te verwelkomen!