Cámaras termográficas Flir K75 y K85
Asistencia en cada paso de la misión: desde la llamada hasta la limpieza
El futuro de las revolucionarias cámaras termográficas para extinción de incendios (TIC) de Flir ha llegado con las K75 y K85, diseñadas cuidadosamente e innovadoras. Nuestros expertos en Flir prestan atención a cada detalle, centrándose en los desafíos a los que se enfrentan los bomberos cada día y en encontrar la solución óptima.
Estas cámaras termográficas hacen más que ver a través del humo y permiten a los cuerpos de bomberos supervisar de forma segura y eficaz la propagación de un incendio. Se conectan sin problemas a la nueva aplicación Flir Responder para la configuración de la cámara, la transmisión de vídeo en directo, las actualizaciones inalámbricas, la transferencia de imágenes térmicas y la formación sobre incidentes.
Las nuevas Flir K75 y K85 son herramientas vitales que ayudan a los cuerpos de bomberos a planificar su ataque, supervisar la propagación del incendio y visualizar la escena, todo con un apoyo constante antes, durante y después de la misión de extinción de incendios.
Seguridad, eficiencia y formación mejoradas
Las cámaras termográficas Flir mejoran la conciencia situacional y la percepción de profundidad de los bomberos mientras navegan por edificios ahumados, lo que hace que las respuestas a los incidentes sean más eficientes. Pero la nueva serie Kxx también ofrece comentarios en tiempo real y revisión posterior al incidente, lo que proporciona a los equipos de bomberos la formación crítica que necesitan para trabajar de forma segura.
Con las cámaras termográficas K75 y K85, los equipos de bomberos experimentarán una calidad de imagen superior durante toda la misión de extinción de incendios, con adaptación automática de la escena y la nueva solución de una sola ganancia que permite un funcionamiento sin problemas sin retrasos, congelación de la imagen o pérdida de información.
Los bomberos obtienen la ventaja de un rendimiento excepcional a altas temperaturas y una calidad de producto líder en el mercado en una carcasa de cámara probada y robusta que conocen y en la que confían.
Diseñadas con total atención a cada fase de la operación de extinción de incendios, las cámaras termográficas K75/K85 mejoran la preparación de los bomberos al respaldar la planificación previa a la misión y la información posterior a la misma.
Cámaras termográficas para extinción de incendios de nueva generación Flir K75 y K85
Soporte crítico antes, durante y después de la misión
La nueva aplicación Flir Responder* ofrece a los equipos de bomberos un mayor control sobre sus cámaras termográficas, una mayor visibilidad durante la misión y, lo que es más importante, una mayor oportunidad para entrenar antes y después de un incendio.
*Disponible a través de Apple Store y Google Play.
Configure su cámara y manténgala actualizada con actualizaciones inalámbricas.
Cubra la brecha entre el aula y la formación de “quemadura en vivo” a través de la transmisión inalámbrica de la cámara a la aplicación, proporcionando visibilidad en grupos más amplios.
Transfiera fácilmente imágenes y vídeos recopilados en la escena para su análisis, elaboración de informes y más formación.
Which Camera Should I Choose?
K33
- Resolución térmica de 240 × 180
- Rango bajo: De -20 °C a 150 °C (de -4 °F a 302 °F), Rango alto: De 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F)
- <40 mK NETD
Resolución de IR
240 × 180 píxeles
Pantalla
4 pulg. LCD, 320 × 240 píxeles, retroiluminada
Rango de temperatura del objeto
–De 20 °C a 150 °C (de –4 °F a 302 °F) De 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F)
K75
- Resolución térmica de 320 × 240
- Solución de un solo rango en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
- <60 mK NETD
Resolución de IR
320 240×
Pantalla
LCD de 4", 640 × 480, retroiluminada
Rango de temperatura del objeto
Solución de un solo rango en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
K85
- Resolución térmica de 640 × 480
- Solución de rango único en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
- <60 mK NETD
Resolución de IR
640 × 480
Pantalla
LCD de 4", 640 × 480, retroiluminada
Rango de temperatura del objeto
Solución de un solo rango en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
K85-N
- Certificación NFPA 1930:2025
- Resolución térmica de 640 × 480
- Solución de rango único en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
Resolución de IR
640 × 480
Pantalla
LCD de 4", 640 × 480, retroiluminada, frecuencia de imagen de pantalla de 60 Hz
Rango de temperatura del objeto
Solución de rango único en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
Resolución de IR
240 × 180 píxeles
Resolución de IR
320 240×
Resolución de IR
640 × 480
Resolución de IR
640 × 480
Pantalla
4 pulg. LCD, 320 × 240 píxeles, retroiluminada
Pantalla
LCD de 4", 640 × 480, retroiluminada
Pantalla
LCD de 4", 640 × 480, retroiluminada
Pantalla
LCD de 4", 640 × 480, retroiluminada, frecuencia de imagen de pantalla de 60 Hz
Rango de temperatura del objeto
–De 20 °C a 150 °C (de –4 °F a 302 °F) De 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F)
Rango de temperatura del objeto
Solución de un solo rango en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
Rango de temperatura del objeto
Solución de un solo rango en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
Rango de temperatura del objeto
Solución de rango único en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
K95
- 640 × 480 thermal resolution
- Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
- <70 mK NETD
Resolución de IR
640 × 480
Pantalla
4" LCD, 640 × 480, 60 Hz, backlit
Rango de temperatura del objeto
Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
Resolución de IR
640 × 480
Pantalla
4" LCD, 640 × 480, 60 Hz, backlit
Rango de temperatura del objeto
Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
Recursos y asistencia
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Firmware Download
FLIR Camera Firmware - K33, K45, K53, K55, K65
Firmware Download
Flir Kxx Firmware