Información desde el terreno: Cómo las cámaras térmicas protegen los perímetros de las subestaciones más remotas


La serie Información desde el terreno incluye información de los expertos de FLIR quienes recomiendan, implementan y utilizan la tecnología de imágenes térmicas todos los días. Únase a nosotros mientras cambiamos opiniones sobre las diversas aplicaciones de la tecnología térmica en materia de seguridad y protección de equipos para infraestructuras críticas.
El personal de vigilancia debe detectar con rapidez vehículos e individuos no autorizados en lugares de infraestructura crítica. Sin la capacidad de detectar intrusiones, lugares como las subestaciones eléctricas pueden ser objeto de ataques físicos. Según CIGRE, una organización mundial dedicada a la industria eléctrica, el 88 % de las subestaciones experimentan al menos un robo cada año y el 10 % sufre más de 20 intrusiones en el mismo período de tiempo. Para proteger las subestaciones remotas de amenazas externas, las empresas de servicios eléctricos confían en cámaras térmicas más duraderas para una mejor supervisión y protección.
Un fallo en una subestación a causa de una vulneración de la seguridad tendría un efecto perjudicial para los propietarios de viviendas, empresas e infraestructuras críticas. Mientras que la seguridad física es una prioridad para las empresas de servicios públicos, el diseño, instalación y puesta en marcha de un sistema perimetral exige cierta pericia. Las ubicaciones remotas, la conectividad limitada a la red, la iluminación mínima, las auditorías internas de seguridad y el cumplimiento con la North American Electric Reliability Corporation son algunos de los desafíos a los que se enfrentan tanto los directores de seguridad de las subestaciones como los integradores de sistemas.

Las cámaras térmicas de seguridad supervisan los perímetros en condiciones climáticas adversas, tanto de día como de noche.
Desde su llegada al sector de la seguridad hace unas décadas, las cámaras térmicas de seguridad se han convertido rápidamente en una solución óptima para la seguridad perimetral de subestaciones remotas, gracias a su capacidad para supervisar perímetros de día y de noche, incluso con las condiciones climáticas más adversas, así como en ambientes hostiles.
Las cámaras térmicas miden las diferencias mínimas en las señales de calor emitidas por objetos y personas para producir imágenes de alto contraste y detener así intrusiones de forma fiable. Permiten al personal de vigilancia detectar un intruso antes de que llegue al perímetro para una intervención temprana.
Como líder del sector de la tecnología térmica avanzada, FLIR ofrece la mejor calidad disponible en materia de sensores. La solución de seguridad total de FLIR, que incluye un conjunto diverso de cámaras perimetrales, ofrece la más amplia selección de objetivos y rangos de detección, adaptable a implementaciones grandes y pequeñas. La exitosa trayectoria de FLIR es solo una de los motivos por los que las empresas de servicios públicos eligen sus cámaras constantemente.

Las cámaras térmicas pueden supervisar de forma eficaz el interior de las subestaciones cuando “mirar hacia fuera” puede generar falsas alarmas.
Al implementar cámaras térmicas en subestaciones, se deben considerar varios factores con el fin de optimizar el rendimiento. Estos son algunos consejos de los expertos de FLIR.
Como última consideración, elija el software adecuado y optimice la administración, las operaciones y la funcionalidad. Para aplicaciones grandes donde se necesita gestionar la vigilancia, el control de acceso, el radar y otros sistemas dispares en una plataforma, debe considerar la adquisición de un software de mando y control. Para las operaciones de vigilancia dentro de una empresa, un sistema de gestión de vídeo (VMS) es una opción óptima. Para aplicaciones pequeñas que solo necesitan unas pocas cámaras, un grabador de vídeo en red (NVR) es suficiente. Independientemente del tamaño del proyecto, busque el consejo de un equipo de expertos que lo ayude a evaluar, diseñar, instalar y programar el sistema más adecuado para sus necesidades.
Visite nuestra página web para servicios eléctricos y encuentre más recursos que lo ayuden a diseñar su sistema.