Detección automática de incidencias (AID) para el túnel del aeropuerto de Calgary, Canadá

La tecnología de detección automática de incidentes basada en vídeo de FLIR se ha instalado en numerosos túneles de todo el mundo. En el túnel del aeropuerto de Calgary en Canadá, los paneles de análisis de video de FLIR se combinan con cámaras visuales y cámaras termográficas FLIR. Para ambos tipos de cámaras, FLIR ofrece detección precisa de una amplia gama de incidencias, incluida la presencia de peatones, objetos caídos y dirección inversa. El túnel discurre bajo la pista del aeropuerto. Tiene 620 metros de longitud, 36 metros de ancho y un espacio libre para vehículos de 5,3 metros. El túnel del aeropuerto se abrió al tráfico en mayo de 2014 y conecta el aeropuerto con otras áreas importantes de la ciudad. El túnel incluye 8 cámaras ITS de la serie FC de FLIR, que producen imágenes de tráfico precisas en las que se puede ver el detalle más pequeño.

Back to top