Guía de datos técnicos y configuración de QOGI
Cuantificación de emisiones de gas con imágenes térmicas
¿Busca orientación lista para el campo sobre las mejores prácticas y condiciones de configuración que influyan en los resultados de la imagen óptica cuantitativa de gas (QOGI)? Aquí encontrará información sobre el uso correcto de la cámara, consejos de repetibilidad de inspección y límites de funcionamiento.

Avanzar en el desempeño de QOGI en el campo
Impulsado por perspectivas de uso en campo y avances tecnológicos, Flir continúa mejorando el funcionamiento de la cámara y la confiabilidad de la medición para respaldar los flujos de trabajo de inspección del mundo real.
Las actualizaciones recientes de las últimas cámaras OGI de la serie G (Gx320, Gx620, G620) ofrecen:
- Visibilidad mejorada de la columna con coloración continua antes de la medición
- Mejor aislamiento de columnas con herramientas avanzadas de enmascaramiento y límites
- Detección de fugas más pequeñas con mínima interferencia de escena de fondo
- Configuración optimizada que acelera los flujos de trabajo de análisis en la cámara
- Mayor confianza de medición con puntajes de certeza alineados con OGMP 2.0
Lentes y características en la cámara
- Funciona con todos los lentes G-Series
- Herramientas integradas en la cámara que respaldan la cuantificación
- Características que reducen el error del operador
Contexto de precisión y sobres operativos
- Rangos de funcionamiento definidos
- Interpretación de los resultados
- Comprensión de la incertidumbre

Capacitación en infrarrojos de clase mundial
¿Busca más recursos? Nuestra capacitación reconocida internacionalmente para inspecciones de OGI representa el estándar de oro en capacitación de IR.