Discontinued

FLIR A38/A68

Cámaras térmicas para sistemas de visión automática

Las cámaras térmicas Flir A38/A68 son las cámaras de imágenes térmicas de onda larga no refrigeradas más pequeñas de Flir para aplicaciones de automatización industrial y sistemas de visión automática. Diseñados específicamente para usarse en el control de procesos y el control de calidad, estos sensores de temperatura termográficos proporcionan información visual de la temperatura para respaldar la toma de decisiones clave en aplicaciones donde la detección de pequeñas variaciones de temperatura es fundamental. El tamaño compacto y el diseño sencillo de la cámara proporcionan datos termográficos confiables y robustos, mientras que las conexiones directas con alimentación a través de Ethernet (PoE) y el rango ampliado de temperatura de funcionamiento las convierten en cámaras térmicas ideales para entornos industriales.

El diseño sencillo está repleto de características valiosas, que incluyen velocidad de fotogramas de 60 Hz, transmisión de vídeo de 8 y 16 bits y alimentación a través de Ethernet.
Los protocolos de cámara de visión estándar permiten que las cámaras se integren sin problemas en el software compatible con GenICam™ obteniendo como resultado el desarrollo acelerado del sistema y la implementación de soluciones.
Con dimensiones de tan solo 29 × 36 × 59 mm (5.1 × 5.5 × 3.9 in), las cámaras Flir A38/A68 son lo suficientemente pequeñas como para caber en espacios reducidos, pero lo suficientemente robustas como para resistir temperaturas de hasta 60 °C (140 °F).

Especificaciones

Highlighted
Interfaz Ethernet Wired
EMC See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Frecuencia de la imagen A38: 60 Hz
A68: 30 Hz
Sensibilidad térmica/NETD <50 mK @ 25°C ambient
Comunicación y almacenamiento de datos
Alimentación por Ethernet Power over Ethernet (PoE)
Comunicación Ethernet GigE Vision / GenICam
Estándar Ethernet IEEE 802.3
Ethernet For control, image, and power
Interfaz Ethernet Wired
Protocolos de Ethernet GigEVision
Tipo de conexión RJ-45
Tipo de Ethernet Gigabit Ethernet
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 11301-0101 FLIR A38 24°: 24° × 18.1°
11301-0102 FLIR A38 42°: 40.1° × 29°
11302-0101 FLIR A68 24°: 24.2° × 18.4°
11302-0102 FLIR A68 42°: 42.1° × 31.9°
Color Black
Distancia focal mínima 11301-0101 FLIR A38 24°: 0.4 m (1.3 ft)
11301-0102 FLIR A38 42°: 1.5 m (4.9 ft)
11302-0101 FLIR A68 24°: 2.0 m (6.6 ft)
11302-0102 FLIR A68 42°: 1.3 m (4.3 ft)
Enfoque Fixed
Formato de píxel Mono8 or 16-bit/pixel
Frecuencia de la imagen A38: 60 Hz
A68: 30 Hz
Longitud focal 11301-0101 FLIR A38 24°: 13 mm (0.51 in)
11301-0102 FLIR A38 42°: 8.1 mm (0.32 in)
11302-0101 FLIR A68 24°: 25 mm (0.98 in)
11302-0102 FLIR A68 42°: 14.2 mm (0.56 in)
Número_F 11301-0101 FLIR A38 24°: 1.0
11301-0102 FLIR A38 42°: 1.1
11302-0101 FLIR A68 24°: 1.2
11302-0102 FLIR A68 42°: 1.24
Paso del detector 17 µm
Rango espectral 8–14 µm (LWIR)
Resolución de IR A38: 320 × 240 pixels
A68: 640 × 480 pixels
Sensibilidad térmica/NETD <50 mK @ 25°C ambient
General
Contenido del paquete Infrared camera
Peso del embalaje 0.23 kg (0.51 lb)
Peso [sin lente] 67 g (2.4 oz)
Tamaño del embalaje 130 × 140 × 100 mm (5.1 × 5.5 × 3.9 in)
Tamaño [L. × An. × Al.] sin lente 59 × 29 × 36 mm (2.32 × 1.14 × 1.42 in)
Tipo de embalaje Cardboard box
Características medioambientales y certificaciones
EMC See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Golpes See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Humedad (operativa y de almacenamiento) Maximum 80% relative humidity, non-condensating
Montaje en trípode UNC ¼″-20
Rango de temperatura de almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) To avoid possible damage during storage, ensure that the sensor is not exposed to air. Use a lens cap or lens to cover the sensor.
Rango de temperatura operativa –35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
Seguridad See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Vibración See User manual: https://support.flir.com/resources/4rur
Alimentación
Consumo de energía 12 V: 2.8 W 24 V: 2.8 W PoE (48 V): 3.5 W

Recursos y asistencia

Datasheet

Ficha técnica del FLIR A38 A68 MX

Datasheet

Ficha técnica del FLIR A38 A68

Datasheet

FLIR A38 A68 Datasheet

Datasheet

FLIR A38 A68 Datasheet GB

Export Restrictions