Cámara térmica compacta con sensor inteligente FLIR A40

Cámara térmica compacta con sensor inteligente

La cámara térmica compacta de sensor inteligente A40 es ideal para usuarios que desean capacidades de análisis y alarmas integradas en la cámara para aplicaciones de monitoreo de condiciones y detección temprana de incendios. Es una solución flexible y configurable, diseñada para satisfacer las necesidades únicas de los clientes en proceso de automatización en una amplia gama de industrias. Cuando se usa como un componente del sistema para soluciones de nube y de la internet de las cosas industrial (IIoT), la cámara FLIR A40 puede ayudar a las empresas a proteger sus activos, aumentar la seguridad, optimizar los tiempos de actividad y reducir al mínimo los costos de mantenimiento.

Una solución de automatización asequible con análisis de vanguardia y protocolos de comunicación abiertos
Acceda rápidamente a las características térmicas con el sensor de temperatura sin contacto de área amplia, que ofrece resolución de hasta 320 × 240 (76,800 pixeles), precisión de ±2 °C, y la mejora de imagen MSX® patentada por FLIR (* No disponible en la versión A40 95°)
Simplifique los esfuerzos de integración con sensores térmicos inteligentes que se comunican con protocolos industriales convencionales y sistemas de gestión de video como HMI y SCADA.
Instale fácilmente la cámara ligera con clasificación IP66 y conectores M8/12 en cualquier ubicación, con varias opciones de montaje.

Especificaciones

Highlighted
Entrada/salida digital, tipo de conector M12 macho de 12 clavijas con código A (compartido con alimentación externa)
Entradas digitales 2x optoaislada, Vin (bajo) = 0–1.5 V, Vin (alto) = 3–25 V
Salida digital, propósito Como función de alarma, salida a dispositivo
externo Fallo (NC)
Salidas digitales 3x optoaislada, 0–48 VCC, máx. 350 mA; relevador óptico de estado sólido; 1x dedicado como salida de falla (NC)
Codificado H.264, MPEG4 o MJPEG
Interfaz Ethernet Cableado
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio)
ETSI EN 301 489-17 (radio)
EN 61000-4-8 (campo magnético)
FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión EE. UU.)
ISO 13766-1 (EMC - Maquinaria de construcción de edificios y movimiento de tierra)
EN ISO 14982 (EMC - Maquinaria agrícola y forestal)
Frecuencia de medición Hasta 10 Hz
Número F 1.4
Frecuencia de imagen
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Sensibilidad térmica/NETD <35 mK
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (de 59 °F a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Funciones de alarma En cualquier función de medición seleccionada, entrada digital y temperatura interna de la cámara
Salida de alarma Salida digital Correo electrónico (SMTP) (empuje) EtherNet/IP (jalón) Transferencia de archivos (FTP) (empuje) Cliente Modbus TCP (jalón) Servidor (empuje) MQTT (empuje) Eventos ONVIF (empuje) Consulta sobre la API RESTful (jalón) Almacenar imagen o video
Comunicación y almacenamiento de datos
Alimentación por Ethernet Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af Clase 3
Almacenamiento de imágenes N/C
Codificado H.264, MPEG4 o MJPEG
Comunicación Ethernet Patente de FLIR basada en la montura TCP/IP
Conforme con perfil S de ONVIF 29°, 51°: Sí
95°: No
Entrada digital, propósito NUC, desactivación de NUC, alarma
Entrada/salida digital, tipo de conector M12 macho de 12 clavijas con código A (compartido con alimentación externa)
Entrada/salida digital, voltaje de aislamiento 500 VRMS
Entradas digitales 2x optoaislada, Vin (bajo) = 0–1.5 V, Vin (alto) = 3–25 V
Estándar Ethernet IEEE 802.3
Ethernet Para control, resultado, imagen y alimentación
Interfaz Ethernet Cableado
Multicast
Protocolos de Ethernet Sensor inteligente FLIR A40 29°: EtherNet/IP, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
FLIR A40 Smart Sensor 51°: EtherNet/IP, IEEE 1588, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
FLIR A40 Smart Sensor 95°: EtherNet/IP, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 Conector M8 macho con código A
Salida digital, propósito Como función de alarma, salida a dispositivo
externo Fallo (NC)
Salidas digitales 3x optoaislada, 0–48 VCC, máx. 350 mA; relevador óptico de estado sólido; 1x dedicado como salida de falla (NC)
Tipo de conector Ethernet M12 hembra de 8 pines con código X; RP-SMA hembra
Tipo de Ethernet 1000 Mbps
Unicast
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) Sensor inteligente FLIR A40 29°: 29°
Sensor inteligente FLIR A40 51°: 51°
Sensor inteligente FLIR A40 95°: 95°
Cámara visible Incluido
Distancia focal mínima Sensor inteligente FLIR A40 29°: 0,25 m (0,82 pies)
Sensor inteligente FLIR A40 51°: 0,2 m (0,66 pies)
Sensor inteligente FLIR A40 95°: 0,1 m (0,33 pies)
Enfoque Fijo, ajustable con la herramienta incluida
Frecuencia de imagen
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Lectura Sin lecturas de mediciones, solo transmisión de video
Longitud focal Sensor inteligente FLIR A40 29°: 14,3 mm (0,56")
Sensor inteligente FLIR A40 51°: 8,2 mm (0,32")
Sensor inteligente FLIR A40 95°: 4,1 mm (0,16")
Matriz de plano focal (FPA) Microbolómetro sin enfriamiento
Mejora de contraste FSX®/Ecualización de histogramas (solo IR)
MSX
Número F 1.4
Paso del detector 25 µm
Rango espectral 7.5–14 µm
Resolución de IR 320 240×
Resolución de transmisión Transmisión de video RTSP 0: 640 × 480 pixeles Transmisión de video RTSP 1: 1280 × 960 pixeles
Resolución espacial (IFOV) 1.7 mrad\/pixel
Resolución visual 1280 × 960
Sensibilidad térmica/NETD <35 mK
Superposición Con/Sin
Transmisión de vídeo IR radiométrico N/C
Transmisión múltiple
Vídeo Transmisión Protocolo RTSP
Medición y análisis
Correcciones de medición Parámetros
globales de objeto Parámetros locales por función de análisis
Corrección de transmisión atmosférica Basada en las entradas de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Detección automática de calor y frío Posición y valor de temperatura máx./mín. mostrados dentro de la caja
Funciones de alarma En cualquier función de medición seleccionada, entrada digital y temperatura interna de la cámara
Herramientas de medición Sensor inteligente FLIR A40 29°: •10 medidores puntuales
•10 cuadros
•3 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo)
•1 isoterma (por encima/por debajo/intervalo)
•1 isocobertura
FLIR A40 Sensor inteligente 51°: 10 medidores puntuales
10 cuadros
3 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo)
1 isoterma (por encima/por debajo/intervalo)
1 isocobertura
FLIR A40 Sensor inteligente 95°: 10 medidores puntuales
10 cuadros
3 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo)
1 isoterma (por encima/por debajo/intervalo)
1 isocobertura
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (de 59 °F a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Rango de temperatura del objeto ⁻De 20 °C a 175 °C (de -4 °F a 347 °F)
De 175 °C a 1000 °C (de 347 °F a 1832 °F)
Salida de alarma Salida digital Correo electrónico (SMTP) (empuje) EtherNet/IP (jalón) Transferencia de archivos (FTP) (empuje) Cliente Modbus TCP (jalón) Servidor (empuje) MQTT (empuje) Eventos ONVIF (empuje) Consulta sobre la API RESTful (jalón) Almacenar imagen o video
Valores preestablecidos de medición
General
Material de la carcasa Aluminio
Montaje sobre base 4 x M2.5 directamente en la cámara, o 4 x 10-32 UNF en la placa de enfriamiento inferior
Peso 519 g (1,14 lb) sin placa de refrigeración inferior
Tamaño (L. × An. × Al.) 107 × 67 × 57 mm (4.21 × 2.64 × 2.24 in)
Características medioambientales y certificaciones
Corrosión ISO 12944 C4 G o H
EN60068-2-11
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio)
ETSI EN 301 489-17 (radio)
EN 61000-4-8 (campo magnético)
FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión EE. UU.)
ISO 13766-1 (EMC - Maquinaria de construcción de edificios y movimiento de tierra)
EN ISO 14982 (EMC - Maquinaria agrícola y forestal)
Espectro de radio FCC 47 CFR Parte 15 Clase C (banda de 2,4 GHz EE. UU.)
FCC 47 CFR Parte 15 Clase E (banda de 5 GHz EE. UU.)
RSS-247 (banda de 2,4 GHz y 5 GHz Canadá)
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda de 2,4 GHz UE)
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda de 5 GHz UE)
Frecuencia de medición Hasta 10 Hz
Golpes IEC 60068-2-27, 25 g
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95 % de humedad relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/2 ciclos
EN60068-2-38
Montaje en trípode 4 x M2.5 directamente en la cámara, o 4 x 10-32 UNF en la placa de enfriamiento inferior
Protección IEC 60529 e IP66
Rango de temperatura operativa –20 a 50 °C (–4 a 122 °F) Se necesita placa de enfriamiento inferior a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F). Sensor de temperatura interna máxima: 70 °C (158 °F)
Vibración IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz y 2 g a 58 –500 Hz, sinusoidal
IEC 61373 Cat 1 (carretera)
Alimentación
Conexión de alimentación M12 macho de 12 clavijas con código A (compartido con E/S digitales)
Consumo de energía 7,5 W a 24 V CC típico
7,8 W a 48 V CC típico
8,1 W a 48 V PoE típico
Funcionamiento con alimentación externa 24/48 V CC 8 W máximo
Voltaje externo Rango permitido de 18–56 V CC
Interfaz de usuario
Interfaz web

Accesorios

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia para sensores inteligentes de la serie Axxx, visite Support.FLIR.com

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Datasheet

Ficha técnica del FLIR A40 Smart Sensor MX

Datasheet

Ficha técnica del FLIR A40 Smart Sensor

Datasheet

FLIR A40 Smart Sensor Datasheet

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions