Las cámaras termográficas Flir A40, A50 y A70 son la opción adecuada para los usuarios que desean capacidades de control de cámara y transmisión de imágenes a través de Ethernet, así como flexibilidad para realizar análisis y recopilación de datos sin procesar sobre características térmicas utilizando aplicaciones de software preferidas. Con opciones de Wi-Fi, una cámara visual integrada, transmisión directa de imágenes radiométricas comprimidas, y compatibilidad con ONVIF S (solo la versión avanzada), estas cámaras de automatización de enfoque fijo, que son pequeñas y livianas, optimizarán el control del proceso y asegurarán la calidad para mejorar el desempeño, la calidad del producto y el tiempo de procesamiento, y reducir costos.

Una solución de automatización asequible con control de cámara, transmisión de imágenes e integración simplificada.
Acceda rápidamente a las características térmicas, con una resolución de hasta 640 × 480 (307 200 píxeles) y precisión ±2°C, lo que permite a los usuarios optimizar la configuración de producción y la calidad del producto.
Cumple con GigE Vision y GenICam para control de cámara y transmisión de video de imagen térmica/visual a través de Ethernet en aplicaciones de visión automática de terceros.
Puede instalar esta ligera cámara con clasificación IP66 y conectores M8/12 en cualquier lugar, con varias opciones de montaje.

Especificaciones

Highlighted
Entrada/salida digital, tipo de conector M12 macho de 12 clavijas con código A (compartido con alimentación externa)
Entradas digitales 2x optoaislada, Vin (bajo) = 0–1.5 V, Vin (alto) = 3–25 V
Salida digital, propósito Ajuste programático; fallo (NC)
Salidas digitales 3x optoaislada, 0–48 VCC, máx. 350 mA; relevador óptico de estado sólido; 1x dedicado como salida de falla (NC)
Codificado Estándar: Transmisión de vídeo GVSP - sin comprimir; transmisión radiométrica GVSP - temperatura lineal y radiométrica
Flir Avanzada: Transmisión de vídeo RTSP - H.264 / MPEG4 / MJPEG; transmisión radiométrica RTSP - JPEG-LS comprimido, radiométrico Flir; transmisión de vídeo GVSP - sin comprimir; transmisión radiométrica GVSP - temperatura lineal y radiométrica Flir
Interfaz Ethernet Cableado, Wi-Fi (opcional)
Wifi Función opcional adquirida por separado. RP-SMA, conector hembra
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (campo magnético) • FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión EE. UU.) • ISO 13766-1 (EMC - maquinaria de movimiento de tierra y construcción de edificios) • EN ISO 14982 (EMC - maquinaria agrícola y forestal)
Número F 1.4
Frecuencia de imagen
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Sensibilidad térmica/NETD <35 mK
Precisión ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 % de lectura para una temperatura ambiente de 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) y una temperatura del objeto de más de 0 °C (32 °F)
Funciones de alarma N/C
Salida de alarma N/C
Comunicación y almacenamiento de datos
Alimentación por Ethernet Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af Clase 3
Almacenamiento de imágenes N/C
Codificado Estándar: Transmisión de vídeo GVSP - sin comprimir; transmisión radiométrica GVSP - temperatura lineal y radiométrica
Flir Avanzada: Transmisión de vídeo RTSP - H.264 / MPEG4 / MJPEG; transmisión radiométrica RTSP - JPEG-LS comprimido, radiométrico Flir; transmisión de vídeo GVSP - sin comprimir; transmisión radiométrica GVSP - temperatura lineal y radiométrica Flir
Comunicación en serie Control de posicionamiento horizontal e vertical. Interfaz de hardware estándar Pelco D: RS232 y RS485 exclusivamente
Comunicación Ethernet • GigE Vision ver. 1.2 Propiedad de Flir basada en socket • TCP/IP compatible con GenICam de API de • cliente
Conforme con perfil S de ONVIF Estándar: No
avanzado: Sí
Entrada digital, propósito NUC; NUC desactivado; imagen TAG (Inicio, Parada, General); control de flujo de imagen (acc. SFNC 2.3): • Fotograma único (en activación) • Multifotograma (en activación) • Continuo
Entrada/salida digital, tipo de conector M12 macho de 12 clavijas con código A (compartido con alimentación externa)
Entrada/salida digital, voltaje de aislamiento 500 VRMS
Entradas digitales 2x optoaislada, Vin (bajo) = 0–1.5 V, Vin (alto) = 3–25 V
Estándar Ethernet IEEE 802.3
Ethernet Para control, resultado, imagen y alimentación
Interfaz Ethernet Cableado, Wi-Fi (opcional)
Multicast
Protocolos de Ethernet • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP, GVSP, GVCP
RS-232 Conector M8 macho con código A
Salida digital, propósito Ajuste programático; fallo (NC)
Salidas digitales 3x optoaislada, 0–48 VCC, máx. 350 mA; relevador óptico de estado sólido; 1x dedicado como salida de falla (NC)
Tipo de conector Ethernet M12 hembra de 8 pines con código X; RP-SMA hembra
Tipo de Ethernet 1000 Mbps
Wifi Función opcional adquirida por separado. RP-SMA, conector hembra
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
Cámara visible Accesorio opcional
Distancia focal mínima 29°: 0,25 m (0,82 pies)
51°: 0,2 m (0,66 pies)
95°: 0,1 m (0,33 pies)
Enfoque Fijo, ajustable con la herramienta incluida
Frecuencia de imagen
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Lectura Sin lecturas de mediciones, solo transmisión de video
Longitud focal 29°: 14,3 mm (0,56")
51°: 8,2 mm (0,32")
95°: 4,1 mm (0,16")
Matriz de plano focal (FPA) Microbolómetro sin enfriamiento
Mejora de contraste FSX®/Ecualización de histogramas (solo IR)
MSX Sí, incluida en la opción de cámara visual
Número F 1.4
Paso del detector A40: 25 µm
A50: 17 µm
A70: 12 µm
Rango espectral 7.5–14 µm
Resolución de IR A40: 320 × 240
A50: 464 × 348
A70: 640 × 480
Resolución de transmisión Estándar A40: Transmisión de vídeo GVSP 640 × 480 píxeles Transmisión radiométrica GVSP: 320 × 240 píxeles
A40 Advanced: Transmisión de vídeo RTSP, fuente 0: 640 × Transmisión de vídeo RTSP de 480 píxeles, fuente 1: 1280 × Transmisión radiométrica RTSP de 960 píxeles: 320 × Transmisión de vídeo GVSP de 240 píxeles: 640 × Transmisión radiométrica GVSP de 480 píxeles: 320 × 240 píxeles

A50 Estándar: Transmisión de vídeo GVSP: 640 × 480 píxeles Transmisión radiométrica GVSP: 464 × 348 píxeles
A50 Advanced: Transmisión de vídeo RTSP, fuente 0: 640 × Transmisión de vídeo RTSP de 480 píxeles, fuente 1: 1280 × Transmisión radiométrica RTSP de 960 píxeles: 464 × Transmisión de vídeo GVSP de 348 píxeles: 640 × 480 píxeles Transmisión radiométrica GVSP: 464 × 348 píxeles

A70 Estándar: Transmisión de vídeo GVSP: 640 × 480 píxeles Transmisión radiométrica GVSP: 640 × 480 píxeles
A70 Advanced: Transmisión de vídeo RTSP, fuente 0: 640 × Transmisión de vídeo RTSP de 480 píxeles, fuente 1: 1280 × Transmisión radiométrica RTSP de 960 píxeles: 640 × Transmisión de vídeo GVSP de 480 píxeles: 640 × Transmisión radiométrica GVSP de 480 píxeles: 640 × 480 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <35 mK
Superposición Sin
Transmisión de vídeo IR radiométrico Estándar: GigE Vision y RTSP
Advanced: GigE Vision y RTSP
Vídeo Transmisión Estándar: Protocolo
GVSP (GigE Vision) avanzado: Protocolos RTSP o GVSP (GigE Vision)
Medición y análisis
Correcciones de medición N/C
Corrección de transmisión atmosférica Basada en las entradas de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Detección automática de calor y frío N/C
Funciones de alarma N/C
Herramientas de medición N/C
Precisión ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 % de lectura para una temperatura ambiente de 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) y una temperatura del objeto de más de 0 °C (32 °F)
Rango de temperatura del objeto A40: -20°C a 175°C (-4°F a 347°F)
175°C a 1000°C (347°F a 1832°F)

A50: -20°C a 175°C (de -4 a 347°F)
de 175 a 1000°C (de 347 a 1832°F)

A70: -20°C a 175°C (-4°F a 347°F) -20°C a 250°C (-4°F a 482°F) 175°C a 1000°C (347°F a id="3"> Especial>F a 1832°
Salida de alarma N/C
Valores preestablecidos de medición N/C
General
Material de la carcasa Aluminio
Montaje sobre base 4 x M2.5 directamente en la cámara, o 4 x 10-32 UNF en la placa de enfriamiento inferior
Peso 519 g (1.14 lb) sin placa de enfriamiento inferior
Tamaño (L. × An. × Al.) 107 × 67 × 57 mm (4.21 × 2.64 × 2.24 in)
Características medioambientales y certificaciones
Corrosión • ISO 12944 C4 G o H• EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (campo magnético) • FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión EE. UU.) • ISO 13766-1 (EMC - maquinaria de movimiento de tierra y construcción de edificios) • EN ISO 14982 (EMC - maquinaria agrícola y forestal)
Espectro de radio • FCC 47 CFR Parte 15, Clase C (banda de 2.4 GHz EE. UU.) • FCC 47 CFR, Parte 15, Clase E (banda de 5 GHz EE. UU.)• RSS-247 (banda de 2.4 GHz y 5 GHz, Canadá)• ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda de 2.4 GHz UE)• ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda de 5 GHz UE)
Golpes IEC 60068-2-27, 25 g
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95 % de humedad relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/2 ciclos EN60068-2-38
Montaje en trípode 4 x M2.5 directamente en la cámara, o 4 x 10-32 UNF en la placa de enfriamiento inferior
Protección IEC 60529 e IP66
Rango de temperatura operativa –20 a 50 °C (–4 a 122 °F) Se necesita placa de enfriamiento inferior a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F). Sensor de temperatura interna máxima: 70 °C (158 °F)
Vibración • IEC 60068-2-6, 0.15 mm a 10–58 Hz y 2 g a 58–500 Hz, IEC sinusoidal• 61373 Cat. 1 (ferrocarriles)
Alimentación
Conexión de alimentación M12 macho de 12 clavijas con código A (compartido con E/S digitales)
Consumo de energía • 7.5 W a 24 V CC típico• 7.8 W a 48 V CC típico• 8.1 W a 48 V PoE típico
Funcionamiento con alimentación externa 24/48 V CC 8 W máximo
Voltaje externo Rango permitido de 18–56 V CC
Interfaz de usuario
Interfaz web

Accesorios

  1. Tripod (T911997)

Recursos y asistencia

Base de conocimientos

Matriz de comparación de características de la serie A de FLIR: cámaras de transmisión de imágenes

Descubra cómo

Brochure

FLIR Detección temprana de incendios (EFD) Folleto MX

Datasheet

Hoja de datos de FLIR A50/A70 Streaming de imágenes (IS)

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Brochure

Folleto de automatización FLIR

Datasheet

FLIR A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet GB

Datasheet

FLIR A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.