Sensor inteligente avanzado A500f/A700f

Cámaras termográficas de montaje fijo para la supervisión de las condiciones y la detección temprana de incendios

Las cámaras de sensor inteligente FLIR A500f y A700f son ideales para usuarios que requieren análisis incorporado en la cámara y capacidades de alarma para monitorización de situaciones y aplicaciones de detección temprana de incendios. Estas cámaras pueden ayudar a las empresas a proteger los activos, mejorar la seguridad, maximizar el tiempo de actividad y minimizar los costes de mantenimiento. Las cámaras FLIR A500f/A700f, con una carcasa protectora diseñada para soportar condiciones ambientales adversas, combinan imágenes térmicas inigualables con informática en el borde e Internet de las cosas industrial (IIoT) para simplificar la inclusión en redes nuevas o existentes. Para las integraciones de VMS, los flujos térmicos y visibles se pueden ver de forma independiente o simultánea. Las cámaras pueden incorporarse fácilmente, configurarse y funcionar en sistemas HMI/SCADA, ofreciendo a los proveedores de soluciones para sistemas automatizados una remarcable ventaja.

La carcasa protectora puede soportar temperaturas entre -30 °C y 50 °C, lo que proporciona un alto nivel de protección contra condiciones ambientales difíciles y robo.
Las múltiples opciones de comunicación y control permiten una fácil integración en soluciones de seguridad estándar e IiOT, como HMI/SCADA, ONVIF, Modbus, MQTT y protocolo API REST.
Con una resolución térmica de hasta 640 x 480, enfoque remoto del motor, tecnología FSX® (mejora flexible de la escena) y tres campos de visión, las cámaras A500f/A700f proporcionan mediciones fiables en todo momento.

Especificaciones

Highlighted
Entrada/salida digital, tipo de conector Bloque de terminales dentro de la carcasa
Entradas digitales 2x optoaislada, Vin (bajo) = 0–1,5 V, Vin (alto) = 3–25 V
Salida digital, propósito • Como una función de alarma; salida a dispositivo externo• Falla (NC)
Salidas digitales 3x optoaislada, 0–48 VCC, máx. 350 mA; relevador óptico de estado sólido; 1x dedicado como salida de falla (NC)
Codificado Transmisión de video: Transmisión radiométrica H.264, MPEG4 o MJPEG: JPEG-LS comprimido; radiométrico FLIR
Interfaz Ethernet Cableado
EMC EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 Clase B, parte de FCC. 15 Clase B
Montaje Se compran por separado; adaptadores para poste y pared disponibles
Número F 14°: 1,5
24°: 1.3
42°: 1.1
80°: 1.3
Frecuencia de imagen
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura para una temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) y una temperatura del objeto de más de 0 °C (32 °F)
Funciones de alarma En cualquier función de medición seleccionada, entrada digital y temperatura interna de la cámara
Salida de alarma • • Correo electrónico de salida digital (SMTP) (push) Transferencia de • archivos • Ethernet/IP (FTP) (push) Servidor • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre RESTful API (pull) • Almacenar imagen o vídeo
Comunicación y almacenamiento de datos
Alimentación por Ethernet Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af Clase 3
Almacenamiento de imágenes Graba hasta 100 JPEG radiométricos de FLIR; almacenamiento como una función de: alarma, programación o interacción con el usuario (cámara web)
Codificado Transmisión de video: Transmisión radiométrica H.264, MPEG4 o MJPEG: JPEG-LS comprimido; radiométrico FLIR
Comunicación Ethernet Patente de FLIR basada en la montura TCP/IP
Entrada digital, propósito NUC, desactivación de NUC, alarma
Entrada/salida digital, tipo de conector Bloque de terminales dentro de la carcasa
Entrada/salida digital, voltaje de aislamiento 500 VRMS
Entradas digitales 2x optoaislada, Vin (bajo) = 0–1,5 V, Vin (alto) = 3–25 V
Estándar Ethernet IEEE 802.3
Ethernet Para control, resultado, imagen y alimentación
Interfaz Ethernet Cableado
Multicast
Protocolos de Ethernet • EtherNet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP• MQTT• SNMP• TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, SFTP (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 Conector macho código A M8 directamente en la cámara, dentro de la carcasa
Salida digital, propósito • Como una función de alarma; salida a dispositivo externo• Falla (NC)
Salidas digitales 3x optoaislada, 0–48 VCC, máx. 350 mA; relevador óptico de estado sólido; 1x dedicado como salida de falla (NC)
Tipo de conector Ethernet Puerto RJ45 con clasificación IP67
Tipo de Ethernet 10/100Base-T
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 14°: 14° × 10°
24°: 24° × 18°
42°: 42° × 32°
80°: 80 × 63° × 63°
Constante de tiempo del detector A500f: Típico 10 ms
A700f: Típico 7 ms
Distancia focal mínima 14°: 1,0 m (3,28 pies)
24°: 0,15 m (0,49 pies)
42°: 0,15 m (0,49 pies)
80°: 0,1 m (3,9 pulgadas)
Enfoque Enfoque motorizado, manual y automático bajo comando (método de contraste de escena)
Frecuencia de imagen
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Identificación de la lente Automático
Lectura Resultados de las mediciones: • Servidor Ethernet/IP • Modbus TCP (pull) cliente • Modbus TCP (push) • MQTT (push) • REST API (GET/POST) • Mediciones e imagen fija ( JPEG radiométrico, visual 640 × 480, visual 1280 × 960) Interfaz • web
Longitud focal 14°: 29 mm
24°: 17 mm
42°: 10 mm
80°: 5 mm (0,19")
Matriz de plano focal (FPA) Microbolómetro sin enfriamiento
Mejora de contraste FSX®/Ecualización de histogramas (solo IR)
MSX 14°, 24° Sí, 42°: Sí
80°: N/C
Número F 14°: 1,5
24°: 1.3
42°: 1.1
80°: 1.3
Paso del detector A500f: 17 µm
A700f: 12 µm
Rango espectral 7.5–14 µm
Resolución de IR A500f: 464 × 348
A700f: 640 × 480
Resolución de transmisión A500f-14°, A500f-24°, A500f-42°: Transmisión de vídeo 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo 1: 1280 × 960 píxeles Transmisión radiométrica: 464 × 348 píxeles
A500f-80°: Transmisión de vídeo 0: 640 × 480 píxeles
Transmisión radiométrica: 464 × 348 píxeles
A700f-14°, A700f-24°, A700f-42°: Transmisión de vídeo 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo 1: 1280 × 960 píxeles Transmisión radiométrica: 640 × 480 píxeles
A700f-80°: Transmisión de vídeo 0: 640 × 480 píxeles
Transmisión radiométrica: 640 × 480 píxeles
Resolución espacial (IFOV) Depende de la resolución IR de la cámara: 320 × 240 píxeles: 5,2 mrad/píxel 464 × 348 píxeles: 3,6 mrad/píxel 640 × 480 píxeles: 2,6 mrad/píxel
Resolución visual 1280 × 960
Superposición Con/ sin
Transmisión de vídeo IR radiométrico Protocolo RTSP para SDK Atlas de FLIR
Transmisión múltiple
Vídeo Transmisión Protocolo RTSP
Medición y análisis
Correcciones de medición Parámetros de objeto globales; parámetros locales según función de análisis
Corrección de transmisión atmosférica Basada en las entradas de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Detección automática de calor y frío Posición y valor de temperatura máx./mín. mostrados dentro de la caja
Funciones de alarma En cualquier función de medición seleccionada, entrada digital y temperatura interna de la cámara
Herramientas de medición 10 medidores puntuales, 10 cuadros o polígonos de máscara, 3 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo), 2 isotermas (por encima/por debajo/intervalo), 2 coberturas isográficas, 1 temperatura de referencia, 2 líneas, 1 polilínea Máximo de 12 funciones de medición al mismo tiempo.
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura para una temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) y una temperatura del objeto de más de 0 °C (32 °F)
Rango de temperatura del objeto -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Salida de alarma • • Correo electrónico de salida digital (SMTP) (push) Transferencia de • archivos • Ethernet/IP (FTP) (push) Servidor • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre RESTful API (pull) • Almacenar imagen o vídeo
Valores preestablecidos de medición
General
Material de la carcasa Carcasa de aluminio, parasol en ABS
Tamaño (L. × An. × Al.) 51,5×17,7×22,9 cm (20,28×6,97×9,02 in)
Características medioambientales y certificaciones
Conformidad con ONVIF Sí. Perfil S de ONVIF
EMC EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 Clase B, parte de FCC. 15 Clase B
Montaje Se compran por separado; adaptadores para poste y pared disponibles
Protección IP67
Rango de temperatura operativa -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Alimentación
Consumo de energía PoE de 30 W, PoE+, tipo 2. IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Interfaz de usuario
Interfaz web

Accesorios

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Datasheet

Hoja de datos de A500f A700f MX

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera MX

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto MX

Brochure

Folleto del Programa de Utilidades Globales de FLIR MX

Brochure

FLIR Energías Renovables Folleto Sobre Energía Eólica MX

Datasheet

Hoja de datos de A500f A700f

Brochure

Folleto de automatización FLIR

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto

Brochure

Folleto del Programa de Utilidades Globales de FLIR

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico