Los kits de investigación y desarrollo FLIR A50/A70 son soluciones asequibles y listas para usar para el análisis de imágenes termográficas en aplicaciones de prueba de concepto, pruebas electrónicas e I+D. Al contar con miles de puntos de medición de temperatura, los usuarios pueden eliminar cualquier conjetura relativa a la temperatura, reducir el tiempo de desarrollo del producto e incrementar su eficiencia y fiabilidad. Estos kits representan la elección perfecta para ingenieros y técnicos que requieren comprender a fondo los perfiles termográficos de sus sistemas o que necesitan basarse en datos termográficos defendibles para apoyar la toma de decisiones. Los usuarios pueden ver, grabar, analizar y compartir rápidamente datos termográficos usando el software FLIR Research Studio o aprovechar las conexiones estándar del sector para integrarlo en aplicaciones de software personalizadas cuando sea necesario.

Una solución asequible y lista para usar que permite realizar análisis de imágenes térmicas en I+D y pruebas de concepto de sistemas electrónicos.
Descubra rápidamente las características térmicas para evitar las conjeturas y reduzca el tiempo de desarrollo de los productos con una resolución térmica de hasta 640 x 480 (307 200 píxeles), una precisión de ±2° C y una cámara de visión normal integrada con MSX®.
Empiece a realizar pruebas antes con un tiempo de puesta en marcha limitado e interfaces estándar no patentadas del sector; realice análisis térmicos cualitativos y cuantitativos con el software Flir Research Studio incluido (licencia de 1 año incluida).
Instale fácilmente la cámara con clasificación IP66 y conectores de tipo M en cualquier lugar; pase del diseño y las pruebas al control de procesos con los protocolos GigE Vision y GenICam.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR Kit de I+D A50 29°, Kit de I+D A50 51°, Kit de I+D A50 95°: 464 × 348
Kit de I+D A70 29°, Kit de I+D A70 51°, Kit de I+D A70 95°: 640 × 480
Paso del detector 17 µm
Rango espectral 7.5–14.0 µm
Tipo de detector Microbolómetro sin enfriamiento
Rango dinámico De 16 bits
Sensibilidad térmica/NETD <50 mK
Frecuencia de imagen 30 Hz
Rango de temperatura estándar Kit de I+D A50 29°, Kit de I+D A50 51°, Kit de I+D A50 95°: De -20 °C a 175 °C (de -4 °F a 347 °F); de 175 °C a 1000 °C (de 347 °F a 1832 °F)
Kit de I+D A70 29°, Kit de I+D A70 51°, Kit de I+D A70 95°: De -20 °C a 175 °C (de -4 °F a 347 °F); de -20 °C a 250 °C (de -4 °F a 482 °F); de 175 °C a 1000 °C (de 347 °F a 1832 °F)
Enfoque Ajustable con la herramienta de enfoque incluida
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) Kit de I+D A50 29°, Kit de I+D A70 29°: 29° × 22°
Kit de I+D A50 51°, Kit de I+D A70 51°: 51° × 39°
Kit de I+D A50 95°, Kit de I+D A70 95°: 95° × 74°
Cámara visible Incluido, resolución de 1280 × a 960
Distancia focal mínima Kit de I+D A50 29°, Kit de I+D A70 29°: 0,25 m
Kit de I+D A50 51°, Kit de I+D A70 51°: 0,2 m
Kit de I+D A50 95°, Kit de I+D A70 95°: 0,1 m
Enfoque Ajustable con la herramienta de enfoque incluida
Frecuencia de imagen 30 Hz
Identificación de la lente Ninguno
Lente Kit de I+D A50 29°, Kit de I+D A70 29°: 29° Kit de I+D A50 fijo
51°, Kit de I+D A70 51°: 51° Kit de I+D A50 fijo
95°, Kit de I+D A70 95°: 95° fijo
Lentes disponibles Solo lente fija
Modo de macro No
Modos de imagen Térmica, visual, MSX®, FSX®
Paso del detector 17 µm
Rango dinámico De 16 bits
Rango espectral 7.5–14.0 µm
Resolución de IR Kit de I+D A50 29°, Kit de I+D A50 51°, Kit de I+D A50 95°: 464 × 348
Kit de I+D A70 29°, Kit de I+D A70 51°, Kit de I+D A70 95°: 640 × 480
Sensibilidad térmica/NETD <50 mK
Tipo de detector Microbolómetro sin enfriamiento
Transmisión digital de datos a PC Por medio de la estación de trabajo que corre el software Research Studio incluido
Medición y análisis
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (de 59 °F a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Rango de temperatura estándar Kit de I+D A50 29°, Kit de I+D A50 51°, Kit de I+D A50 95°: De -20 °C a 175 °C (de -4 °F a 347 °F); de 175 °C a 1000 °C (de 347 °F a 1832 °F)
Kit de I+D A70 29°, Kit de I+D A70 51°, Kit de I+D A70 95°: De -20 °C a 175 °C (de -4 °F a 347 °F); de -20 °C a 250 °C (de -4 °F a 482 °F); de 175 °C a 1000 °C (de 347 °F a 1832 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Alimentación por Ethernet Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af Clase 3
Comunicación Ethernet GigE Vision ver. 1.2, compatible con Client API GenICam, basado en socket TCP/IP (propietario de FLIR)
Entrada/salida digital, tipo de conector M12 macho de 12 pines con código A (compartido con alimentación externa)
Entradas digitales 2× optoaislado, Vin (bajo) = 0-1.5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Mando y control Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), Wi-Fi
Salidas digitales 3 con aislamiento óptico, de 0 a 48 V CC, máx. 350 mA (reducido a 200 mA a 60 °C); relé óptico de estado sólido, 1 dedicado como salida de fallo (NC)
Tipo de conector Ethernet M12 hembra de 8 pines con código X
Transmisión de imágenes por Ethernet
Wifi Sí, conector RP-SMA hembra; par a par (ad hoc) o infraestructura (red)
General
Tamaño [L. × An. × Al.] con lente 107 × 67 × 57 mm, sin placa de refrigeración inferior
Alimentación
Alimentación Alimentación a través de Ethernet o externa
Conexión de alimentación Codificación A de 12 pines macho M12 (compartida con E/S digital)
Configuración de cable de alimentación Alimentación a través de Ethernet o externa
Voltaje externo 24/48 V CC, 8 W máx.
Características medioambientales y certificaciones
Golpes IEC 60068-2-27, 25 g
Montaje 1/4-20 UNC profundidad 7 mm + Ø5 profundidad 2,7 mm
Protección IEC 60529 e IP66
Rango de temperatura de almacenamiento IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2, -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) durante 16 horas
Temperatura operativa De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 113 °F), con placa de refrigeración incluida, Temperatura máxima del estuche de la cámara: 65 °C (149 °F)
Vibración IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10 Hz a 58 Hz y 2 g a 58 Hz a 500 Hz, IEC sinusoidal 61373 Cat 1 (carretera)

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Datasheet

Ficha técnica del kit de investigación y desarrollo (RDK) FLIR A50/A70

Brochure

Folleto de automatización FLIR

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet GB

Datasheet

FLIR A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions