A6301

Cámara térmica avanzada para monitoreo de procesos y control de calidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana

La cámara térmica avanzada Flir A6301 ofrece a ingenieros e integradores de sistemas la mejor y más avanzada cámara térmica para el control de procesos, la supervisión y el control de calidad. El crioenfriador con vida útil de 27 000 horas, líder en la industria, maximiza el tiempo de actividad de la cámara para ofrecer productividad uniforme, al tiempo que reduce los costos mediante mantenimiento planificado. Sus tiempos de integración rápidos mejoran el rendimiento, el tiempo de producción, los costos y, al mismo tiempo, aseguran una calidad uniforme. Esta plataforma de cámara enfriada ofrece una solución simplificada para la medición precisa de temperaturas. El kit estándar incluye una cámara térmica avanzada Flir A6301, accesorios y lentes de 17 mm, 24 mm o 50 mm.

Un sensor MWIR enfriado altamente sensible, permite que la cámara detecte defectos con mayor precisión, lo que aumenta la calidad del producto. La vida útil del crioenfriador de 27 000 horas, líder en la industria, maximiza el tiempo de actividad de la cámara para ofrecer productividad uniforme.
Los tiempos de integración rápidos aseguran mediciones de temperatura precisas de productos en movimiento y líneas de producción. La sincronización con fuentes externas determinista de baja latencia, significa que las imágenes térmicas se capturan con precisión cuando es necesario para respaldar decisiones.
Los protocolos estándar de GigE Vision, Rest API y las interfaces web integradas, acortan los plazos de implementación.

Especificaciones

Resaltado
Entrada/salida digital, tipo de conector M12 macho de 12 clavijas con código A (compartido con alimentación externa)
Entradas digitales 2 optoaislados, Vin (bajo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Salidas digitales 3 optoaislados, 0 a 48 V CC, máx. 350 mA; relevador óptico de estado sólido; 1 dedicado como salida de falla (NC)
EMC EN55032:2015/A11:2020
EN55035:2017/A11:2020
FCC Parte 15, Subparte B ClaseA
KC C 9832 y KS C 9835
Montaje Con placa de montaje: 2 orificios roscados de 1/4"-20, 1 orificio roscado de 3/8"-16, 4 orificios roscados de 10-24 sin placa de montaje: 6 de 6-32
Número F f/2,5
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Sensibilidad térmica/NETD ≤15 mK a 25 °C
Precisión ≤100±2 °C, >100 °C ± 2 % de lectura
Comunicación y almacenamiento de datos
Entrada/salida digital, tipo de conector M12 macho de 12 clavijas con código A (compartido con alimentación externa)
Entradas digitales 2 optoaislados, Vin (bajo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Interfaces de comunicación Ethernet
Mando y control GEV: Genicam; RTSP: Interfaz web, API REST
Modos de sincronización Sincronización de entrada
Salidas digitales 3 optoaislados, 0 a 48 V CC, máx. 350 mA; relevador óptico de estado sólido; 1 dedicado como salida de falla (NC)
Soporte de almacenamiento Ninguno
Generación de imágenes y óptica
Ajuste automático de imagen Lineal, manual, PE, DDE, ADE
Campo de visión (FOV) FLIR A6301 - Lente de 17 mm: 31,5° × 25,5°
FLIR A6301 - Lente de 25 mm: 21,7° × 17,5°
FLIR A6301 - Lente de 50 mm: 11,0° × 8,8°
FLIR A6301 - Lente macro: Variable según la distancia
Campo de visión (FOV) - Longitud focal Variable de 27 mm a 40 mm
Campo de visión [FOV] y distancia focal mínima 110 mm
Distancia focal mínima Lente de 17 mm: 60 mm (2,4")
Lente de 25 mm: 200 mm (7,9")
Lente de 50 mm: 500 mm (23,2")
Enfoque Manual
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR no radiométrico Ninguno
Grabación de vídeo IR radiométrico Ninguno
Longitud focal Lente de 17 mm: 17 mm
25 mm Lente: 25 mm
50 mm Lente: 50 mm
Mejora digital de la imagen Modo de alta sensibilidad (HSM)
Modos de imagen Imagen IR, modo de alta sensibilidad (HSM)
Número F f/2,5
Paletas de colores 8 bits seleccionables
Paso del detector 15 µm
Rango espectral 3,4 μm a 5,1 μm
Refrigeración de sensor Enfriador lineal FLIR FL100
Resolución de IR 640 512×
Sensibilidad térmica/NETD ≤15 mK a 25 °C
Superposición Solo RTSP
Tipo de detector Alta temperatura de funcionamiento (ATF) MWIR T2SLS
Transmisión de vídeo IR radiométrico GigE Vision
Vídeo IR no radiométrico Transmisión directa H.264 o MJPEG a través de RTSP
Zoom Zoom digital: 1x, 2x, 4x, 8x
Zoom digital Zoom digital: 1x, 2x, 4x, 8x
Medición y análisis
Compensación de deriva ambiental [con cal de fábrica] Sí
Precisión ≤100±2 °C, >100 °C ± 2 % de lectura
Rango de temperatura del objeto -20 °C a 200 °C (-4 °F a 392 °F)
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) Solo cámara: 7 7/8" × 3" × 3 5/8"; con lente macro 11 1/2" × 3" × 3 5/8"
Voltaje CC Rango: 18-56 V
General
Contenido de la caja Cámara con lente; cable M12 a RJ45F (0,3 m), guía de inicio rápido, certificado de calibración
Peso FLIR A6301 - Lente de 17 mm: 1,77 kg (3,9 lb)
FLIR A6301 - Lente de 25 mm: 1,72 kg (3,8 lb)
FLIR A6301 - Lente de 50 mm: 1,63 kg (3,6 lb)
FLIR A6301 - Lente macro: 2,22 kg (4,9 lb)
Peso [sin lente] 1,32 kg (2,9 lb)
Tamaño [L. × An. × Al.] Lente de 17 mm: 267 × 76 × 92 mm (10,5 × 3,0 × 3,6")
Lente de 25 mm: 260 × 76 × 92 mm (10,3 × 3,0 × 3,6")
Lente de 50 mm, lente macro: 241 × 76 × 92 mm (9,5 × 3,0 × 3,6")
Tamaño [L. × An. × Al.] sin lente 200 × 76 × 92 mm (7,9 × 3,0 × 3,6 in)
Características medioambientales y certificaciones
Directivas EMC: 2014/30/EU, WEEE: 2012/19/EU
EMC EN55032:2015/A11:2020
EN55035:2017/A11:2020
FCC Parte 15, Subparte B ClaseA
KC C 9832 y KS C 9835
Golpes 25 g, 6 ms; semi seno; ±500 descargas; X, Y y Z (IAW MIL-STD-810H)
Montaje Con placa de montaje: 2 orificios roscados de 1/4"-20, 1 orificio roscado de 3/8"-16, 4 orificios roscados de 10-24 sin placa de montaje: 6 de 6-32
Protección IP50
Rango de temperatura operativa De -20 a 50 °C (-4 a 122 °F)
Vibración 10-58 Hz, 0,15 mm; 58-500 Hz, 2 g; 5 ciclos, 1 oct\/min.; X, Y y Z (IAW MIL-STD-810H)
Alimentación
Consumo de energía 25 W (enfriamiento)
Fuente de alimentación Fuente de alimentación principal: PoE+ tipo 2 (30 W mínimo)
Conexión DC opcional: M12 macho de 12 clavijas con código A (compartido con E/S digitales)

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de FLIR A6301 MX

Datasheet

Hoja de datos de FLIR A6301

Datasheet

FLIR A6301 Datasheet

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.