A6750 MWIR

Cámara MWIR InSb de alto rendimiento

Product Variations

La cámara Flir A6750 MWIR ofrece tiempos de exposición cortos y velocidades de fotogramas con ventanas de alta velocidad, lo que la convierte en una opción ideal para grabar eventos térmicos rápidos y objetivos en rápido movimiento. Congele el movimiento o consiga mediciones de temperatura precisas en sujetos en movimiento y realice una variedad de pruebas no destructivas con esta cámara InSb refrigerada. La resolución IR de 327 680 (640 x 512) píxeles y la alta sensibilidad producen imágenes nítidas, muy adecuadas para inspecciones electrónicas, investigación científica y más.

Solución asequible y flexible para análisis térmico en tiempo real
Flir A6750 funciona en la banda de onda de 3,0–5 µm (opción de banda ancha de 1,0–5 µm) y produce imágenes de 327 680 píxeles con detalles precisos.
La A6750 captura a resolución completa con frecuencias de imagen completas de 125 Hz
Gigabit Ethernet y el vídeo analógico están activos simultáneamente, pero controlados de forma independiente, lo que permite una mayor flexibilidad para la grabación y la visualización.

Especificaciones

Resaltado
Resolución 640 × 512
Tamaño de los pixeles [cuadrados] 15 µm
Rango espectral A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Tipo de detector Antimoniuro de indio FLIR (InSb)
Número F de la cámara A6750 MWIR, A6751 MWIR: f/2,5
A6752 MWIR, A6753 MWIR: @@@
Rango dinámico 14 bits
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable, de 0.0015 Hz a 125 Hz
Tiempo de integración 480 ns casi a velocidad de fotogramas completa
Intervalo de temperatura estándar [con óptica de banda coincidente] A6750 MWIR: De -20 °C a 300 °C (de -4 °F a 572 °F)
A6751 MWIR, A6753 MWIR: De -20 °C a 350 °C (de -4 °F a 662 °F), -10 °C (50 °F) para microscopios
A6752 MWIR: Entre -20 °C y 350 °C (entre -4 °F y 662 °F)
Intervalo de temperatura opcional [con óptica de banda correspondiente] De 250 °C a 2000 °C/de 482 °F a 3632 °F (ND2); de 500 °C a 3000 °C/de 932 °F a 5432 °F (ND3)
Soporte de filtro [caliente] Detrás de la montura de la lente para filtros estándar de 1 pulgada de diámetro
Enfoque Manual
Generación de imágenes y óptica
Almacenamiento de imágenes en cámara Ninguno
Aproximación (zoom) de video estándar Automático, variable
Enfoque Manual
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable, de 0.0015 Hz a 125 Hz
Interfaz de la lente FLIR FPO (bayoneta de 4 pestañas)
Lentes de aproximación/microscopios MWIR A6750, MWIR A6752: No hay microscopios disponibles
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 1X, 3X
Lentes disponibles A6750 MWIR, A6752 MWIR: 25 mm, 50 mm, 100 mm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Marca de hora en imagen Sí
Modos de lectura Integración asincrónica durante la lectura; integración asincrónica previa a la lectura
Modos de subventana Ajuste de ventana flexible hasta 16 × 4 (pasos de 16 columnas, 4 filas)
Modos de vídeo SDI: 720p a 50/59,9, 1080p a 25/29,9
Número F de la cámara A6750 MWIR, A6751 MWIR: f/2,5
A6752 MWIR, A6753 MWIR: @@@
Operabilidad ≥99,8 % (≥99,95 % típico)
Paleta 8 bits seleccionables
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Refrigeración de sensor Giratorio de ciclo cerrado
Reloj de píxeles 50 MHz
Resolución 640 × 512
Sensibilidad térmica_NETD [típico] A6750 MWIR, A6752 MWIR: 27 mK (típico)
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 22 mK (típico)
Soporte de filtro [caliente] Detrás de la montura de la lente para filtros estándar de 1 pulgada de diámetro
Superposición Configuración fija, se puede desactivar
Tamaño de los pixeles [cuadrados] 15 µm
Tiempo de integración 480 ns casi a velocidad de fotogramas completa
Tipo de detector Antimoniuro de indio FLIR (InSb)
Tipo de lectura Foto instantánea
Transmisión de datos radiométricos Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Vídeo estándar SDI
Medición y análisis
Compensación de deriva ambiental [con cal de fábrica] Sí
Control de ganancia automático Manual, lineal, ecualización de meseta, DDE
Intervalo de temperatura estándar [con óptica de banda coincidente] A6750 MWIR: De -20 °C a 300 °C (de -4 °F a 572 °F)
A6751 MWIR, A6753 MWIR: De -20 °C a 350 °C (de -4 °F a 662 °F), -10 °C (50 °F) para microscopios
A6752 MWIR: Entre -20 °C y 350 °C (entre -4 °F y 662 °F)
Intervalo de temperatura opcional [con óptica de banda correspondiente] De 250 °C a 2000 °C/de 482 °F a 3632 °F (ND2); de 500 °C a 3000 °C/de 932 °F a 5432 °F (ND3)
Precisión ≤Precisión de 100 °C (≤212 °F) ±2 °C (±3,6 °F) (±1 °C/1,8 °F típico), >100 °C ±2 % de lectura (±1 % típico)
Comunicación y almacenamiento de datos
Mando y control GenICam (GigE), RS-232
Modos de sincronización Entrada de sincronización, salida de sincronización
General
Peso [sin lente] 2,3 kg (5 lb)
Tamaño [L. × An. × Al.] sin lente 226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3")
Alimentación
Alimentación 24 VCC (
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 2 orificios roscados ¼de " -20, 1 orificio roscado de 3/8"-16, 4 orificios roscados de 10-24"
Rango de temperatura operativa Entre -20 °C y 50 °C (entre -4 °F y 122 °F)

Accesorios

Recursos y asistencia

Brochure

Folleto de automatización FLIR

Brochure

FLIR Automation Brochure

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.