Cámara de esquina Ariel™

Cámara de seguridad visible de 5 u 8 megapixeles

La cámara de esquina Ariel 5 MP cuenta con un exclusivo factor de forma en forma de esquina y lentes de campo visual ampliado, para ofrecer cobertura de techo a piso y de pared a pared. Gracias a su montaje en esquina, su carcasa sin uniones y su iluminación infrarroja discreta, esta cámara ofrece analítica de video básica integrada y es una solución ideal para cualquier aplicación que requiera cobertura total con una sola cámara, como instituciones correccionales, instituciones de salud, recepciones de hoteles y ascensores.

Carcasa robusta y sin cierres resistente a la manipulación, pero con un diseño elegante que hace que sea adecuada tanto para ubicaciones industriales como comerciales.
La lente especializada de la cámara ofrece cobertura de techo a piso y de pared a pared, sin puntos ciegos.
La cámara ofrece sensibilidad al color extrema e iluminación IR imperceptible para el ojo humano.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
International Con la marca CE, EN 61000-6-3, EN 62368-1, EN 50130-4, CB 62368-1, LVD (CoC), RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A
MTBF [hrs] 526,279 (30 °C); 149,537 (60 °C)
ONVIF Compliance Perfiles S, G, M y T
USA FCC Parte 15 (subparte B, clase A, ICES-003)
Ciberseguridad
Security Filtrado de dirección IP protegido con contraseña, TLS/HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autentificación implícita, política de contraseñas: Protección contra varios inicio de sesión fallidos
Características medioambientales
Humidity 10 %–90 % (sin condensación)
Operating Temperature CC-3405-01-I Cámara de esquina de 5 MP: De -30 °C a 55 °C (de -22 °F a 131 °F)
CC-3408-01-IA Cámara de esquina de 8 MP: -10 °C a ~55 °C (14 °F a ~131 °F) – IR apagado, no requiere calentador
Storage Temperature -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
General
AES 1/1 a 1/32,000
BLC Sí, encendido/apagado en modo lineal
Compression Perfil principal H.265 mejorado + Perfil principal/alto/inicial H.264 mejorado + MJPEG
Day_Night Mode
Dimensions 150 × 82 × 52 mm (59 × 32.3 × 20.5 in)
Enclosure Metal IK10 resistente a vandalismo/IP66
Firmware Upgrade Memoria flash para actualizar el firmware de la cámara a través de la red
Input Voltage PoE IEEE802.3af (Clase 0), 12 V CC, 24 V CA
Power Connection RJ45, CC, CA
Power Consumption 12.95 W
Privacy Zones
Scanning Mode Progresivo
Shutter WDR 130 dB
Tamper Detection
Unit Weight CC-3405-01-I Cámara de esquina de 5 MP: Neto: 1,01 kg (2,22 lb) Bruto: 1,35 kg (2,97 lb)
CC-3408-01-IA 8 MP Esquina Cámara: Neto: 1.04 kg (2.29 lb) Bruto: 1.39 kg (3.06 lb)
Warranty De conformidad con el documento de Notificación de Política y Proceso de autorización de devolución de mercancía (RMA) de FLIR
Integración de sistema
Angle of Illumination 90° completos
Audio Bidireccional: línea de entrada y micrófono integrado, G.711 / G.726 / AAC / LPCM, línea de salida
Bi_directional Audio Entrada de línea y micrófono incorporado, G.711/G.726/AAC/LPCM, salida de línea
Distance CC-3405-01-I Cámara de esquina de 5 MP: 15 m (49,2 pies)
CC-3408-01-IA Cámara de esquina de 8 MP: 10 m (32,80 pies)
Ethernet CC-3405-01-I Cámara en esquina de 5 MP: 10/100 mbps
CC-3408-01-IA Cámara en esquina de 8 MP: 10/100/1000 mbps, detección automática, dúplex medio/completo
Input Dos contactos de alarma secos de 5 V, con resistencia pull up de 10 KΩ, 100 mA a temperatura ambiente
LED Type SMD de alta eficiencia
Network Protocol IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP
Output 1 contacto de relevador de 350 V CC/CA máximo, 130 mA
Peak Emission Wavelength [nm] CC-3405-01-I Cámara de esquina de 5 MP: 940 nm
CC-3408-01-IA Cámara de esquina de 8 MP: 850 nm
Remote Configuration A través de un navegador web o VMS compatible
Supported Web Browser Firefox, Chrome, Edge, Safari
Cámara térmica
AGC Automático
DSS 1/4 (1/4) – 1/60 (50) NTSC (PAL)
Image Sensor CC-3405-01-I Cámara de esquina de 5 MP: Cámara de esquina CC-3408-01-IA de 1/2,7”
y 8 MP: 1/2.3"
Sensitivity CC-3405-01-I Cámara de esquina de 5 MP: B/N: 0.036; Color: 0,172
CC-3408-01-IA Cámara de esquina de 8 MP: B/N: 0.077; Color: 0,37
Cámara de luz visible (Set: 155)
AGC Automático
Bandwidth Configurable entre 64 kbps y 20 Mbps
DSS 1/4 (1/4) – 1/60 (50) NTSC (PAL)
Image Sensor CC-3405-01-I Cámara de esquina de 5 MP: Cámara de esquina CC-3408-01-IA de 1/2,7”
y 8 MP: 1/2.3"
Lens Type CC-3405-01-I Cámara de esquina de 5 MP: 2,1 mm, f/2,0, 139,1° HFOV × 101,65° VFOV a 2592 × 1944
CC-3408-01-IA Cámara de esquina de 8 MP: 2,8 mm, f/2,2, 132,9° HFOV x 98,1° VFOV a 4000 x 3000
Mechanical IR Cut Filter
Noise Reduction CC-3405-01-I Cámara de esquina de 5 MP: Sí
CC-3408-01-IA Cámara de esquina de 8 MP: 3D
Sensitivity CC-3405-01-I Cámara de esquina de 5 MP: B/N: 0.036; Color: 0,172
CC-3408-01-IA Cámara de esquina de 8 MP: B/N: 0.077; Color: 0,37
Sensor Resolution CC-3405-01-I Cámara de esquina de 5 MP: Cámara de esquina CC-3408-01-IA de 5 MP
y 8 MP: 8 MP
Signal to Noise Ratio ±45 dB
White Balance Automático
Vídeo y grabación
Maximum Performance HDR 2592 × 1944 a 30 + 800 × 600 a 30
HDR 2048 × 1536a a 30 + 800 × 600 a 30
Rate Control LBR, CBR, VBR
Resolution Range CC-3405-01-I Cámara de esquina de 5 MP: Escalable de SVGA a 5 MP
CC-3408-01-IA Cámara de esquina de 8 MP: Escalable de SVGA a 8 MP
SD Card Recording Tamaño microSD, microSDHC, microSDXC de hasta 1 TB
Video Bandwidth Configurable entre 64 kbps y 20 Mbps
Video Compression Perfil principal H.265 mejorado + H.264 mejorado Perfil principal, alto o basal + MJPEG
Video Motion Detection

Accesorios

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ariel Corner Camera Firmware vfs20241219ZAT (CC-3408-01-IA Only)

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

FLIR Ariel 5MP 8MP Esquina Cámara Hoja de datos MX

Datasheet

FLIR Ariel 5MP 8MP Esquina Cámara Hoja de datos

Datasheet

FLIR Ariel 5MP 8MP Corner Camera Datasheet

Quick Start Guide

FLIR Ariel Corner Camera Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Ariel Corner Camera Firmware Release Notes [CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera only]

User Manual

FLIR Ariel Corner Camera Installation & User Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions