Discontinued

Flir ARIEL™ CM-3102

Mini-domo Full HD

La cámara mini-domo Ariel CM-3102 con vídeo Full HD 1080p garantiza altas velocidades de imágenes en escenas complejas, de alto movimiento y de poca luz en aeropuertos, infraestructuras críticas, oficinas comerciales y campus. A través de su arquitectura de procesamiento de movimiento, la mini domo Ariel también ofrece almacenamiento predecible, lo que reduce los costes generales de los servicios públicos y el coste total de propiedad (TCO).

La cámara IP HD más avanzada tecnológicamente en su clase.
La cámara Ariel CM-3102 mini domo ajusta automáticamente las velocidades de imagen en respuesta a las variaciones de movimiento e iluminación.
Con un software especial de procesamiento de movimiento, la cámara brinda almacenamiento predecible para un Costo total de propiedad reducido.
El vídeo H.264 de transmisión múltiple ofrece vídeos nítidos y limpios que permiten identificar personas.

Especificaciones

Ciberseguridad
Seguridad Cuenta de usuario con protección por contraseña y filtro IP
General
Actualizar firmware Memoria externa para actualizar actualización del firmware de la cámara a través de la red
AES 1/1,75 a 1/10 000 (auto)
Detección de manipulación Sí
Modo de día/noche Sí
Modo de escaneo Progresivo
Zonas de privacidad Sí
Medición y análisis
Control de ganancia automático Automático
Integración de sistema
Configuración remota a través de un navegador web o software de gestión de vídeo compatible:
Distancia de IR hasta 30 m (98 pies)
Ethernet 10/100, detección automática, dúplex medio/completo (RJ45)
Longitud de onda de emisión de pico [nm] 850,0
Navegador web compatible Internet Explorer 10+
Protocolo de red TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Tipo de LED SMD de alta eficiencia
Ángulo de iluminación Completo 60°
Cámara de luz visible (Set: 155)
Ancho de banda Configurable entre 64 kbps y 20 Mbps
Balance de blancos Automático/ATW/Manual/Una pulsación
Compensación de retroiluminación Encendido/Apagado
DSS 1/7,5 a 1/25 o 1/30 con un impulso de sensibilidad de hasta 4x en color o modo nocturno
Filtro de corte IR mecánico Sí
Rango dinámico amplio Encendido/Apagado (78dB)
Reducción de ruido 3D
Relación de señal y ruido ±50 dB
Resolución del sensor 2048 × 1536
Sensibilidad 0,03 (color)/0,01 (blanco y negro), 0 Lux con iluminación IR ENCENDIDA, medido a 30 IRE
Sensor de imagen BSI CMOS de 1/2,8"
Tipo de lente CM-3102-01-I: Fija 2,8 mm, 102 ° HFOV, F1.8, D/N CM-3102-11-I: Varifocal 3-10,5 mm, 88° -31° HFOV, F1.4, D/N, motorizado con enfoque automático e iris automático
Vídeo y grabación
Ancho de banda de vídeo Configurable entre 64 kbps y 20 Mbps
Compresión de vídeo Cumple con la normativa de transmisión múltiple en su totalidad H.264 principal/perfil alto + MJPEG
Control de frecuencia SVBR
Detección de movimiento en vídeo Sí
Grabación en tarjeta SD 1 microSDXC de hasta 64 (Clase 10)
Rango de resolución Escalable desde D1 a FHD 1080p
Rendimiento máximo H.264 30/25 a 1080p + 720 p + D1 (NTSC/PAL)
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
Ariel Full HD 20190130 Firmware

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.