Discontinued

FLIR Bridge

FLIR Bridge es una puerta de enlace perimetral de Internet de las cosas industrial (IIoT) que facilita vigilar los datos clave de varios sensores de monitoreo de estado y cámaras térmicas de automatización FLIR mediante plataformas de software preferidas, como Pi Historian y OPC UA. Con la capacidad de monitorear y analizar el estado de los activos importantes en un solo lugar, las plantas industriales, fábricas e instalaciones pueden mejorar el estado de los activos y tomar decisiones mejor informadas para mantener las operaciones en funcionamiento. Al añadir FLIR Bridge a un programa de monitoreo de estado, las empresas pueden disminuir los costos de mantenimiento y mejorar la productividad, confiabilidad y seguridad.

Monitoree y analice el estado de activos importantes en un solo lugar
FLIR Bridge recopila datos de varias cámaras sensores inteligentes de automatización FLIR y sensores de terceros en un único concentrador.
Controle los datos del sensor en el FLIR Bridge al aplicar filtros o ecuaciones matemáticas. Informe a los operadores, ingenieros, equipos de mantenimiento y científicos de datos. Bridge es la solución unificadora para su Edge 4.0 industrial.
Bridge cuenta con más de 20 complementos norte que se conectan a ERP, logística, OEE, MES, historiadores, bases de datos y nubes.

Especificaciones

Resaltado
Pantalla 1 x HDMI (resolución máx. 3840 x 2160 a 60 Hz)
Generación de imágenes y óptica
Descripción general Computadora industrial que se conecta a cámaras de automatización FLIR y sensores de terceros y, a continuación, reenvía los datos a plataformas en la nube y sistemas de monitoreo de activos de terceros como PI System o OPC UA.
Resolución 4K (3840 x 2160)
Interfaz de usuario
Pantalla 1 x HDMI (resolución máx. 3840 x 2160 a 60 Hz)
Comunicación y almacenamiento de datos
Almacenamiento eMMC de 16 GB integrado
Memoria LPDDR4x de 4 GB integrado
Wifi WIFI 802.11 a\/b\/g\/n\/ac (2.4 GHz/5 GHz) 2T2R y BT4.2, incluye 2 antenas
Alimentación
Conexión de alimentación Bloque de terminales de dos contactos
Fuente de alimentación No incluido, se vende por separado (T131370)
Requisitos de alimentación 19 V a 24 V (1,5 A a 1.18 A)
Características medioambientales y certificaciones
Humedad relativa 10% a 95% a 40 °<\/special>C, sin condensación
Temperatura de almacenamiento -40 °<\/special>C a 85 °<\/special>C
Temperatura operativa -10 a 60 °<\/special>C
General
Contenido de la caja Computadora industrial con software precargado, antenas Wi-Fi, código QR con enlace a documentación, bloque de complementos para alimentación.
CPU CPU ARM®<\/special> Cortex®<\/special>-A57 de 4 núcleos, 8 MB L2 + 4 MB L3
Cámaras compatibles Sensores inteligentes AX8, A310, A310f, A50\/A70; sensores inteligentes A400\/A500\/A700, A500f, A700f.
Peso 1.2 kg
Sistema operativo Linux Ubuntu 18.04
Accesorios
Software Solución de software de sensor a nube que permite el flujo de datos de sensores a sistemas de terceros.

Recursos y asistencia

Datasheet

FLIR Bridge Datasheet

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure