Discontinued

FLIR E40sc Test Kit

Cámara termográfica para bancos de pruebas

El kit de prueba de sobremesa FLIR E40sc es la elección perfecta cuando se necesita una cámara de mano flexible para uso de ingeniería o laboratorio de ciencias. El E40sc ofrece imágenes de onda larga con miles de puntos de medición de temperatura en todo su objetivo, para obtener resultados más confiables y completos que con un termopar o un pirómetro puntual. Junto con las opciones de lente del kit y el software de análisis, el kit E40sc es la solución de medición de temperatura más fiable para laboratorios industriales y de I + D.

Sistema avanzado de pruebas térmicas para bancos de trabajo
Las mediciones sin contacto de hasta 50 µm de tamaño de punto y en 19.200 (160 x 120) píxeles eliminan las conjeturas de encontrar puntos calientes.
Con una precisión de ± 2% y una sensibilidad térmica / NETD de <70 mK, el E40sc ofrece detección puntual de variaciones térmicas finas.
Transmita datos directamente a una computadora a través de USB o use Wi-Fi para cargar imágenes grabadas en la aplicación FLIR Tools.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 160 × 120
Sensibilidad <0,07 °C a +30 °C / 70 mK
Rango de temperatura De -20 a 650 °C De 0 a 650 °C
Generación de imágenes y óptica
Análisis en cámara Punto central Punto caliente Punto frío 3 puntos Diferencia de temperatura [dos versiones]
Cámara digital integrada 3,1 megapíxeles
Resolución 160 × 120
Sensibilidad <0,07 °C a +30 °C / 70 mK
Tamaño mínimo de punto 1,1 mm
Transmisión digital de datos a PC a través de USB
Medición y análisis
Precisión ±2 °C o ±2 % de lectura
Rango de temperatura De -20 a 650 °C De 0 a 650 °C
Trazado de comparación de tiempo y temperatura
General
Software de IR de investigación incluido

Accesorios

  1. Tripod Adapter (T198486)

Recursos y asistencia

Seminario web grabado

Thermal Benchtop Kit Webinar

Ver ahora

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions