Los sensores de la serie FC-T2 de FLIR ofrecen una precisión de imagen superior y fiabilidad para aplicaciones de supervisión del tráfico. La cámara termográfica FC-T2 de FLIR puede supervisar a los vehículos en una variedad más amplia de condiciones que los sensores tradicionales de luz visible. Al detectar el calor de todos los objetos en la escena, la FC-T2 funciona tanto a plena luz del día o en condiciones de oscuridad total, mal tiempo e incluso niebla ligera En combinación con las placas de detección de presencia de vehículos de FLIR, la FC-T2 es una gran solución para el control del tráfico en intersecciones.

Supervisión fiable de intersecciones, tanto durante el día como durante la noche
Las cámaras analógicas de la serie FC T-2 de FLIR producen imágenes nítidas en las que se pueden apreciar hasta los detalles más pequeños.
Las cámaras de la serie FC-T2 de FLIR se pueden incorporar con facilidad a cualquier infraestructura existente, ofreciendo una detección temprana y una visibilidad permanente durante todo el año.
La serie FC-T2 de FLIR son sistemas extremadamente robustos que funcionan perfectamente en todos los climas.

Especificaciones

Comunicaciones
Salida de vídeo NTSC, analógico
Electricidad
Consumo 5,5 W nominal a 110 VCA, pico de 23 W con calentadores
Características medioambientales
Golpes Mil-Std-810F
Protección IP66 + IP 67 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento De -55° a +85 °C (de -67° a +185 °F)
Rango de temperatura operativa De -50° a 75 °°C (arranque en frío: de -40° a 70 °°C) De -58° a 167 °°F (arranque en frío: de -40° a 158 °°F)
Requisitos 90-240VAC, monofásico 50-60Hz
Vibración IEC 60068-2-27
Generación de imágenes y óptica
Calentador automático Elimina hasta 4 mm de hielo de las ventanas Descongelación automática, probada según el método 521.1 de MIL-STD-810F
Campo de visión FLIR FC317-17°: 17° x 13°
FLIR FC324-24°: 24° x 18°
FLIR FC332-32°, FLIR FC632-32°: 32° x 26°
FLIR FC344-44°, FLIR FC632-44°: 44° x 36°
Enfoque Lente térmica sin enfoque
Frecuencia de la imagen NTSC: 30 Hz
Optimización de la uniformidad de las imágenes Corrección automática de campo plano (FFC)
Procesamiento de imágenes Control automático de ganancia (AGC), mejora digital de detalles (DDE)
Rango espectral De 7,5 a 13,5 µm
Resolución del sensor FLIR FC317-17°, FLIR FC324-24°, FLIR FC332-32°, FLIR FC344-44°: 320 x 240
FLIR FC632-32°, FLIR FC632-44°: 640 x 480
Sensibilidad térmica <50 mK f/1,0
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro de óxido de vanadio (Vox) no refrigerado
Mecánica
Peso del sensor 1,8 kg (3,97 lb) sin parasol 2,2 kg (4,85 lb) con parasol
Tamaño de envío (sensor y embalaje) (L. × An. × Al.) 366 x 188 x 178 mm (14,41 x 7,40 x 7,01")
Tamaño del sensor [L. × An. × Al.] 259 x 114 x 106 mm (10,2 x 4,49 x 4,17") sin parasol 282 x 129 x 115 mm (11,1 x 5,08 x 4,53") con parasol
Normativa
Aprobaciones EN 55022:2010, clase B EN 61000-3-3: 2008 EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009 Y A2 2009 EN 55024:2010, EN 51030-4: 2011 FCC Parte 15, Subparte B, Clase A IP 66 + IP 67 (IEC 60529) IEC 60068-2-27 EN 60950-1 EN 60950-22

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Brochure

ITS Catalog

Datasheet

FLIR FC-T2 Series Datasheet EN

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions