FLIR Research Studio está diseñado para funcionar como usted lo hace, proporcionando sólidas capacidades de grabación y análisis con una interfaz de usuario intuitiva para una variedad de aplicaciones de investigación y desarrollo. Este software de análisis térmico avanzado de la más alta calidad ofrece un flujo de trabajo simplificado para mostrar, grabar y evaluar datos de varias cámaras FLIR de manera simultánea, – lo que le permite interpretar y comprender rápidamente la información crítica. FLIR Research Studio también ofrece compatibilidad con varios idiomas y plataformas (Windows, MacOS, Linux) para mejorar la colaboración entre los miembros del equipo, aumentar la eficiencia y ayudar a reducir la posibilidad de malinterpretaciones debido a malas traducciones.

FLIR Research Studio está disponible como suscripción de 1 año, 3 años o 5 años en la edición estándar o profesional. La edición profesional ofrece un conjunto ampliado de herramientas y funciones de análisis para ayudar a agilizar los procesos de registro, análisis y exportación. Con una licencia de edición profesional de Research Studio, puede optimizar su captura de datos con soporte personalizado de calibración para el usuario y compartir datos de manera más conveniente que nunca con la aplicación gratuita Research Studio Player.

Diseñado para trabajar a su manera
Entienda e interprete rápidamente los datos críticos de medición térmica con el sencillo flujo de trabajo Conectar, Ver, Registrar, Analizar y Compartir
Cuenta con una amplia variedad de herramientas de medición térmica, que incluyen múltiples tipos de región de interés, opciones de trazado de datos, funciones de medición, sofisticados filtros de imagen e isotermas para adquirir datos significativos
Colabore y comparta datos con miembros del equipo en formatos estándar de archivo, imagen y película en múltiples sistemas operativos, en 22 idiomas diferentes

Especificaciones

Highlighted
Cámaras compatibles A35sc, A65sc, A50/A70, ETS320, GF77a, C2/C3, E53/E75/E85/E95, T5xx, T6xx, T1k (T1010/T1020/T1030sc/T1040/T1050sc), T865 A3xx/A6xx, A6xxx refrigerado, serie A8xxxA8580, serie A6780, serie FLIR A400/A700, serie RS8500, serie X6800, serie X6900, serie X8500, RS6700, RS6800, RS8200, RS8300, SC6x00 RS800, RS8SC6100/SC6200/SC6700/SC6800/SC8200/SC83008
Paletas de colores 21 paletas disponibles y organizadas por categorías, utilizadas recientemente, y vista previa en vivo
General
Cámaras compatibles A35sc, A65sc, A50/A70, ETS320, GF77a, C2/C3, E53/E75/E85/E95, T5xx, T6xx, T1k (T1010/T1020/T1030sc/T1040/T1050sc), T865 A3xx/A6xx, A6xxx refrigerado, serie A8xxxA8580, serie A6780, serie FLIR A400/A700, serie RS8500, serie X6800, serie X6900, serie X8500, RS6700, RS6800, RS8200, RS8300, SC6x00 RS800, RS8SC6100/SC6200/SC6700/SC6800/SC8200/SC83008
Sistema operativo • Windows 10 (64 bits) o la última versión
• Windows 8.x (64 bits)
• Windows 7 (64 bits)
• Linux (o las últimas versiones): Ubuntu 16.04, RHEL/CentOS 7, Fedora 31, Mint 19.3
• MacOS High Sierra–, última versión
Versatilidad Análisis estadístico entre varios videos, imágenes y flujos de cámara
Comunicación y almacenamiento de datos
Captura de fotogramas Camera Link (Eurosys/Dalsa), CXP (Eurosys/Dalsa)
Extracción de archivo_Recorte [basado en enlaces de juego] No
Formato de archivo de imagen JPG radiométrico
Formato de exportación PNG, JPG, CSV, TIFF
Formato de salida de vídeo MP4
Formatos de archivo RJPEG, SEQ, ATS, PTW, SFMOV (solo lectura), FRS (solo lectura)
Generación de imágenes y óptica
Formato de vídeo MP4, WebM, TIFF, TIFF (punto flotante de 32 bits)
Mejora digital de la imagen
Nivel-intervalo de ajuste manual de la imagen
Paletas de colores 21 paletas disponibles y organizadas por categorías, utilizadas recientemente, y vista previa en vivo
Visualización de imágenes Depende de la cámara - IR, Visible, MSX
Interfaz de usuario
Idiomas Checo, danés, neerlandés, inglés, estonio, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional, turco
Características medioambientales y certificaciones
Región de interés Tipos: Punto, recuadro, línea (sencilla), elipse, delta, punto de mira, círculo, cuadrado Opciones: Rotación de región de interés, estadísticas en imagen, nombrado de región de interés, colores y configuración

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for Linux

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for Linux

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for Windows

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for Windows

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Research Studio - Installer for macOS

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Research Studio Player - Installer for macOS

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Research Studio MX

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Research Studio ES

Brochure

Folleto de FLIR Research Studio

Brochure

FLIR Research Studio Brochure

Datasheet

FLIR Research Studio Datasheet

Brochure

FLIR Electronic Design and Testing (EDT) Brochure

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro